メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

RX140搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。

キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。

製品構成

  • RX140搭載CPUボード
  • タッチアプリケーションボード
    • 自己容量方式評価ボード  静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダー、ホイールを搭載

特長

  • 各種タッチキー(ボタン、スライダー、ホイール)機能の評価に
  • お客様製品の簡易試作用に
  • お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして
  • QE for Capacitive Touchを使用することで簡単に感度調整が可能
    • GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
    • 直感インターフェースで簡単操作
    • 自動調整済みのソースコードを出力
  • RX140 MCU (R5F51406ADFN) 搭載
  • 静電容量式タッチセンサ(CTSU2SL)端子36チャネル使用可能
  • IEC 61000-4-3 and IEC 61000-4-6 Level 3に適合

アプリケーション

HMI静電容量式タッチ

使用製品

ISL9007
400mAの連続出力を備えた高性能LDO

サンプル&ご購入

Capacitive Touch Evaluation System for RX140

RTK0EG0039S01001BJ

アクティブ
1u | $152.94参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

静電容量タッチ 近接タッチ リファレンスデザイン

タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。

従来技術(赤外線、音波等)の問題点を、ルネサス「タッチレスボタン・リファレンスデザイン」が解決。ルネサスのタッチレスボタンリファレンスデザインは、必要なのは電極だけです。太陽光の影響を受けず、他の静電容量センサの応用技術と併用可能です。

このリファレンスデザインは、次のようなユースケースに有効です... 続きを読む

静電容量タッチ 水位計測 リファレンスデザイン

ルネサス静電容量タッチキーソリューションを応用した1チャネルの自己容量電極と1チャネルのシールド電極で水位計測を行うリファレンスデザインです。電極と液体タンクを導体でGNDシールドする必要がありますが、自己容量電極1チャネルでリニアな値を計測することができます。

ルネサスの静電容量式センサアプリケーションリファレンスデザインで従来の水位測定技術(フロート式、重量センサ)の問題点を解決!フロート式による水位検知は、計測対象と部品が接触しているため消耗・破損しやすくまた物理部品の多い構成です。また、重量センサによる水量検知は、センサ素子や周辺回路などの追加部品が必要となります... 続きを読む

静電容量タッチ 金属オーバーレイ リファレンスデザイン

ルネサスの金属タッチソリューションは、静電容量タッチセンサユニット(CTSU)を使用した静電容量式タッチ技術を応用し、金属製のオーバーレイパネルに対応しています。

パネルのたわみ量から押す強さを判別することで、1つのボタンに複数の機能を割り当てることも可能です。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。