概要
説明
ルネサスのFlexible Software Package(FSP)は、ルネサスのArmマイコンRAファミリを用いた組込みシステム設計向けに、ユーザフレンドリでスケーラブル、かつ高品質なソフトウェアを提供するために設計されたソフトウェアパッケージです。エントリーレベルのマイコンから高性能マイコンまでRAファミリ全体のソフトウェア互換性を保証しています。使いやすく、拡張性をもち、高い品質を備えています。 FSPは、RAファミリの新製品が対応するArm®TrustZone® およびその他の革新的なセキュリティ機能をサポートしており、そのまま製品適用可能な品質のドライバ、Azure® RTOS、FreeRTOS™、およびその他の多様なミドルウェアスタックを用いて、セキュアな IoT デバイスを迅速かつ多彩な方法で開発できます。
download 最新FSP(v6.2.0)をダウンロード:
FSPプラットフォームインストーラ (e² studio IDE、ツールチェーン、FSPパックを含む):
RAスマート・コンフィグレータ(RASC)インストーラ (IAR Embedded Workbench, Arm Keil MDKを搭載したサードパーティIDEで使用するFSPパッケージ):
FSP Standalone Installer (FSP のみを更新し、e² studio を更新しないユーザー向けの FSP パック):
- GitHub の Assets セクションからダウンロード
インストール手順については、こちら。すべてのFSPリリースとパッチは GitHubにあります。
FSP にはクラス最高水準の、高性能かつ省メモリフットプリントを実現している HAL ドライバが含まれています。 また、Azure® RTOSとFreeRTOSにインテグレーションされた各種ミドルウェアスタックにより、通信やセキュリティなどの複雑な実装が容易になります。統合開発環境e² studio は、プログラミングとデバッグを簡単かつ迅速に行うための直感的なコンフィグレータおよびインテリジェントなコード生成をサポートします。
リファレンスで提供されるAzure® RTOS、FreeRTOSを使用せず、ベアメタルでの使用、お好みの リアルタイムOSの使用、既存のソフトウェア資産、サードパーティのエコシステムソリューションの使用など、FSPはユーザの開発に柔軟性をもたらします。 FSPとe² studioは無償でご利用可能です。
特長
- Arm® Cortex®-MベースのRAマイコンにおけるマルチコアおよびシングルコアのサポート
- メモリ使用量の小さい HALドライバ
- 直感的に操作できるコンフィグレータとコードジェネレータ
- 業界標準ツールを用いた静的解析と動的解析
- RTOSを使用するアプリケーション、ベアメタルアプリケーションの双方をサポート
- Azure RTOSとそのミドルウェアスタック
- Azure RTOS ThreadX、NetX Duo & Add-ons、USBX、GUIX & GUIX Studio、FileX、TraceX、exFAT、LevelX、NetX Duo Secure & NetX Crypto(ハードウェアアクセラレーションに対応)
- FreeRTOSに対応するカーネルとソフトウェアライブラリ
- FreeRTOSカーネル, FreeRTOS-Plus-TCP, Core MQTT, Core HTTP/HTTPS, タスクプール, セキュアソケット, セルラーインタフェース
- ツールでコンフィギュレーション可能なRTOSリソース (threads, mutexesなど)
- ルネサスやサードパーティのミドルウェアスタック
- AI/MLの効率的な統合を実現する、CM85ベースのマイコン向けEthos-U55のサポート
- TCP/IP、および MQTT をはじめとする各種コネクティビティプロトコルスタック
- CDC、HID、マスストレージに対応した USB ミドルウェア
- セルラー(Cat-M1)、Wi-Fi、Bluetooth LE 5.0(BLE Mesh)によるワイヤレス接続
- FreeRTOS+FATおよびLittleFS のファイルシステム
- SDMMC、SPI、USB のストレージ (ブロックメディア) に対応
- データフラッシュを利用したの仮想 EEPROMエミュレーション
- ボタン、スライダ、ホイールなどに対応する静電容量式タッチミドルウェア
- モータ制御アルゴリズム
- MCUbootを用いたセキュアブートローダ
- センサモジュールAPI
- Arm® TrustZone® 対応
- TrustZoneに対応したドライバとミドルウェア
- TrustZone コンフィギュレーション
- PSA Level2認定
- AWSパートナーデバイス認定(FreeRTOS)
- 主要クラウドプロバイダへの容易な接続
- NetX Duo SecureとMbed TLSを用いたセキュアな接続
- 暗号化APIとMCUに搭載するハードウェアアクセラレータへの対応
- 低価格RA2E1デバイス向けのOberon Ocryptoの対応
- Arm PSA暗号化API
- Azure RTOS NetX 暗号化API
- FSP Crypto API(SCE9保護モード)で究極のセキュリティ
- 制約のあるデバイスにも使用可能なTinyCrypt
- グラフィックインターフェース対応とツール
- RAデバイス向けのLVGL統合サポート
- Segger emWin(RAユーザはSegger emWinグラフィックツールとライブラリを無料で以下からダウンロードしてご利用いただけます)
- Azure RTOS GUIXおよびGUIX Studio(Microsoftアプリストアで無料でご利用いただけます)
- セキュアデバッグ
- ルネサスと業界をリードするパートナによる開発ツールソリューション
- インストーラにより必要なコンポーネントすべてを簡単にセットアップ可能 (e2 studio、CMSIS パック、ツールチェーンと Segger J-Link ドライバ)
- ソースコードは全てGitHubから入手可能
リリース情報
For additional information and links, go to GitHub.
v6.2.0
Release Notes
Flexible Software Package (FSP) for Renesas RA MCU Family, version 6.2.0
Minimum e2 studio version for FSP 6.2.0 is e2 studio 2025-10
- Download the FSP with e2 studio Windows installer for this release: FSP Windows Platform Installer
- Download the FSP with e2 studio Linux installer for this release: FSP Linux Platform Installer
- Refer to Installing e² studio in a Linux PC | Renesas Customer Hub for information on installing e2 studio and related software components on a Linux PC.
- Download the FSP with e2 studio MacOS (Apple Silicon) installer for this release: FSP MacOS Platform Installer
- Refer to the Quick Start Guide for the e² studio for macOS for information on installing e2 studio and related software components on a macOS PC.
If using IAR or Keil MDK, download the Renesas Advanced Smart Configurator (RASC) for this release.
- For Windows download: FSP RASC Windows Installer
- For Linux download: FSP RASC Linux Installer
- For macOS (Apple Silicon) download: FSP RASC macOS Installer
All installers are available in the Assets section of this release.
Refer to the README.md in the FSP root folder for setup instructions, hardware details, and related links.
New Features
- Added support for RA8D2 devices
- Includes EK-RA8D2 board support
- Added support for RA8M2 devices
- Includes EK-RA8M2 board support
- Added support for 303 pin devices of RA8M2, RA8D2, RA8P1, and RA8T2
- Added support for running NetX Duo using Ethernet drivers without zero-copy (including r_rmac)
- This feature has limited performance and is only meant to supplement Ethernet drivers that may not have zero-copy functionality available immediately.
- R_SCI_B_SPI: Added support for receive sampling timing adjustment and FIFO mode with DTC/DMAC
- Added timestamp function support for r_rmac
- Added zero-copy Ethernet support for RA8M2, RA8D2, RA8T2, and RA8P1
- Added DMAC support for r_spi_b
- Added BSP configuration options under 'I/O Ports|Voltage Mode' which configure I/O ports based on VCC and VCC2 voltage levels
- Applicable to RA8 devices, which provide the Low Voltage Operation Control Register (LVOCR)
- Added ECC support to r_mram
- Added third-party libraries for LVGL
- Added support for NetxDuo Ethernet zerocopy feature on RA8M2, RA8D2, RA8T2 and RA8P1
- Added USB HAUD support for BareMetal and FreeRTOS
- Added ChaCha20-Poly1305 feature for RSIP-E50D Protected Mode driver
- Updated CAVP certified module for RSIP-E51A Protected Mode driver due to re-acquisition of CAVP certification
- Added support for Post Quantum Crypto (PQC) ML-DSA-44 and ML-DSA-65 key generation, signing and verification
- Added SHA-3 feature for RSIP-E50D PM driver
- Added Frame Replication and Elimination Support for Reliability (FRER) feature for Ethernet on RA8M2, RA8D2, RA8T2, and RA8P1
- Added KDF-HMAC feature for RSIP-E31A PM driver
- Added new FSP Solution Templates for supported RTOS
- Added HMAC-SHA 512/224 and 512/256 features for RSIP-E31A PM driver
Fixes and Improvements
- Updated VBAT voltage threshold value for RA4C1 in r_lvd module
- Fixed an RSA-related warning in rm_netx_crypto on RA8E2 devices
- Fixed rm_littlefs_flash build failure on r_mram
- Updated PQC to use PSA SHA3 APIs
- Added SHA3 HW Acceleration for E50D devices
- Updated solution project templates to use new hal_warmstart.c
- Fixed possible infinite register wait loop in r_agt when an AGT interrupt occurs while executing an AGT driver function and the driver is in one-shot mode
- Platform installer updated to include e2 studio 2025-10
- Updated symbolic names of LED pins for FPB-RA8E1
- Improved SCI LIN auto synchronization bitrate tolerance to ± 14%
- AES code size reduction for RSIP-E31A PM driver
- Improved ECDSA P-512 performance for RSIP-E51A and RSIP-E50D PM driver
- Fixed USB HCDC-ECM initializaztion error
- Fixed incorrect setting of PLL Multipliers above 255.66x via r_cgc
- Updated Usage Notes and constraints for using MbedTLS with lwIP HTTP and MQTT applications
- Updated display and tooltip of Clocks for RA0 MCUs
- Fixed LLVM build issue in LwIP HTTPS server when using mbedTLS
- Reduced code size of ECDSA verification feature for RSIP-E31A Protected Mode driver
- Fixed potential hang in multicore project boot code on devices with NPU
- Removed padding from OSIS region that could result in out-of-bounds SREC data
- Fixed an issue in KDF-SHA feature for RSIP-E11A where the generated DKM was incorrect when the input message length was 55 bytes
- FSP Common API updated to v1.14.0
- Support Multiple Interfaces for lwIP TCP/IP
- Restricted FSP Blinky Solution Templates to RA development boards
- Fixed a few constraint-message references of r_vin
- Updated R_ADC_D_SnoozeModePrepare to set the ADM0.ADCE bit after setting the ADM2.AWC bit
- Segger JLink version updated to 8.74
Known Issues
- RA0E1:
- e2 studio projects automatically reset compiler optimization to a Size setting on every generate or build operation
- Add optimization flags (e.g. -O0) manually to 'Other optimization flags' to override the -Oz setting
- HS400x and ZMOD4xxx sensors cannot be used on RA0E1
- FS3000 sensor does not support SAU-I2C driver
- Selecting 'Safely Remove Hardware and Eject Media' on Windows and eject the mass storage (PMSC), when
using USBX composite device (PCDC+PMSC), the Windows Explorer for PMSC does not disappear. - PMSC may not work properly when USBX Composite Device (PCDC+PMSC) is connected to specific Linux OS
(USB Host). - EWARM version 9.70.1 does not contain support for RA0L1, RA2T1, RA4C1, RA8D2, RA8M2, RA8P1 and RA8T2. To develop with IAR for these devices, it is necessary to install a support patch file for which can be downloaded by EWARM v9.70.1 users from the IAR MyPages system
- RA0L1 (arm_Renesas_RA0L1_20250305_1.zip)
- RA2T1 (arm_Renesas_RA2T1_20250714_1.zip)
- RA4C1 (arm_Renesas_RA4C1_20250213_1.zip)
- RA8D2 (patches_2025-05-30_RA8D2-M2.zip)
- RA8M2 (patches_2025-05-30_RA8D2-M2.zip)
- RA8P1 (arm_Renesas_RA8P1_20250530_1.zip)
- RA8T2 (arm_Renesas_RA8T2_20250530_1.zip)
- Due to limitations in RASC, Projects fail to build if there are files with the same name in a build group. To fix this issue, create files with the same name in different build groups. For known issues in the tools, please refer to the respective tool's release notes, e2 studio RN
Deprecations
- r_sci_b_lin: Enum SCI_LIN_COMPARE_DATA_SELECT_PRIORITY is now deprecated; use SCI_LIN_COMPARE_DATA_SELECT_PRIMARY instead.
ターゲットデバイス
設計・開発
サポート
ビデオ&トレーニング
This video gives an overview of the Flexible Software Package (FSP). The FSP is an enhanced software package designed to deliver software for embedded system designs using the Renesas RA and RZ Family of Arm® microcontrollers.
ニュース&ブログ
ブログ
2022年11月15日
|
ブログ
2022年4月28日
|
ブログ
2022年1月28日
|
ブログ
2022年1月28日
|
ニュース
2021年6月15日
|
追加詳細
構成
- e2 studio統合開発環境用の CMSIS 準拠のパックファイル
- RA MCU/ボード用BSP(Board Support Package)
- 周辺機器にアクセスするためのHALドライバ
- リアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)
- ミドルウェア プロトコルスタック
- 通信モジュールコンフィグレータおよびコードジェネレータ
- あらゆる開発環境やパートナ製ツールと統合するためのソースファイル
サポートされているツールチェーン
FSP のソフトウェアコンポーネントは以下のツールチェーンをサポートしています。
- e2 studio統合開発環境、GCC Arm EmbeddedおよびLLVM Embedded Toolchain for Armをサポート
- IAR Embedded Workbench
- Arm Keil MDK
ソフトウェア インストール マニュアル
インストールおよび使用マニュアルについては FSP GitHub ページを参照してください:FSP GitHub マニュアル
e2 studio:統合開発環境
FSPはRAファミリを用いたプロジェクトにおいて、開発効率を大幅に向上させます。e2 studio統合開発環境では、モジュール選択、コンフィギュレーション、コード開発、コード生成、デバッグなどを行います。FSPではグラフィカルなユーザーインタフェース(GUI)が用意され、これらの主要ステップをGUI上で簡単に行えるようになり、開発プロセスを劇的に短縮することができます。
e2 studioには以下のような機能があり、アプリケーション開発のあらゆる場面をサポートします。
BSPコンフィギュレーション
プロジェクト選択、 MCUやボード固有パラメータの構成や変更を行います。
クロック・コンフィギュレーション
MCUのクロック設定を行います。クロックツリーを表示し、各クロックのソースや分周の設定を行います。
ピン・コンフィギュレーション
MCUの各端子の電気的特性や機能の設定を行います。このピン・コンフィギュレータを使用することにより、多くの複数機能を持つ端子の設定が容易になります。特にピン数の多い製品や複雑に機能がマルチプレクスされた製品を使用したプロジェクトにおいては、エラー表示やガイド機能が非常に役立ちます。
モジュール・コンフィギュレーション
FSPモジュール(HALドライバ、ミドルウェアスタック、RTOSなど)をRTOSアプリケーションやベアメタルアプリケーションに追加し、これらモジュールの各種パラメータ設定を行います。モジュールを選択すると、[プロパティ] 画面が開き、パラメータ設定、割り込み優先度、ピン選択などを行えます。
割り込みコンフィギュレーション
新しいユーザ割り込みやイベントを追加し、割り込みの優先順位を設定することができます。 周辺割り込みのバイパスや、周辺割り込みに対する割込みサービスルーチンを設定することもできます。
コンポーネント・コンフィギュレーション
アプリケーションに必要な個々のモジュールの選択を行います。 選択されたモジュールに紐付く必須のサブモジュールは、すべて自動的に選択されます。モジュール選択はチェックボックスへのチェックで簡単に行えます。
QE ツール
QE for Capacitive Touchは、e2 studio統合開発環境でのアプリケーション開発を支援するツールです。 静電容量式タッチセンサを使用した組み込みシステム開発において、タッチUIの初期設定や感度のチューニングが簡単に行えるため、開発期間を短縮することができます。
QE for BLEは、Bluetooth® Low Energyプロトコルスタックに対応するシステムの組み込みソフトウェアを開発するためのツールです。このソリューションツールキットは、e2 studio統合開発環境で動作します。e2 studioとQE for BLEの組み合わせにより、Bluetooth® Low Energyの通信機能を容易に評価できます。
その他ツールの機能
- プログラミングを容易にするインテリジェントなオートコンプリート機能
- アプリケーションコード内で直接 API 関数を選択し、ドラッグ&ドロップで配置する開発者支援ツール
- ドライバやデバイスのマニュアル記載情報をツールチップ(補足吹出し)でコード内に表示するスマートマニュアル
- 編集中にコード要素の詳細を表示する編集ホバー機能
- サンプルプロジェクト、アプリケーションノート、各種セルフサポートリソースへのリンクが置かれた初期画面
- グラフィック構成ビューアでは、モジュールごとに、特定の設計支援情報へリンクする情報アイコンが用意されています。
開発パートナ製ツールサポート
ルネサス純正統合開発環境「e2 studio」に加え、パートナ製ツール/IDEもRAファミリとFSPをサポートしています。 RAスマートコンフィグレータ (RASC) はRAファミリMCUのソフトウェア(BSP、ドライバ、RTOS およびミドルウェア) を構成できる、デスクトップアプリケーションです。このRASCを使用することで、パートナ製IDE を使うことが可能になります。RASCは2020年3月現在、IAR Embedded Workbench、Keil MDK および Arm コンパイラ 6 ツールチェーンで使用できます。