概要
EK-RA6M3評価キットは、RA6M3 MCU グループの機能をシームレスに評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package (FSP) および e2 studio IDE を使用して、組み込みシステム向けアプリケーションを開発できます。 EK-RA2L1ボードの豊富な機能と、定評あるエコシステムアドオンを選択いただくことで、お客様のアイデアを実現へと導きます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M3ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、デバッグ USB ポート (J10) を介してEK-RA6M3 ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
- クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、赤色、緑色、青色のユーザ LED が点滅します。
- クイックスタート サンプル プロジェクトの追加機能については、EK-RA6M3 クイックスタートガイド (PDF | English, 日本語)を参照してください。
組込みアプリケーションを開発する
- クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA6M3 クイックスタートガイドを参照してください。
- 他のサンプルプロジェクトから開始する(Example Project Bundleに含まれます) — 多数のサンプルプロジェクトから選択し、RA6M3 MCUグループのさまざまな周辺機能について学習できます。 これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。
お客様のハードウェアを構築する
- 機能プロトタイプの構築を始める — EK-RA6M3ボードを使用し、豊富なエコシステム拡張モジュールを組み合わせて利用できます。
- カスタムハードウェアを構築する – EK-RA6M3v1 - Design Package (ZIP | English, 日本語)で提供される設計・製造情報を参照して、カスタムハードウェアを開発できます。
特長
- Special Feature Access
- Ethernet(RMII および PHY)
- USB High Speedホストおよびデバイス
- 32MB 外部 QSPI フラッシュ
- MCU Native Pin Access
- R7FA6M3AH3CFC MCU
- 120MHz, Arm Cortex®-M4 コア
- 2MBフラッシュメモリ、640KB SRAM
- 176ピン、LQFPパッケージ, 24mm x 24mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
- 4x 40ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
- MCU および USB電流測定
- System Control and Ecosystem Access
- USB Full Speed ホストおよびデバイス
- 複数の5V入力ソース
- USB (デバッグ、Full Speed、High Speed)
- 外部電源
- SEGGER J-LinkTMオンボードプログラマ/デバッガ
- デバッグモード
- デバッグ オンボード (SWD) – J-Link
- デバッグ アウト (SWD) – J-Link
- デバッグ イン (ETM、SWD、JTAG) – J-Link、Arm® Keil® ULINK™、IAR I-jet™、ルネサスE2/E2 Liteなど
- ユーザLEDとボタン
- 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
- 電源入力を示す白色LED
- デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
- 2つのユーザボタン
- 1つのリセットボタン
- 4つのエコシステム拡張機能
- MikroElektronikaTM mikroBUSTMコネクタ
- SeeedGrove® システム (I2C) コネクタ x 2
- Digilent PmodTM(SPIおよびUART)コネクタ x 2
- ArduinoTM (Uno R3) コネクタ
- MCUモード設定ジャンパ
スタートガイド
すぐに利用できるソリューションを見る
サンプル&ご購入
Evaluation Kit for RA6M3 MCU Group
| Description: | Evaluation Kit for RA6M3 MCU Group |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | CHINA |
拡張ハードウェア
RA6M1 MCU グループ評価キット
EK-RA6M1 評価キットを使用すると、RA6M1 MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M1ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス... 続きを読む
RA6M2 MCU グループ評価キット
EK-RA6M2 評価キットを使用すると、RA6M2 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M2ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス... 続きを読む
RA6M4 MCUグループ評価キット
EK-RA6M4 評価キットを使用すると、RA6M4 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M4ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードはEK-RA6M4 Example Project Bundle (ZIP)をご参照ください)
- 5V電源に接続されたMicro... 続きを読む
RA6M5 MCUグループ評価キット
EK-RA6M5 評価キットを使用すると、RA6M5 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M5ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードはEK-RA6M5 Example Project... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA6M3, Evaluation Kit for RA6M3 MCU Group. Familiarize yourself with the kit architecture, key features, quick start example project and many useful resources to begin innovating quickly.
その他のビデオ
ニュース&ブログ
サポート
サポートコミュニティ
- EK-RA6M3評価ボードを用いてのUSB(HS,FS)でのホストPCとの通信
... を手に入れて 公開されているサンプルプログラムのusb_pmsc_ek_ra6m3を元にして「USB(HS、FS)のバルク転送を用いたホストPCと ...
2023年7月28日 - EK-RA6M3G LCDのOrientation(回転表示)
こんにちは別スレッド(EK-RA6M3Gサンプルプログラムの動作確認)とも関連するのですが別のスレッドとして立てさせて ...
2024年3月28日 - EK-RA6M3Gサンプルプログラムの動作確認
はじめまして youtube:emWin for RA Start-up『サンプルアプリケーションの立ち上げ・APIとデザインツール』を参考にEK-RA6M3Gを使って画面 ...
2024年3月28日
ナレッジベース
- RAファミリ: QSPIモジュールにおけるXIPモードの動作について
... ォーマンスエンハンスドモードと呼びます。以降の説明は、EK-RA6M3用に用意されたExample Project「qspi_ek_ra6m3_ep」を例にパフォーマンス ...
2025年4月28日 - LVGL: GLCDCを用いた32ビットカラーフォーマットの使用
... マットなどの動作する設定例を示しています。 RX72N Envision Kit EK-RA8D1EK-RA6M3G EK-RA8D2 EK-RA8P1 *注意:FSPのLVGLポートは GLCDC HALレイヤ を必要とし ...
- RAファミリ: EthernetコネクタのLED動作をカスタマイズする方法
... 定設定やWake-on-LANなどの機能も構成することができます。 Question:EK-RA6M3評価ボードにおいて、イーサネットコネクタ上の緑と ...