概要
EK-RA6M2 評価キットを使用すると、RA6M2 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M2ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J11) を介してEK-RA6M2 ボードの電源を入れます。 緑色の電源 LED が点灯します。
- クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、赤色のユーザLEDが点滅します。
- クイックスタート サンプル プロジェクトの追加機能については、EK-RA6M2 クイックスタートガイド (PDF | English, 日本語)を参照してください。
組込みアプリケーションを開発する
- クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA6M2 クイックスタートガイドを参照してください。
- 他のサンプルプロジェクトから開始する(Example Project Bundleに含まれます) — 多数のサンプルプロジェクトから選択し、RA6M2 MCUグループのさまざまな周辺機能について学習できます。 これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。
カスタムハードウェアを構築する
- 機能プロトタイプの構築を始める — EK-RA6M2ボードを使用し、任意のエコシステム拡張モジュールを組み合わせて利用できます。
- カスタムハードウェアを構築する – EK-RA6M2 v1 - Design Package (ZIP | English, 日本語)で提供される設計・製造情報を参照して、カスタムハードウェアを開発できます。
特長
- MCU Native Pin Access
- R7FA6M2AF3CFB MCU
- 120MHz, Arm Cortex®-M4 コア
- 1MBフラッシュメモリ、384KB SRAM
- 144ピン、LQFPパッケージ, 20mm x 20mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
- 4x 40ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
- MCU電流測定ポイント
- System Control and Ecosystem Access
- USB Full Speed デバイス
- USBデバッギングを通した5V入力
- SEGGER J-LinkTMオンボードプログラマ/デバッガ
- デバッグモード
- デバッグ オンボード (SWD) – J-Link
- デバッグ アウト (SWD) – J-Link
- デバッグ イン (SWD および JTAG)
- Digilent PmodTM × 2(SPIおよびUART)
- ユーザ LED
- メカニカル ユーザボタン
- 静電容量式ユーザ ボタン
- MCUモード設定ジャンパ
スタートガイド
すぐに利用できるソリューションを見る
サンプル&ご購入
Evaluation Kit for RA6M2 MCU Group
| Description: | Evaluation Kit for RA6M2 MCU Group |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | CHINA |
拡張ハードウェア
RA6M1 MCU グループ評価キット
EK-RA6M1 評価キットを使用すると、RA6M1 MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M1ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス... 続きを読む
RA6M3 MCU グループ評価キット
EK-RA6M3評価キットは、RA6M3 MCU グループの機能をシームレスに評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package (FSP) および e2 studio IDE を使用して、組み込みシステム向けアプリケーションを開発できます。 EK-RA2L1ボードの豊富な機能と、定評あるエコシステムアドオンを選択いただくことで、お客様のアイデアを実現へと導きます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M3ボードには... 続きを読む
RA6M4 MCUグループ評価キット
EK-RA6M4 評価キットを使用すると、RA6M4 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M4ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードはEK-RA6M4 Example Project Bundle (ZIP)をご参照ください)
- 5V電源に接続されたMicro... 続きを読む
RA6M5 MCUグループ評価キット
EK-RA6M5 評価キットを使用すると、RA6M5 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M5ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードはEK-RA6M5 Example Project... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA6M5, EK-RA6M4, and EK-RA6M3 evaluation kits for the RA6 MCU series. This video provides an overview of the kit architecture, key features, a quick start example project, and many useful resources to begin innovating quickly with Renesas RA MCUs.