メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RA6E1 Fast Prototyping Boardは、R7FA6E10F2CFPマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RA6E1 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためおよびRA6E1マイコンの性能を発揮するためのサンプルソフトウェアを用意しています。

Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。

特長

  • 32ビットマイコンRA6E1(100ピン, 14mm x 14mm x 1.70mm, 0.5mm pitch, ROM:1MB, RAM:256KB) を搭載
  • SEGGER J-Link™エミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホール
  • Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
  • 各種RA6E1開発環境に対応

使用製品

スタートガイド

すぐに利用できるソリューションを見る

Renesas 365は、モデルベースの組み込みシステム設計向けクラウドプラットフォームです。設計初期段階での検討を効率化し、ニーズの変化に合わせて柔軟に拡張できます。
ルネサスのエンジニアリング専門家が検証したサンプルから始められます。
Renesas 365を始める

サンプル&ご購入

RA6E1 Fast Prototyping Board - Top

RTK7FPA6E1S00001BE

アクティブ
HTS (US):8471.50.0150
ECCN (US):3A991.a.2
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Carrier Type:Box
Assembly Location:UNITED KINGDOM

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RA6M1 MCU グループ評価キット

EK-RA6M1 アクティブ

EK-RA6M1 評価キットを使用すると、RA6M1 MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6M1ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス... 続きを読む

RA6M2 MCU グループ評価キット

EK-RA6M2 アクティブ

EK-RA6M2 評価キットを使用すると、RA6M2 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6M2ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス... 続きを読む

RA6M3 MCU グループ評価キット

EK-RA6M3 アクティブ

EK-RA6M3評価キットは、RA6M3 MCU グループの機能をシームレスに評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package (FSP) および e2 studio IDE を使用して、組み込みシステム向けアプリケーションを開発できます。 EK-RA2L1ボードの豊富な機能と、定評あるエコシステムアドオンを選択いただくことで、お客様のアイデアを実現へと導きます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6M3ボードには... 続きを読む

RA6M4 MCUグループ評価キット

EK-RA6M4 アクティブ

EK-RA6M4 評価キットを使用すると、RA6M4 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6M4ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードはEK-RA6M4 Example Project Bundle (ZIP)をご参照ください)
  2. 5V電源に接続されたMicro... 続きを読む

RA6M5 MCUグループ評価キット

EK-RA6M5 アクティブ

EK-RA6M5 評価キットを使用すると、RA6M5 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6M5ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードはEK-RA6M5 Example Project... 続きを読む

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。