メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

EK-RA6M4 評価キットを使用すると、RA6M4 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6M4ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードはEK-RA6M4 Example Project Bundle (ZIP)をご参照ください)
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、デバッグ USB ポート (J10) を介してEK-RA6M4 ボードの電源を入れます。白色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青のユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA6M4 クイックスタートガイド (PDF | English, 日本語) を参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA6M4 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – RA6M4 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているEK-RA6M4 Example Project Bundleのサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. li>使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA6M4 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築するEK-RA6M4 v1 - Design Package (ZIP | English, 日本語)で提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed、High Speed)
      • 外部電源
    • SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 4つのエコシステム拡張機能
    • MCU ブート構成ジャンパ
  • 固有機能へのアクセス
    • Ethernet(RMII および PHY)
    • 64MB 外部 Octo-SPI フラッシュ
    • 32MB 外部 Quad-SPI フラッシュ
  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA6M4AF3CFB MCU
    • 200MHz, Arm Cortex®-M33 コア
    • 1MBフラッシュメモリ、256kB SRAM
    • 144ピン、LQFPパッケージ, 20mm x 20mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
    • 4x 40ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU および USB電流測定ポイント
  • キット同梱品:EK-RA6M4 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Micro USB ホスト ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Ethernet パッチ ケーブル

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

関連ボード&キット

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

認証

EK-RA6M4 キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA6M4 ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC 通知 (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

サポート

サポートコミュニティ

  1. e2studio J-Link Probe selection

    お世話になります。EK-RA6M4にて、以前は出ていなかったと思われる下記のメッセージにて、 USB接続が認識できない状況に ...

    2024年9月2日
  2. MicroSDカードのフォーマットエラー

    毎回、大変助かっております。 今回は、かなり、てこずっております。EK-RA6M4評価ボードに、MicroSDカードを接続し、SDHIのサンプルプ ...

    2024年9月6日

ナレッジベース

  1. RAファミリ: Ethernetの評価が可能な評価ボードはありますか?

    EK-RA6M3、EK-RA6M4、EK-RA6M5を利用してください。

    2021年4月16日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。