概要
説明
EK-RA8D1 評価キットを使用すると、RA8D1 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
EK-RA8D1キットは、グラフィックスLCDコントローラを備えるRA8D1マイコンを搭載したEK-RA8D1ボード、静電容量式タッチオーバーレイ付き4.5インチTFTカラーLCD(480 x 854)を搭載したMIPIグラフィックス拡張ボード、3MピクセルCMOSイメージセンサを搭載したカメラ拡張ボードの3つのボードで構成されています。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA8D1のフラッシュメモリには、あらかじめクイックスタートサンプルプロジェクトがプログラミングされています。(ソースコードは、EK-RA8D1 Example Project Bundleをご参照ください)
- MIPIグラフィックス&カメラ拡張ボードをEK-RA8D1ボードのMIPIグラフィックス(J58)とカメラ(J59)拡張ポートに接続します。
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J10) を介してEK-RA8D1 ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
- クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、画面上にグラフィックエレメントが表示されます。
- クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA8D1 クイックスタートガイドを参照してください。
組込みアプリケーションを開発する
- クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA8D1 クイックスタートガイドを参照してください。
- 他のサンプルプロジェクトの1つから始める– RA8D1 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているEK-RA8D1 Example Project Bundleのサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。
カスタムハードウェアを構築する
- 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA8D1 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム アドオンを選択してください。
- カスタムハードウェアを構築する – EK-RA8D1 デザイン パッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。
特長
- 固有機能へのアクセス
- MIPI DSIおよびパラレルグラフィックス拡張ポート
- カメラ拡張ポート
- Ethernet
- USB High Speed ホスト、デバイス
- 64MB SDRAM
- 64MB 外部 Octo-SPI フラッシュ
- MCU ネイティブ ピン アクセス
- R7FA8D1BHECBD MCU
- 480MHz、Arm Cortex®-M85 コア
- 2MBコードフラッシュメモリ、1MB SRAM
- 224ピン、BGAパッケージ, 13mm x 13mm x 1.47mm, 0.8mm pitch
- ネイティブ ピン アクセス
- MCU および USB電流測定
- DC/DCモード構成
- エコシステムおよびシステム制御アクセス
- USB Full Speed ホストおよびデバイス
- 複数の5V入力ソース
- USB (デバッグ、Full Speed、High Speed)
- 外部電源
- SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
- デバッグモード
- デバッグ オンボード (SWD) – J-Link
- デバッグ アウト (SWD) – J-Link
- デバッグ イン (ETM、SWD、JTAG) – J-Link、Arm® Keil® ULINKTM、IAR I-jetTM、ルネサスE2/E2 Liteなど
- ユーザ LED とボタン
- 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
- 電源入力を示す 白色LED
- デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
- 2つのユーザ ボタン
- 1つのリセットボタン
- 5つのエコシステム拡張機能
- MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
- SparkFun® Qwiic® コネクタ(未実装の場合あり)
- 2つの SeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ(未実装の場合あり)
- 2つの Digilent Pmod™ (SPI および UART) コネクタ
- Arduino™ (Uno R3) コネクタ
- MCU ブート構成ジャンパ
- MIPIグラフィックス拡張ボード
- 4.5インチバックライト付きTFTディスプレイ、1,677万色
- 480x854ピクセル
- 2レーンMIPI-DSIインタフェース
- 静電容量式タッチオーバーレイ(I2C)
- カメラ拡張ボード
- 市販のArducam CMOS OV3640カメラモジュール
- 1/4インチ310万ピクセル イメージセンサ
- QXGA(2048x1536ピクセル)解像度で最大15fps
- キット同梱品:EK-RA8D1ボード、MIPIグラフィックス拡張ボード、カメラ拡張ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Micro USB ホスト ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Ethernet パッチ ケーブル、取り付け金具
アプリケーション
設計・開発
ビデオ&トレーニング
Learn how to access data flash on the RA8D1 Evaluation Kit by performing erase, blank check, write, and read operations using the Flexible Software Package (FSP). We demonstrate how data flash background operation (BGO) enables execution from code flash during programming and erase. We also explain secure and non‑secure data flash access using Arm® TrustZone® technology. The project shows how flash management supports reliable and secure embedded system design.
その他のビデオ
ニュース&ブログ
認証
EK-RA8D1 キットは以下の認証/規格を満たしています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA8D1 ユーザーズマニュアルを参照してください。
EMC/EMI 規格
- FCC Notice (Class A) – Part 15
- カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
- CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
- 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
- オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A
環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準
- 欧州 RoHS
- 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限
安全規格
- UL 94V-0
サポート
サポートコミュニティ
- EK-RA8M1 の Cortex-M85 の Performance Monitoring Unit (PMU) について
EK-RA8M1 で Performance Monitoring Unit (PMU) を使おうとしていますが、DWTとPMUのCCNTR(0xE000307C)のサイクルカウントは取得できているのですが、PMUイベント ...
2025年3月2日 - config.bsp.fsp.mcu.gpt.pin_count_source_channelsの設定場所
- e2studio (FSP v5.7.0) - board: EK-RA8D1- emWin + AppWizardを使用したGUIアプリ Develop Graphics Applications Using the MIPI DSI Interface on the RA8D1 のサンプルコードである「Thermostat_App_EK_RA8D1」のプロジ ...
2025年2月13日 - TRONプログラミングコンテスト2025
... はArm® Cortex®-M85搭載のグラフィックス機能向け評価ボードEK-RA8D1が対象ボードとしてエントリーされているみたいで ...
2025年3月25日
ナレッジベース
- RAファミリ: J-Link: プログラミング前の外部フラッシュのリセット
... な取り扱いが必要なハードウェアに対して特に有効です。EK-RA8D1 用に提供されているサンプルスクリプト (RA8D1_OSPI.JLinkScript) は、OSPI ...
2025年10月29日 - LVGL: GLCDCを用いた32ビットカラーフォーマットの使用
... ォーマットなどの動作する設定例を示しています。 RX72N Envision KitEK-RA8D1EK-RA6M3G EK-RA8D2 EK-RA8P1 *注意:FSPのLVGLポートは GLCDC HALレイヤ を必要 ...
- RAファミリ: 画面表示を回転させたときにタッチパネルの入力座標を調整する方法
画面を回転させた場合、その回転に合わせてタッチパネルの座標も変換する必要があります。EK-RA8D1の以下のアプリケ ...
2025年4月28日