概要
EK-RA4M2 評価キットを使用すると、RA4M2 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA4M2ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードは、EK-RA4M2 Example Project Bundleをご参照ください)
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J10) を介してEK-RA4M2 ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
- クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青のユーザ LED が点滅し始めます。
- クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA4M2 クイックスタートガイドを参照してください。
組込みアプリケーションを開発する
- クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA4M2 クイックスタートガイドを参照してください。
- 他のサンプルプロジェクトの1つから始める– RA4M2 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているEK-RA4M2 Example Project Bundleのサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。
カスタムハードウェアを構築する
- 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA4M2 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム アドオンを選択してください。
- カスタムハードウェアを構築する – EK-RA4M2 デザイン パッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。
特長
- 固有機能へのアクセス
- 32MB 外部 Quad SPI フラッシュ
- MCU ネイティブ ピン アクセス
- R7FA4M2AD3CFP MCU
- 100MHz、Arm Cortex®-M33 コア
- 512KBコードフラッシュメモリ、128KB SRAM
- 100ピン、LQFPパッケージ, 14mm x 14mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
- プロトタイプに適したmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
- MCU および USB電流測定ポイント
- エコシステムおよびシステム制御アクセス
- USB Full Speed ホストおよびデバイス
- 複数の5V入力ソース
- USB (デバッグ、Full Speed)
- 外部電源
- SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
- デバッグモード
- デバッグ オンボード (SWD) – J-Link
- デバッグ アウト (SWD) – J-Link
- デバッグ イン (ETM、SWD、JTAG) – J-Link、Arm® Keil® ULINKTM、IAR I-jetTM、ルネサスE2/E2 Liteなど
- ユーザ LED とボタン
- 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
- 電源入力を示す 白色LED
- デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
- 2つのユーザ ボタン
- 1つのリセットボタン
- 5つのエコシステム拡張機能
- MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
- SparkFun® Qwiic® コネクタ
- 2つの SeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ
- 2つの Digilent Pmod™ (SPI および UART) コネクタ
- Arduino™ (Uno R3) コネクタ
- MCU ブート構成ジャンパ
- キット同梱品:EK-RA4M2 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)
スタートガイド
すぐに利用できるソリューションを見る
サンプル&ご購入
Evaluation Kit for RA4M2 MCU Group
| Description: | Evaluation Kit for RA4M2 MCU Group |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | UNITED KINGDOM |
拡張ハードウェア
RA4M1 MCU グループ評価キット
EK-RA4M1 評価キットを使用すると、RA4M MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA4M1ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス... 続きを読む
RA4M3 MCUグループ評価キット
EK-RA4M3 評価キットを使用すると、RA4M3 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA4M3ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードは、EK-RA4M3 Example Project... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA4M2 and EK-RA4M3, Evaluation Kits for RA4M2 and RA4M3 MCU Groups. Familiarize yourself with the kit architecture, key features, quick start example project, and many useful resources to begin innovating quickly.
その他のビデオ
ニュース&ブログ
サポート
サポートコミュニティ
- EK-RA4M2に書き込んだプログラムを読み出したい
プログラムはE2STUDIOでEK-RA4M2に書き込めるかと思いますが、E2STUDIOにて、EK-RA4M2からプログラムの読み出しは可能でしょうか?PC以 ...
2023年10月20日 - I2Cライブラリの利用
I2Cライブラリを利用しようとして悩んでいる初心者です。 最初の#include
2022年3月27日の記述から、コンパイラに「そんなファイル ...