メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

EK-RA2A1 評価キットを使用すると、RA2A1グループMCUの機能を容易に 評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA2A1ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J11) を介してEK-RA2A1 ボードの電源を入れます。 緑色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、赤色のユーザLEDが点滅します。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA2A1 クイックスタートガイドを参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA2A1 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトから開始する(Example Project Bundleに含まれます) — 多数のサンプルプロジェクトから選択し、RA2A1 MCUグループのさまざまな周辺機能について学習できます。 これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 機能プロトタイプの構築を始める — EK-RA2A1ボードを使用し、任意のエコシステム拡張モジュールを組み合わせて利用できます。
  2. カスタムハードウェアを構築する – EK-RA2A1 v1 - Design Package (ZIP | English, 日本語)で提供される設計・製造情報を参照して、カスタムハードウェアを開発できます。

特長

  • MCUピンへの直接アクセス(ネイティブピンアクセス)
    • R7FA2A1AB3CFM MCU
    • 48MHz、Arm Cortex®-M23 コア
    • 256KBフラッシュメモリ、32KB SRAM
    • 64-pin LQFP (10mm x 10mm x 1.7mm, 0.5mm pitch)
    • 4x 40ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU電流測定ポイント
  • エコシステム/システム制御アクセス
    • USB Full Speed デバイス
    • USBデバッギングを通した5V入力
    • SEGGER J-LinkTMオンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
      • デバッグ オンボード (SWD) – J-Link
      • デバッグ アウト (SWD) – J-Link
    • デバッグ イン (SWD および JTAG)
    • Digilent PmodTM ×2(SPI および UART)
    • ユーザ LED
    • メカニカル ユーザボタン
    • 静電容量式ユーザ ボタン
    • MCUモード設定ジャンパ
  • キット内容: EK-RA2A1 v1ボード、micro USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)

使用製品

スタートガイド

すぐに利用できるソリューションを見る

Renesas 365は、モデルベースの組み込みシステム設計向けクラウドプラットフォームです。設計初期段階での検討を効率化し、ニーズの変化に合わせて柔軟に拡張できます。
ルネサスのエンジニアリング専門家が検証したサンプルから始められます。
Renesas 365を始める

サンプル&ご購入

EK-RA2A1 Evaluation Board

Evaluation Kit for RA2A1 MCU Group

RTK7EKA2A1S00001BU アクティブ
Description:Evaluation Kit for RA2A1 MCU Group
HTS (US):8471.50.0150
ECCN (US):3A991.a.2
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Assembly Location:CHINA
Easy to Start:1

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RA2L1 MCUグループ評価キット

EK-RA2L1 アクティブ

EK-RA2L1評価キットは、RA2L1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package (FSP)および e2 studio IDE を用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。

本キットには、EK-RA2L1 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA2L1... 続きを読む

RA2E1 MCUグループ評価キット

EK-RA2E1 アクティブ

EK-RA2E1評価キットは、RA2E1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2E1 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA2E1ボードには... 続きを読む

RA2E2 MCUグループ評価キット

EK-RA2E2 アクティブ

EK-RA2E2評価キットは、RA2E2 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2 studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2E2 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA2E2ボードには... 続きを読む

アプリケーション・ブロック図

Waste Collection Fleet Management System Block Diagram
ごみ収集車管理システム
スマート廃棄物管理システムは、重量追跡、ルート最適化、リアルタイム監視により効率を高めます。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. EK-RA2A1 ビルドエラー

    EK-RA2A1で、サンプルソフトをビルドしたところエラーが発生しました。 サンプルソフトは "quickstart_ek_ra2a1_ep" です。 サンプルソフト ...

    2025年6月13日
  2. EK-RA2A1 ポート認識しない

    EK-RA2A1のクイックスタートガイドに従って動作確認をしました。 最初はデバイスマネージャのポートに認識されてお ...

    2025年6月18日
  3. EK-RA2A1 ビルドエラー解決

    Okraさん 早速のアドバイス、ありがとうございます。 解決しました。 ここを使うのが初めてで、Okraさんの書込みに対してコ ...

    2025年6月13日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (6件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。