メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

EK-RA4M1 評価キットを使用すると、RA4M MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA4M1ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J11) を介してEK-RA4M1 ボードの電源を入れます。 緑色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、赤色のユーザLEDが点滅します。
  4. クイックスタート サンプル プロジェクトの追加機能については、EK-RA4M1 クイックスタートガイド (PDF | English, 日本語)を参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA4M1 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトから開始する(Example Project Bundleに含まれます) — 多数のサンプルプロジェクトから選択し、RA4M1 MCUグループのさまざまな周辺機能について学習できます。 これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の第一歩としてお役立て下さい。。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 機能プロトタイプの構築を始める — EK-RA4M1ボードを使用し、任意のエコシステム拡張モジュールを組み合わせて利用できます。
  2. カスタムハードウェアを構築する – EK-RA4M1 v1 - Design Package (ZIP | English, 日本語)で提供される設計・製造情報を参照して、カスタムハードウェアを開発できます。

特長

  • MCU Native Pin Access
    • R7FA4M1AB3CFP MCU
    • 48MHz、Arm Cortex®-M4 コア
    • 256KBフラッシュメモリ、32KB SRAM
    • 100ピン、LQFPパッケージ, 14mm x 14mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
    • 4x 40ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU電流測定ポイント
  • System Control and Ecosystem Access
    • USB Full Speed デバイス
    • USBデバッギングを通した5V入力
    • SEGGER J-LinkTMオンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
      • デバッグ オンボード (SWD) – J-Link
      • デバッグ アウト (SWD) – J-Link
    • デバッグ イン (SWD および JTAG)
    • Digilent PmodTM ×2(SPIおよびUART)
    • ユーザ LED
    • メカニカル ユーザボタン
    • 静電容量式ユーザ ボタン
    • MCUモード設定ジャンパ

使用製品

スタートガイド

すぐに利用できるソリューションを見る

Renesas 365は、モデルベースの組み込みシステム設計向けクラウドプラットフォームです。設計初期段階での検討を効率化し、ニーズの変化に合わせて柔軟に拡張できます。
ルネサスのエンジニアリング専門家が検証したサンプルから始められます。
Renesas 365を始める

サンプル&ご購入

EK-RA4M1 Evaluation Board

Evaluation Kit for RA4M1 MCU Group

RTK7EKA4M1S00001BU アクティブ
Description:Evaluation Kit for RA4M1 MCU Group
HTS (US):8471.50.0150
ECCN (US):3A991.a.2
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Assembly Location:CHINA

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RA4M3 MCUグループ評価キット

EK-RA4M3 アクティブ

EK-RA4M3 評価キットを使用すると、RA4M3 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA4M3ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードは、EK-RA4M3 Example Project... 続きを読む

RA4M2 MCUグループ評価キット

EK-RA4M2 アクティブ

EK-RA4M2 評価キットを使用すると、RA4M2 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA4M2ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードは、EK-RA4M2 Example Project... 続きを読む

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。