メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA6M3G 評価キットを使用すると、 RA6M3 MCU グループの機能をシームレスに評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

このキットは、オンチップグラフィックLCDコントローラを持つRA6M3を搭載したボード(EK-RA6M3)と、静電容量式タッチパネルを持つ4.3インチTFTカラーLCDを搭載したグラフィック拡張ボードで構成されています。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6M3Gボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(クイックスタート サンプルプロジェクトは、Example Project Bundleにも含まれています。)
  2. EK-RA6M3ボード上のJ1(拡張グラフィック)ポートに、拡張グラフィックボードを接続します。
  3. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、デバッグ USB ポート (J10) を介してEK-RA6M3G ボードの電源を入れます。白色の電源 LED が点灯します。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、画面にサンプル画像が表示されます。
  5. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA6M3G クイックスタートガイド (PDF) を参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める(Example Project Bundleをダウンロードください – RA6M3 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA6M3 ボードとグラフィック拡張ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築する – EK-RA6M3G v1 - Design Package (ZIP | English, 日本語) で提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • 固有機能へのアクセス
    • Ethernet(RMII および PHY)
    • USB High Speedホストおよびデバイス
    • 32MB 外部 QSPI フラッシュ
  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA6M3AH3CFC MCU
    • 120MHz, Arm Cortex®-M4 コア
    • 2MBフラッシュメモリ、640KB SRAM
    • 176ピン、LQFPパッケージ, 24mm x 24mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
    • 4x 40ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU および USB電流測定ポイント
  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed、High Speed)
      • 外部電源
    • SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 4つのエコシステム拡張機能
    • MCU ブート構成ジャンパ
  • グラフィック拡張ボード
    • 4.3インチTFTカラー液晶パネル(静電容量式タッチパネル付)
    • 解像度480x272
    • バックライトコントローラ
  • SeggerTM emWin組み込みGUIライブラリ
    • 直感的な美しいGUI設計が可能に
    • パワフルで使いやすいAPI
    • ANSI C/C++に対応
  • キット同梱品:EK-RA6M3 ボード、グラフィック拡張ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Micro USB ホスト ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Ethernet パッチ ケーブル

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 566 KB
マニュアル-開発ツール PDF 3.27 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 8.73 MB English
アプリケーションノート PDF 737 KB
The EK-RA6M3G example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA6M3G kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
ツールニュース-リリース PDF 221 KB English
ディスプレイ開発対応支援ツール QE for Display[RX,RA] V3.7.0へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Display[RX,RA]は、Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 今回のリビジョンアップでは、新デバイスのRA8D2に対応しました。
アプリケーションノート PDF 4.21 MB
AI生成コンテンツ: The document explains how to develop complex multi-threaded graphical applications with touchscreen Human Machine Interfaces (HMI) using the Renesas RA Flexible Software Package (FSP) and SEGGER AppWizard on the EK-RA6M3G kit. It covers setting up the board, integrating AppWizard projects, configuring peripherals like PWM backlight control, and leveraging FreeRTOS features such as threads and semaphores. The development environment is Renesas e2 studio, and the document details step-by-step procedures for building, importing, and running the graphics application. It also lists required software versions and hardware components, including the RA6M3 MCU and a 4.3-inch TFT LCD with capacitive touch.
アプリケーションノート PDF 3.64 MB
AI生成コンテンツ: This document guides the development of a multi-threaded thermostat application featuring a touch screen graphical Human Machine Interface (HMI) using Renesas RA Flexible Software Package (FSP) and Azure RTOS GUIX. It covers creating GUIX projects, integrating touch drivers, managing hardware access, system updates, and event handling. It details tool installation, project creation, hardware setup, and controlling LCD backlight via PWM. The development environment includes e2 studio IDE, FSP, and Azure RTOS GUIX Studio. The document assumes familiarity with RTOS concepts and multi-threaded programming.
ツールニュース-リリース PDF 220 KB English
ツールニュース-リリース PDF 412 KB English
ツールニュース-リリース PDF 262 KB English
アプリケーションノート PDF 5.25 MB
AI生成コンテンツ: The document guides the development of a multi-threaded thermostat application with a touch screen GUI using Renesas RA MCUs, Azure RTOS GUIX, and the Flexible Software Package (FSP). It covers setting up the parallel LCD display, integrating touch drivers, managing hardware access, and implementing system updates and event handling. The guide includes steps for project creation, enabling SDRAM for GUIX storage, configuring timers for backlight control, and debugging. It supports rapid development of connected IoT devices with secure, production-ready drivers and middleware stacks such as Ethernet and USB. The package includes PCB design files like BOM, schematics, and Gerber files for hardware integration.
パンフレット PDF 654 KB English
パンフレット PDF 412 KB
ツールニュース-リリース PDF 419 KB English
プレゼンテーション PDF 7.02 MB
プレゼンテーション PPS 18.12 MB
アプリケーションノート PDF 5.08 MB
AI生成コンテンツ: The document guides users through creating a two-screen GUI application using Azure RTOS GUIX Studio on the EK-RA6M3G kit. It covers setting up the Renesas Flexible Software Package (FSP), including ThreadX RTOS, GUIX library, and hardware drivers. Users learn to configure the GLCD controller, touch screen driver, and semaphores for task communication. The guide details installing required tools, creating projects, enabling backlight, and integrating pre-written source code. It also explains basic debugging and GUI creation steps, enabling touchscreen interaction with a simple graphical interface. The zip download includes source files: touch_ft5x06 folder, hal_entry.c, system_thread_entry.c, touch_thread_entry.c, and windows_handler.c.
クイックスタートガイド PDF 1.21 MB
レポート PDF 187 KB English
19件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package Segger Microcontroller GmbH
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA FSP],[Board=EK-RA6M3G]
ログインしてダウンロード ZIP 31.05 MB IDE: e2 studio/GCC/AC6, IAR, Keil MDK
The EK-RA6M3G example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA6M3G kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.87 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.63 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.21 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.64 MB
サンプルコード
The Renesas Flexible Software Package includes Azure RTOS ThreadX® real-time operating system, the Azure RTOS GUIX library and hardware drivers unified under a single robust software package. [Toolchains=GCC Arm Embedded|9.3.1.20200408] [Software=RA FSP|v3.1.0] [Board=EK-RA6M3G]
ログインしてダウンロード ZIP 4.97 MB Compiler: GNU Arm Embedded IDE: e2 studio
6件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA6M3S01001BUActive在庫あり1u | $129.41Available

ニュース&ブログ

EK-RA6M3G キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA6M3G ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC 通知 (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準 

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

サポートコミュニティ

  1. EK-RA6M3Gサンプルプログラムの動作確認

    はじめまして youtube:emWin for RA Start-up『サンプルアプリケーションの立ち上げ・APIとデザインツール』を参考にEK-RA6M3Gを使って画面 ...

    2024年3月28日
  2. EK-RA6M3G LCDのOrientation(回転表示)

    こんにちは別スレッド(EK-RA6M3Gサンプルプログラムの動作確認)とも関連するのですが別のスレッドとして立てさせて ...

    2024年3月28日
  3. AppWizardの画面スワイプ機能について

    こんにちは、Fuyaと申します。 AppWizardとEK-RA6M3Gを使用して画面開発中です。 2画面を左右スワイプさせたくて、Windowを2枚作成し、 Set ...

    2025年5月13日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (4件)

ナレッジベース

  1. LVGL: GLCDCを用いた32ビットカラーフォーマットの使用

    ... マットなどの動作する設定例を示しています。 RX72N Envision Kit EK-RA8D1EK-RA6M3GEK-RA8D2 EK-RA8P1 *注意:FSPのLVGLポートは GLCDC HALレイヤ を必要とし ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。