概要
RA6M2搭載静電容量タッチ評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。
特長
- 各種タッチキー(ボタン、スライダ、ホイール、マトリクスキー、近接センサ)機能の評価に
- お客様製品の簡易試作用に
- お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして。
- QE for Capacitive Touchを使用することで簡単に感度調整ができます
- GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
- 直観インタフェースで簡単操作
- 自動調整済みのソースコードを出力
- QE for Capacitive Touchの詳細はこちら
- 製品構成
- RA6M2搭載CPUボード
- タッチアプリケーションボード
- 自己容量方式評価ボード 静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダ、ホイールを搭載
- ファーストステップガイド
- 以下はWebサイトから入手して下さい。
- e2Studio
- QE for Capacitive Touch
- 取扱説明書
- 回路図、パターン図
アプリケーション
HMI静電容量式タッチサンプル&ご購入
RTK0EG0021S01001BJ
アクティブ1u | $152.94参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
RA6M2 MCU グループ評価キット
EK-RA6M2 アクティブ
EK-RA6M2 評価キットを使用すると、RA6M2 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M2ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス... 続きを読む
ニュース&ブログ
ブログ 2022年1月28日 |
ブログ 2021年11月18日 |
ブログ 2021年11月11日 |