メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

説明

E20エミュレータは、E2エミュレータLiteの持つデバッグ機能に加え、RX600, RX700用にトレース機能やRAMモニタ機能等を強化しており、より高度なデバッグが可能なオンチップデバッギングエミュレータ兼フラッシュプログラマです。トレース出力をサポートしたマイコンと組み合わせることにより、大容量トレース機能などのより強化されたデバッグ機能をご提供します。

特長

  • 機能向上により、デバッグ期間の短縮が可能 [詳細:オンチップデバッガ 機能概要]
    E2エミュレータLiteのもつデバッグ機能に加え、トレースの大容量化、および、リアルタイムRAMモニタ機能など、強力なデバッグ機能を追加。RX600シリーズ / RX700シリーズの一部のマイコンでは、カバレッジ機能にも対応しています。
  • オンボード書き込みが可能
    デバッグ終了後に、オンボード書き込みツールとして使用することができ、マイコン単体での評価もスムーズに行えます。
  • A/D、D/A特性などアナログ機能の評価に最適
    実マイコンを使用してデバッグするため、電気的特性は実マイコンそのものです。
  • シリアル接続方式、JTAG接続方式、LPD接続方式に対応
    マイコンとE20エミュレータ間の接続インタフェースとして、シリアル接続、JTAG接続、LPD接続方式に対応しています。(対応インタフェースはマイコンに依存)
  • 接続が容易
    ユーザシステム上にコネクタをご用意いただくだけで、簡単に接続できます。接触不良の心配はありません。
  • 地球にやさしい筐体
    筐体には地球に優しい植物性原料のポリ乳酸 (ポリラクチド) を使用しています。
  • Learn More

リリース情報

用途対応ソフトウェア対象デバイスNote1動作環境
デバッグCS+
*評価版ダウンロード
RX、RL78、RH850
[詳細] CS+ 対応機能一覧(XLSX) (XLSX | English, 日本語)
動作環境
e² studio
*ダウンロード
RX
[詳細] e² studioリリースノート
IAR Embedded WorkbenchNote2RX、RL78、RH850IAR Systemsにお問い合わせください。
Green Hills MultiNote2RH850取扱い代理店様にお問い合わせください。
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3
*評価版ダウンロード
RL78、RX、RH850
[詳細] Renesas Flash Programmer V3 対応マイコン一覧 (PDF | English, 日本語)
動作環境

Notes:
1. V850、78K0R、78K0、R8Cをご使用の場合は、E1、E20対応ソフトウェア:V850、78K0R、78K0、R8Cマイコン使用時) >>をご参照ください。 
2. パートナー製ツール。詳細は各社へお問い合わせください。

FAQ

関連FAQをすべて見る

ターゲットデバイス

ターゲットファミリ

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 5.11 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 1.22 MB English
アップデート-プログラマ
ログインしてダウンロード ZIP 727 KB English
3件
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.15 MB English
ツールニュース-お知らせ PDF 191 KB English
E20エミュレータの生産中止を告知するツールニュースです。本ドキュメントでは最終オーダ受付日と後継品について説明しています。最終オーダは、2026年5月31日です。
マニュアル-開発ツール PDF 227 KB English
ルネサス製オンチップデバッガの各マイクロコントローラ毎に対応する機能をまとめた機能一覧表です。オンチップデバッガのE2エミュレータ、E2エミュレータ Lite、E1エミュレータ、E20エミュレータ、MINICUBE2、E10A-USB、E8aについて、対応するマイクロコントローラ毎に、接続方式、ブレーク機能、トレース機能などのデバッグ機能の対応を記載しています。
マニュアル-開発ツール PDF 1.25 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 212 KB English
アプリケーションノート PDF 2.10 MB English
AI生成コンテンツ: CS+からe2 studioへの移行方法を解説し、RXファミリ向けのエミュレータ設定や操作の違いに焦点を当てています。E2エミュレータLite、E2エミュレータ、E20エミュレータの設定方法やデバッガ接続設定、プロジェクト移行手順を詳述しています。エミュレータ接続箇所、ブレークポイントやトレース設定などのデバッグ機能、メモリ・レジスタ操作も含みます。新たなハードウェア購入や基板改造不要でスムーズな移行を支援し、インポートやビルド問題の対処法も提供します。
ツールニュース-おすすめツール PDF 1007 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 558 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 265 KB English
ツールニュース-リリース PDF 272 KB English
ツールニュース-リリース PDF 190 KB English
アプリケーションノート PDF 1.70 MB English
AI生成コンテンツ: RH850の初期停止コア搭載デバイスおよびスタンバイモード中のデバイスのデバッグ手法を解説する。初期停止コアの起動確認やスタンバイモードへの遷移監視、各状態での実行時間計測方法を含む。CS+やMULTI統合開発環境での設定方法、STOPモードやDeep STOP、Cyclic RUNなど各スタンバイモードのデバッグ手法を詳述。開発環境やエミュレータ、インタフェースに関する用語定義も含み、低消費電力かつマルチコアRH850の効率的なデバッグを支援する。
ツールニュース-注意事項 PDF 227 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 214 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 206 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 195 KB English
ツールニュース-リリース PDF 225 KB
ツールニュース-注意事項 PDF 148 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 624 KB
マニュアル-開発ツール PDF 632 KB
ツールニュース-注意事項 PDF 246 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 954 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.12 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.07 MB
マニュアル-開発ツール PDF 821 KB
マニュアル-開発ツール PDF 505 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 347 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 384 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 383 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 376 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 461 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 449 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 457 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 427 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 807 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.54 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 647 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 645 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 640 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.10 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.09 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.10 MB English
アプリケーションノート PDF 558 KB English
AI生成コンテンツ: 本ガイドは、オンチップデバッグエミュレータE1/E20に関するトラブルシューティングを扱っています。ダウンロード後のプログラム表示不具合、I2Cインターフェースのデータエラー、書き込み可能なレジスタへの書き込み失敗、データフラッシュ値の変動、実チップでのフラッシュメモリ書き換え問題などを説明します。プログラムダウンロード時のエラーメッセージやメモリパネルのアドレス表示誤差、トレースパネルのタイムスタンプ表示問題も含みます。さらに、IDコードプロテクト機能やUSBドライバのインストール確認、コンパイラバージョンの不一致やプロジェクト読み込み警告への対処方法も解説しています。
ガイド PDF 1.74 MB English
ガイド PDF 1.72 MB English
ガイド PDF 2.27 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 3.23 MB English
アプリケーションノート PDF 1.37 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、E1/E20オンチップデバッグエミュレータの起動時のトラブルシューティングを説明しています。Renesas RX Standard Toolchainのバージョン不足、デバイスドライバの検出失敗、エミュレータのシリアル番号認識問題などの一般的な問題への対処方法を示しています。コンパイラのインストール確認、必要なソフトウェアの導入、USB接続の確認、デバイスおよびMCUグループ設定の確認を推奨しています。
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.16 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.16 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
アプリケーションノート PDF 1.30 MB English
AI生成コンテンツ: 外部フラッシュ定義エディタ(EFE)は、標準のEEE書き込みプログラムで対応できないコマンドセットを持つフラッシュメモリ用にカスタム書き込みプログラムを作成可能です。サンプルCソースを修正し、ヘッダ・ライブラリファイルとリンクしてビルドします。RFD・USDファイルを生成し、エミュレータに登録して実機で動作確認を行います。開発にはRenesasサイトからサンプルやツールをダウンロードし、メモリ使用量制限やReturn_Result関数の使用が必要です。
マニュアル-開発ツール PDF 1.01 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.00 MB English
ツールニュース-リリース PDF 309 KB
ツールニュース-リリース PDF 348 KB
57件

仕様一覧

対応している機能はご使用になる統合開発環境により異なります。また、機能詳細および接続方式は、ご使用になるデバイスにより異なります。大容量 トレースやリアルタイムRAMモニタなどのE20エミュレータの特徴的な機能は、RX600,RX700シリーズのデバイスでのみご使用になれます。 RX600,RX700シリーズ以外のデバイスで使用できるデバッグ機能は、E2エミュレータLite相当となりますのでご注意ください。

重要:大容量トレースなどE20エミュレータの 特徴的機能 使用時の注意事項
E20の大容量トレース機能およびリアルタイムRAMモニタ機能で使用する端子は、他周辺機能とマルチプレクスされています。
ご使用のマイコン型名、パッケージ、周辺機能により、E20エミュレータの特徴的な機能が使用できるか決まります。
事前に、ご使用のマイコンのユーザーズマニュアル ハードウェア編を確認し、トレース端子が競合していないかご確認ください。
スマート・コンフィグレータ スマート・コンフィグレータを使用すればGUI上で端子設定を行い、兼用機能の競合について事前に確認することができます。
また、 デバッグMCUボード に対応しているマイコンであれば、全端子をユーザシステムで使用可能です。

 

項目内容
  • 接続方式
  • ブレーク機能
  • トレース機能
  • プログラム実行中のメモリ参照/変更
  • パフォーマンス測定
  • リアルタイムRAMモニタ
  • C0カバレッジ
  • ホットプラグイン
オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)を参照ください。
オンボードプログラム可能
ユーザインタフェース38ピンコネクタ
(2-5767004-2 : タイコ エレクトロニクス ジャパン製)
14ピンコネクタNote1
(7614-6002 : 住友スリーエム製、2514-6002 : 3M Limited製)
PCインタフェースUSB 2.0 フルスピード/ハイスピード
システムとの接続付属のユーザインタフェースケーブルで接続(接続信号は対象マイコンの品種により異なります)
ユーザ資源の占有マイコンによってポート周辺機能を占有する場合があります。
電源供給機能なし
対応電源電圧対象マイコンに合わせた動作電圧範囲 (1.8~5.5V)
外形寸法
(突起部を除く)
114.9 mm×74.2 mm×19.2 mm
適合海外規格欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格 : FCC part 15 Class A

Note:

  1. 使用可能な機能は、E2エミュレータLite相当となります。E20を使用してもE20の特徴的な機能である大容量トレースやリアルタイムRAMモニタはご使用になれません。

製品パッケージ内容

  • E20エミュレータ本体
  • USBケーブル
  • ユーザシステムインタフェースケーブル
  • 38ピン/14ピン変換アダプタ [R0E000200CKA00] ※単体購入が可能です。
  • ソフトウェア CD-ROM
    • インストールガイド
    • セルフチェックプログラム
    • USBドライバ
    • E1/E20エミュレータ ユーザーズマニュアル

システム構成

画像

PC側の使用ソフトウェアは本ページリリース情報をご参照ください。

オプション製品

E20エミュレータをご使用の際に、便利な各種オプション製品を用意しております。製品ごとに対応可能なマイコンが異なりますので、ご注意ください。

変換アダプタ

エミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタです。

 対応マイコン
RXRL78RH850V85078KR8C
E1エミュレータ用38ピン変換アダプタ
QB-F14T38V850-01
QB-F14T38V850-01 ユーザーズ・マニュアル (E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ) / QB-F14T38V850-01 User's Manual (14-Pin to 38-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF)
ターゲットシステムのMictorコネクタと接続する際に必要な14ピンインタフェースに変換するアダプタ
———lens——
38-Pin to 14-Pin Conversion Adapter for the E20 Emulator
(E20エミュレータに標準添付)
R0E000200CKA00
R0E000200CKA00 ユーザーズマニュアル (E20エミュレータ用38ピン/14 ピン変換アダプタ) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
インタフェースケーブル先端の38ピン0.5mmピッチコネクタを14ピン2.54mmピッチコネクタに変換するアダプタ
lenslenslenslenslenslens

lens 対応 | — 非対応

アイソレータ

ユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品です。

 対応マイコン
RXRL78RH850V85078KR8C
E20エミュレータ用 アイソレータ
R0E000200ACB10
R0E000200ACB10 ユーザーズマニュアル (E20エミュレータ用アイソレータ) Rev.2.00 (PDF | English, 日本語)
(RXファミリ用)
lensNote1—————

lens 対応 | — 非対応

Note:

  1. RX71M用デバッグMCUボードと組み合わせての使用はできません。

デバッグMCUボード

ユーザシステムにエミュレータをインサーキット接続するためのボードです。本ボードを使用することにより、より高度なデバッグ機能が使用できます。使用可能なデバッグ機能はマイコンごとに異なります。

 対応マイコン
RH850
RH850用デバッグMCUボード
RH850用デバッグMCUボード一覧 [オンチップデバッギングエミュレータ] (PDF | English, 日本語)
トレース機能を持たないマイコンでもトレースの使用を可能にします。別売りのRH850/F1Lグループの176ピンマイコン (内部トレース機能あり) と組み合わせて使用してください。
注:デバッグMCUボードの製品パッケージにマイコンは同梱されていません。別途ご購入ください。マイコンの製品購入やその他詳細につきましては、ルネサス営業または特約店までお問合せください。
lens

lens 対応 | — 非対応

システム構成図

画像
RH850用デバッグMCUボードシステム構成図
 対応マイコン
RX
RX用デバッグMCUボード
RX用デバッグMCUボード一覧 [オンチップデバッギングエミュレータ] (PDF | English, 日本語)
MCUの全ユーザポートをユーザシステムで使用可能にします。E20エミュレータでは、エミュレータ制御やトレース情報出力のために、ユーザポートがエミュレータにより占有され、これらのユーザポートをE20エミュレータと接続する38ピンコネクタとユーザシステム上で接続する必要があります。 本製品を使用することで、38ピンコネクタのユーザシステム上への実装が不要となるため、全ユーザポートを使用できます。トレース機能を持たないマイコンでもトレース情報の取得が可能です。
lens

lens 対応 | — 非対応

システム構成図

画像
システム構成図

Design Support

E20エミュレータ [R0E000200KCT00] ユーザ向け情報

ナレッジベース

  1. エミュレータをマイコンに接続するとID Codeの入力を要求するダイアログが表示された

    ... とおり表示されます。*1. Download emulator firmware*2. Does not download emulator firmware*3. Writing flash memory 適用製品E1 エミュレータ [R0E000010KCE00] EOL(生産終了) E20エミュレータ [R0E000200KCT00]  E8a E8 ...

    2021年11月17日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。