メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

R8C/L3ACは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L1C などをご検討ください。

パラメータ

属性
Bit Size16
Program Memory (KB)128
RAM (KB)10
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPUR8C
RTCYes
LVD or PVDYes
DMANo
I/O Ports88
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch
PWMNo
ADC8-bit x 20-ch, 10-bit x 20-ch
DAC8-bit x 2-ch
EthernetNo
Human Machine InterfaceLCD Segment Count x 416
Temp. Range (°C)-20 to +85

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFQFP14 x 14 x 1.71000.5

アプリケーション

  • Household Appliances
  • Office Equipment
  • Audio Equipment
  • Consumer Products

適用されたフィルター