メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

R8C/L35Cは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L12、RL78/L13 などをご検討ください。

パラメータ

属性値
Bit Size16
Program Memory (KB)48
RAM (KB)6
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPUR8C
RTCYes
LVD or PVDYes
DMANo
I/O Ports41
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch
PWMNo
ADC8-bit x 10-ch, 10-bit x 10-ch
DAC8-bit x 2-ch
EthernetNo
Human Machine InterfaceLCD Segment Count x 96
Temp. Range (°C)-40 to +85

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
LQFP10 x 10 x 1.752

アプリケーション

  • Household Appliances
  • Office Equipment
  • Audio Equipment
  • Consumer Products
型名状態サンプル長期供給在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)RAM (KB)Lead Count (#)Temp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R5F2L357CDFP#31PreviewN/A2029 Jan在庫切れ問合せLQFP1ku | $3.886KB52#-40 to +85CHINAJAPAN
R5F2L357CDFP#30ObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
LQFP6KB52#-40 to +85
R5F2L357CDFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LQFP6KB52#-40 to +85
R5F2L357CNFP#30ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LQFP6KB52#-20 to +85
R5F2L357CNFP#31NRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLQFP1ku | $3.676KB52#-20 to +85CHINAJAPAN
R5F2L357CNFP#50ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LQFP6KB52#-20 to +85
R5F2L357CNFP#51NRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLQFP6KB52#-20 to +85
R5F2L357CNFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LQFP6KB52#-20 to +85
R5F2L358CDFP#30ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LQFP8KB52#-40 to +85
R5F2L358CDFP#31NRNDN/A2029 Jan在庫あり問合せLQFP1ku | $3.988KB52#-40 to +85CHINAJAPAN
R5F2L358CDFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LQFP8KB52#-40 to +85
R5F2L358CNFP#30NRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLQFP8KB52#-20 to +85
R5F2L358CNFP#31NRNDN/A在庫切れ問合せLQFP8KB52#-20 to +85
R5F2L358CNFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LQFP8KB52#-20 to +85
R5F2L35ACDFP#30NRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLQFP10KB52#-40 to +85
R5F2L35ACDFP#31NRNDN/A在庫切れ問合せLQFP10KB52#-40 to +85
R5F2L35ACDFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LQFP10KB52#-40 to +85
R5F2L35ACNFP#30ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LQFP10KB52#-20 to +85
R5F2L35ACNFP#31NRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLQFP10KB52#-20 to +85
R5F2L35ACNFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LQFP10KB52#-20 to +85
R5F2L35CCDFP#30ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LQFP10KB52#-40 to +85
R5F2L35CCDFP#31NRNDN/A2029 Jan在庫あり問合せLQFP1ku | $4.3910KB52#-40 to +85CHINAJAPAN
R5F2L35CCDFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LQFP10KB52#-40 to +85
R5F2L35CCNFP#30NRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLQFP10KB52#-20 to +85
R5F2L35CCNFP#31NRNDN/A在庫切れ問合せLQFP10KB52#-20 to +85
R5F2L35CCNFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LQFP10KB52#-20 to +85

ナレッジベース

  1. R8C,M32C,M16C: IDコード領域が固定ベクタテーブル上位8ビットと重なる場合のベクタ参照時の扱い

    ... 34H R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H R8C/L35C R8C/L36C R8C/L38C R8C/L3AC M32C/88 (M32C/88T) M32C/87 (M32C/87, M32C ...

  2. FAQ 107454 : R8C製品をマスタ側に使用しているI2C通信で、SDAラインが"L"レベル固定されたまま通信ができなくなる場合があります。復帰方法を教えてください。

    ... 36M R8C/38M R8C/3GM R8C/3JM R8C/3MK R8C/34K R8C/3MU R8C/34U R8C/3MQ R8C/L35C R8C/L36C R8C/L38C R8C/L3AC R8C/L35M R8C/L36M R8C/L38M R8C/L3AM R8C ...

  3. R8C: 「ウェイトモード/ストップモードから復帰に使用できる割り込みと使用条件」において、ハードウェアマニュアルにシリアルインターフェース割り込みは、「内部クロック、外部クロックで使用可」または「外部クロックで使用可」と記載があるが、すべてのモードで使用可能か?

    ... 54F, R8C/54G, R8C/54H R8C/56E, R8C/56F, R8C/56G, R8C/56H R8C/L35A, R8C/L35B R8C/L35C R8C/L35M R8C/L36A, R8C/L36B R8C/L36C R8C/L36M R8C/L38A, R8C/L38B R8C ...

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (78件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

リソース