メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

モータドライブ

完全、スケーラブルかつ効率的なモータドライブソリューション

ルネサスは、産業オートメーションやロボットからHVAC、白物家電、eモビリティに至るまで、幅広いアプリケーションに対応する高精度、高効率、スケーラブルなモータドライブソリューションを提供します。 MCU、MPU、アナログ/電源デバイス、モータ制御アルゴリズムの包括的なポートフォリオにより、開発者は最適なモータ性能、エネルギ効率、安全性を実現する高度に統合されたシステムを設計することができます。

完全なシステムソリューション

ルネサスは、ハードウェア(MCU/MPU、PMIC、ゲートドライバ)をMotor Workbench、評価キット、リファレンスデザイン、Winning Combosなどのソフトウェアとバンドルして提供し、開発サイクルを加速します。

スケーラブルなポートフォリオ

低電圧から高電圧モータ(BLDC、PMSM、ステッパ)まで幅広いMCU/MPUをカバーし、スケーラブルなハードウェアキットとターゲットリファレンスデザインでサポートします。

高効率、低損失設計

効率的なアナログICとパワーIC(ゲートドライバ、AFE、デルタシグマADC)を組み合わせて損失と熱を低減し、熱性能とシステム全体の効率を改善します。

機能安全とリアルタイム制御対応

デュアルコアMPU、IEC 61508認証、セーフティソフトウェアパッケージ、リアルタイム産業用モータドライブシステム向けの堅牢な周辺機器サポートを備えた安全対応アーキテクチャです。

モータドライブ アプリケーション

ロボティクス

コンパクトロボット向けの高出力密度モータ

UAV、AGV、多軸産業用ロボットのように実装スペースが限られたシステムでは、高精度・高効率・リアルタイムのモーション制御が不可欠です。

ルネサスは、GaNデバイスによる高速・高効率スイッチングと、ゲートドライバやHVPAK ICによる高集積化により、限られた実装面積でも高い性能を実現します。 その結果、電力密度の向上、システム効率の改善、トルクリップルの低減につながり、省スペースのロボットプラットフォームでも安定した高性能モーション制御が可能になります。

An autonomous delivery robot navigates a city street
Autonomous Delivery Robot

産業オートメーション

連続運転を支える安全・堅牢なモータ

安全性と信頼性が必須となる産業用オートメーションシステムでは、モータに連続運転性能、精密制御、耐故障性が求められます。

ルネサスは、電流/電圧/位置フィードバックなどのセンシングと組み合わせて、リアルタイム制御/監視向けの機能安全アーキテクチャを支援します。 過電流保護や過熱保護などのドライバ内蔵保護機能によりパワーステージを保護できるため、GreenPAKでは制御・センシング・保護機能を単一ICに集約できます。 これにより、高信頼で耐故障性に優れたドライブシステムを構成できます。

A modern factory floor with a row of white robotic arms working on a conveyor belt.
White Industrial Robotic Arms

家電/HVAC

静音性と効率を両立する家電/HVAC向けモータ

家電製品やHVACシステムでは、コンプレッサ、ファン、ポンプを長時間安定動作させるために、低騒音かつ高効率なモータドライブが重要です。

ルネサスのMOSFET/GaNデバイスは、低オン抵抗(RDS(on))による導通損失低減、低ゲート電荷によるスイッチング損失低減、低ゲート容量による高速動作を実現します。 さらに、高効率電力変換と高精度PWM制御を組み合わせることで、電流リップルや振動を抑え、より静かで効率の高いモータ駆動を実現します。

Air conditioners (HVAC) installed on the roof of industrial buildings.
Rooftop Air Conditioners (HVAC)

Eモビリティ

航続距離と性能を伸ばすEモビリティ向けモータ

Eモビリティでは、航続距離、電力密度、走行性能を高めるために、トラクション系と補機系の両方で高精度なトルク/速度制御が必要です。

ルネサスの高速スイッチングデバイスと、精密なデッドタイム制御に対応する最適化ゲートドライバは、スイッチング損失を抑えつつ電磁ノイズを低減します。 高効率電力変換と高電力密度設計を組み合わせることで、航続距離の向上、信頼性の向上、小型高性能EVモータシステムの実現に貢献します。

Electric scooter parked on an urban city street.
Electric Scooter

電動工具

小型・軽量化と長時間駆動を支える電動工具向けモータ

電電動工具では、軽量なバッテリ駆動機器で十分な出力を確保しつつ、変動負荷に対しても効率よくエネルギーを使うことが可能なモータドライブシステムが必要です。

ルネサスは、複数の駆動チャネルを統合し、ドライブ強度を調整可能なゲートドライバと、保護・センシング・制御機能を単一ICに集約するGreenPAKを提供し、外付け部品点数とBOMを削減します。 これらの技術を高電力密度のパワーステージと組み合わせることで、より小型・軽量で、バッテリ駆動時間の長い電動工具を設計しやすくなります。

Chainsaw System Demo
Compact servo stepper motors.
キーテクノロジ

適切な制御システムでモータ性能を最大化

インバータとパワーステージを適切な制御システムと組み合わせることで、、モータ性能を最大限に引き出せます。 MCU、制御アルゴリズム、開発キットを含むモータ制御ソリューションにより、設計立ち上げを効率化できます。

設計&開発リソース

産業用モータドライブシステムの設計立ち上げに向けて、ツール、ハードウェア、製品、および各種リソースをご確認ください。

電源入力と電力変換
システムの電力要件を定義し、電源レールを設計することで、モータドライブ用途に最適化された電源アーキテクチャを構築できます。
インバータプラットフォームとアーキテクチャ
電圧レベルおよび相数構成に応じたインバータプラットフォームを活用することで、モータドライブシステムの開発を加速できます。
モータ制御システム
モータ制御技術、ソフトウェア、開発キットを組み合わせることで、完全なドライブシステムを構築できます。
高精度センシングとフィードバック
センシング情報を制御ループへフィードバックすることで、高精度かつ高信頼なモータ制御を実現します。
AIによる状態監視と異常検知
AIを活用した監視により、モータドライブシステムにおける故障や異常の早期検知を実現

モータドライブ向けハードウェアプラットフォームで設計を始めましょう

実証済みのモータドライブ向けハードウェアプラットフォームとリファレンスデザインを活用して、すぐに開発を始めましょう。 パワーステージ、制御アーキテクチャ、および複雑なシステムにわたる実証済みソリューションにより、開発の加速と設計リスクの低減を実現します。

ハードウェアモータタイプ/システム電圧クラス詳細
DCモータ/ステッピングモータドライバArduinoおよびPmod開発キットDCモータ/ステッピングモータ3.3~12V保護機能を内蔵し、制御設定が可能なプログラマブル・モータドライバソリューション
RZ/T2M、RZ/T2L、RZ/N2Lモータソリューションキット(AC 220V仕様)ACサーボ220VACコントローラ、インバータ、およびEtherCATに対応した完全なモータドライブシステム
3相ハーフブリッジドライバ デモボード3相BLDC5V~40VDC迅速な試作向けMOSFETおよびゲートドライバ内蔵3相インバータモジュール
RZ/T2H 9軸モータ制御リファレンスデザインサーボ、ステッピングモータ、PMSM、BLDC100~200VACロボティクスや高度な自動化アプリケーション向けに、最大9台のモータを同期制御可能な多軸モータ制御システム
TRIACモータ制御ボード リファレンスデザインAC誘導モータ/ユニバーサルモータ115/230VAC家電およびファンなどのコスト重視のACモータ用途向けTRIACベースモータ制御リファレンスデザイン
RX66Tモータ制御リファレンスプラットフォーム3相PMSM/BLDC48VDCモータドライブ性能およびシステム挙動評価向け、MCUベース制御とインバータ段を備えた回転モータ制御プラットフォーム
RL78/G24モータ制御評価キットPMSM/BLDC12~50VDCホールセンサおよびエンコーダを用いたPMSM/BLDC制御・駆動、または相電圧検出もしくは電流検出によるセンサレス制御

ドキュメント

ビデオ&トレーニング