メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

R8C/L38Cは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L13、RL78/L1C などをご検討ください。

パラメータ

属性値
Bit Size16
Program Memory (KB)96
RAM (KB)10
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPUR8C
RTCYes
LVD or PVDYes
DMANo
I/O Ports68
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch
PWMNo
ADC8-bit x 16-ch, 10-bit x 16-ch
DAC8-bit x 2-ch
EthernetNo
Human Machine InterfaceLCD Segment Count x 352
Temp. Range (°C)-40 to +85

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFQFP12 x 12 x 1.7800.5

アプリケーション

  • Household Appliances
  • Office Equipment
  • Audio Equipment
  • Consumer Products
型名状態サンプル長期供給在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)RAM (KB)Lead Count (#)Temp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R5F2L38ACNFP#31PreviewN/A在庫切れ問合せLFQFP10KB80#-40 to +85
R5F2L387CDFA#V0NRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLQFP6KB80#-40 to +85
R5F2L387CDFA#V1NRNDN/A在庫切れ問合せLQFP6KB80#-40 to +85
R5F2L387CDFP#30ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP6KB80#-40 to +85
R5F2L387CDFP#31NRNDN/A在庫切れ問合せLFQFP1ku | $4.696KB80#-40 to +85CHINAJAPAN
R5F2L387CDFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP6KB80#-40 to +85
R5F2L387CNFA#V0NRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLQFP6KB80#-20 to +85
R5F2L387CNFA#V1NRNDN/A在庫切れ問合せLQFP6KB80#-20 to +85
R5F2L387CNFP#30ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP6KB80#-40 to +85
R5F2L387CNFP#31NRNDN/A在庫切れ問合せLFQFP1ku | $4.446KB80#-40 to +85CHINAJAPAN
R5F2L387CNFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP6KB80#-40 to +85
R5F2L388CDFA#V0NRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLQFP8KB80#-40 to +85
R5F2L388CDFA#V1NRNDN/A在庫切れ問合せLQFP8KB80#-40 to +85
R5F2L388CDFP#30ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP8KB80#-40 to +85
R5F2L388CDFP#31ObsoleteN/A在庫切れ問合せLFQFP8KB80#-40 to +85
R5F2L388CDFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP8KB80#-40 to +85
R5F2L388CNFA#V0NRNDN/A在庫切れ問合せLQFP1ku | $5.598KB80#-20 to +85JAPANJAPAN
R5F2L388CNFA#V1NRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLQFP1ku | $5.118KB80#-20 to +85JAPANJAPAN
R5F2L388CNFP#30ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP8KB80#-40 to +85
R5F2L388CNFP#31ObsoleteN/A在庫切れ問合せLFQFP8KB80#-40 to +85
R5F2L388CNFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP8KB80#-40 to +85
R5F2L38ACDFA#V0ObsoleteN/A在庫切れ問合せLQFP1ku | $5.9210KB80#-40 to +85JAPANJAPAN
R5F2L38ACDFA#V1NRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLQFP10KB80#-40 to +85
R5F2L38ACDFP#30ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP10KB80#-40 to +85
R5F2L38ACDFP#31NRNDN/A在庫切れ問合せLFQFP10KB80#-40 to +85
R5F2L38ACDFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP10KB80#-40 to +85
R5F2L38ACNFA#V0NRNDN/A在庫切れ問合せLQFP1ku | $5.8310KB80#-20 to +85JAPANJAPAN
R5F2L38ACNFA#V1NRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLQFP1ku | $5.310KB80#-20 to +85JAPANJAPAN
R5F2L38ACNFP#30ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP10KB80#-40 to +85
R5F2L38ACNFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP10KB80#-40 to +85
R5F2L38CCDFA#V0ObsoleteN/A在庫切れ問合せLQFP10KB80#-40 to +85
R5F2L38CCDFA#V1NRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLQFP10KB80#-40 to +85
R5F2L38CCDFP#30ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP10KB80#-40 to +85
R5F2L38CCDFP#31NRNDN/A在庫切れ問合せLFQFP1ku | $5.1110KB80#-40 to +85CHINAJAPAN
R5F2L38CCDFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP10KB80#-40 to +85
R5F2L38CCNFA#V0ObsoleteN/A在庫あり問合せLQFP1ku | $6.0410KB80#-20 to +85JAPANJAPAN
R5F2L38CCNFA#V1NRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLQFP10KB80#-20 to +85
R5F2L38CCNFP#30ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP10KB80#-40 to +85
R5F2L38CCNFP#31NRNDN/A在庫切れ問合せLFQFP1ku | $510KB80#-40 to +85CHINAJAPAN
R5F2L38CCNFP#V2ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP10KB80#-40 to +85

サポートコミュニティ

  1. R8C/L38C UART0 ループバックでも受信割込み発生しない

    R8C/L38CのUART0で送受信のデバック中なのですが、  ・送信完了割込み→問題なし  ・受信完了割込み→発生しない という不可解な ...

    2019年8月28日
  2. R8C/L38C タイマRAとタイマRCのパルス出力

    お世話になります。・タイマRAのパルス出力モード・タイマRCのアウトプットコンペア機能上記それぞれの方法でパル ...

    2013年3月7日

ナレッジベース

  1. R8C,M32C,M16C: IDコード領域が固定ベクタテーブル上位8ビットと重なる場合のベクタ参照時の扱い

    ... 36F, R8C/36G, R8C/36H R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H R8C/L35C R8C/L36C R8C/L38C R8C/L3AC M32C/88 (M32C/88T) M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B) M32C ...

  2. FAQ 107454 : R8C製品をマスタ側に使用しているI2C通信で、SDAラインが"L"レベル固定されたまま通信ができなくなる場合があります。復帰方法を教えてください。

    ... 3GM R8C/3JM R8C/3MK R8C/34K R8C/3MU R8C/34U R8C/3MQ R8C/L35C R8C/L36C R8C/L38C R8C/L3AC R8C/L35M R8C/L36M R8C/L38M R8C/L3AM R8C/LA3A R8C/LA5A R8C ...

  3. R8C: 「ウェイトモード/ストップモードから復帰に使用できる割り込みと使用条件」において、ハードウェアマニュアルにシリアルインターフェース割り込みは、「内部クロック、外部クロックで使用可」または「外部クロックで使用可」と記載があるが、すべてのモードで使用可能か?

    ... L35B R8C/L35C R8C/L35M R8C/L36A, R8C/L36B R8C/L36C R8C/L36M R8C/L38A, R8C/L38B R8C/L38C R8C/L38M R8C/L3AA, R8C/L3AB R8C/L3AC R8C/L3AM R8C/LA3A R8C/LA5A R8C ...

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (78件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

リソース