概要
設計・開発
サポート
リソース
よくあるご質問
-
R8C: 「ウェイトモード/ストップモードから復帰に使用できる割り込みと使用条件」において、ハードウェアマニュアルにシリアルインターフェース割り込みは、「内部クロック、外部クロックで使用可」または「外部クロックで使用可」と記載があるが、すべてのモードで使用可能か?
... 3JC R8C/3JM R8C/3JT R8C/3MK R8C/3MQ R8C/3MU R8C/3NT R8C/54E, R8C/54F, R8C/54G, R8C/54H R8C/56E, R8C/56F, R8C/56G, R8C/56H R8C/L35A, R8C/L35B R8C ...
1970年1月1日 -
R8C: 「ウェイトモード/ストップモードから復帰に使用できる割り込みと使用条件」において、ハードウェアマニュアルにシリアルインターフェース割り込みは、「内部クロック、外部クロックで使用可」または「外部クロックで使用可」と記載があるが、すべてのモードで使用可能か?
... 3JC R8C/3JM R8C/3JT R8C/3MK R8C/3MQ R8C/3MU R8C/3NT R8C/54E, R8C/54F, R8C/54G, R8C/54H R8C/56E, R8C/56F, R8C/56G, R8C/56H R8C/L35A, R8C/L35B R8C ...
1970年1月1日 -
R8C: 「ウェイトモード/ストップモードから復帰に使用できる割り込みと使用条件」において、ハードウェアマニュアルにシリアルインターフェース割り込みは、「内部クロック、外部クロックで使用可」または「外部クロックで使用可」と記載があるが、すべてのモードで使用可能か?
シリアルインタフェース(UART2)特殊モード1(I2Cモード)のスタートコンディション検出割り込み及びストップコンディション検出割り込みは、ウェイトモード/ストップモードからの復帰に使用できません。 適用製品 R8C/32A R8C/32C R8C/32D R8C/32G, R8C/32H R8C ...
1970年1月1日