メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

HMI コントローラ付き400V/2kW 同期モータコントローラ

概要

説明

このハイエンド(400V / 2kW)同期モータシステムは、単相または三相の主電源で動作します。 モータ制御用の高性能Arm® コアMCUを搭載し、IGBT駆動フォトカプラを利用して絶縁した基板で動作します。 このシステムには、力率補正(PFC)を備えた単相または三相電源が含まれており、要求の厳しい産業用アプリケーションで効率的で信頼性の高い動作を実現します。

このシステムのメリット:

  • 単一のサプライヤによる高性能モータ制御のトータルシステムにより、互換性と合理化されたサポートを提供
  • ASi5産業用システムバスおよびローカルHMI制御フロントエンドへの接続を含む
  • PFCを組み込んでエネルギ効率を向上

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.36Non-Renesas Component.3211pt text11pt textSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4EU128EU128EU128DC/DCDC/DCDC/DCETHETHETHDig & An I/ODig & An I/ODig & An I/OHMIHMIHMISheet.14Sheet.15Sheet.16HMI ControllerHMI ControllerHMI ControllerSheet.20Sheet.21Sheet.22Sheet.261-Ph / 3-Ph Mains1-Ph/3-Ph Mains1-Ph/3-Ph MainsHMI Power SupplyHMI Power SupplyHMI Power SupplyHOT Side Power SupplyHOT Side Power SupplyHOT Side Power SupplySheet.35Sheet.37Sheet.38Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.44Sheet.46Sheet.47IGBT Half BridgeIGBT Half BridgeIGBT Half BridgeIsolation AmplifierIsolation AmplifierIsolation AmplifierSheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.66Position SensorPosition SensorPosition SensorSheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76Sheet.773.3V3.3V3.3V5V/8W5V/8W5V/8W9V/800mA9V/800mA9V/800mAGNDGNDGNDVccVccVcc9V9V9V 8888Sheet.86 6666Sheet.89 2 222Sheet.92 2222Sheet.9524V24V24VConnector 1.161High Voltage DCHigh Voltage DCHigh Voltage DCSheet.125Sheet.126Sheet.127Sheet.128Negative Power RailLine.758Line.759Sheet.133Sheet.134Connector 1.161.135Connector 1.161.136Resistor - FixedResistor - Fixed.139Connector 1.161.140Connector 1.161.141Connector 1.161.142Connector 1.161.143Connector 1.161.144Resistor - Fixed.145Resistor - Fixed.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149Sheet.156Sheet.150Sheet.151Sheet.152Connector 1.153Connector 1.154Connector 1.155Sheet.157Negative Power Rail.158Line.758Line.759Sheet.161Sheet.162MCUMCUMCUCANCANCANSheet.163MCUMCUMCU CANCANCAN1-Ph/3-Ph PSU + PFC1-Ph/3-Ph PSU + PFC1-Ph/3-Ph PSU + PFCConnector dotted lineHigh End Motor ControlHigh End Motor ControlHigh End Motor ControlMotorMotor.171Sheet.172Sheet.173MMIsolation IsolationIsolationIsolationIsolationSheet.110Sheet.111IsolationIsolation IsolationIsolationIsolationSheet.116Sheet.117Non-isolated AC/DCNon-isolated AC/DCNon-isolated AC/DCIsolated FlybackIsolated FlybackIsolated FlybackIsolation IGBT DriverIsolation IGBT DriverIsolation IGBT DriverIsolation IGBT DriverIsolation IGBT DriverSheet.122Sheet.123
Exiting Interactive Block Diagram