メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

本モジュール式EV充電設備(EVSE)システムは、スマートEV充電器の開発を容易にし、市場投入を加速します。 ルネサスのコントローラボードはパワーボード上にスタックして搭載でき、最大22kWまでの単相~三相まで柔軟な充電構成に対応します。 Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy(LE)、NFCに加え、オプションでEthernetにも対応し、多様な接続ニーズに応えます。 高耐圧AC/DCを採用することで、フォトカプラを不要とし、システム構成を簡素化します。 デュアルバンクフラッシュ対応MCUにより、ロールバック機能付きの安全なOTA(Over-the-Air)アップデートが可能となり、開発者は信頼性を維持しながら効率的に拡張できます。

特長

  • 最大22kWまでの単相~三相充電システムに対応し、柔軟な構成が可能
  • MCUはデュアルフラッシュバンク動作をサポートしているため、安全なOTAアップデートとフォールバックが可能
  • 高耐圧AC/DCによりフォトカプラが不要となり、システムアーキテクチャを簡素化

使用製品

AT25SF081B
8Mbit, 2.5V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support
AT25SF321B
32Mbit、2.7V以上のデュアルI/O対応SPIシリアルフラッシュメモリ
DA14531MOD
SmartBond TINY Bluetooth Low Energyモジュール
DA16200MOD
Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
ISL28218
40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low Power Operational Amplifiers
iW1821
12Wまでの3相産業アプリケーション用1200V AccuSwitch™ AC/DCデジタル一次側コンバータ
iW673
Digital Green-Mode Synchronous Rectifier Controller
PS2514L-1
高速スイッチング/高絶縁耐圧 フォトカプラ・シリーズ
RAA211320
30V, 2A Synchronous Buck Regulator with Current Mode COT
RAA214250
20V、500mAリニア・レギュレータ
RAA214290
1A 20V Wide Input Voltage Range LDO Linear Regulator
SLG46108
GreenPAKプログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 1.71-5.5V、6 GPIOs
SLG46538
GreenPAKプログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 1.71-5.5V、17 GPIOs、4 ACMPs、I2C、ASM (8 States)、Dual Supply VDD2 Range: 1.71-5.5V

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。