メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

説明

E1エミュレータは、ルネサス主要マイコンに対応したオンチップデバッギングエミュレータ兼フラッシュプログラマです。基本的なデバッグ機能を有した低価格の購入しやすい開発ツールです。また、ホットプラグアダプタなどのオプション製品も取り揃えており、デバッグ機能の拡張や接続の調整が可能です。

後継品

項目内容
RX、RL78をご使用の場合E2エミュレータ または E2エミュレータLite
RH850をご使用の場合E2エミュレータ

注:

  1. V850、78K0R、78K0、R8C*をご使用の場合、後継品はございません。
    *R8C/3xシリーズ および R8C/Lxシリーズをご使用の場合は、E8aエミュレータがご利用いただけます。

特長

  • 低価格で実開発に十分なデバッグ機能を提供
    詳細:オンチップデバッガ 機能概要
  • 機能向上により、デバッグ期間の短縮が可能
    デバッグの基本機能に加え、実行時間測定機能や、プログラム実行中のユーザシステムに接続可能なホットプラグイン機能(マイコンに依存)にも対応しています。
  • オンボード書き込みが可能
    デバッグ終了後に、オンボード書き込みツールとして使用することができ、マイコン単体での評価もスムーズに行えます。
  • A/D、D/A特性などアナログ機能の評価に最適
    実マイコンを使用してデバッグするため、電気的特性は実マイコンそのものです。
  • シリアル接続方式、JTAG接続方式、LPD接続方式に対応
    マイコンとE1間の接続インタフェースとして、シリアル接続、JTAG接続、LPD接続方式に対応しています。(対応インタフェースはマイコンに依存)
  • 接続が容易
    ユーザシステム上にコネクタをご用意いただくだけで、簡単に接続できます。接触不良の心配はありません。
  • 地球にやさしい筐体
    筐体には地球に優しい植物性原料のポリ乳酸 (ポリラクチド) を使用しています。
  • Learn More

リリース情報

用途対応ソフトウェア対象デバイスNote1動作環境
デバッグCS+  
*評価版ダウンロード
RX、RL78、RH850  
[詳細] CS+ 対応機能一覧(XLSX) (XLSX | English, 日本語)
動作環境
e² studio  
*ダウンロード
RX、RL78、RH850 
[詳細] e² studioリリースノート
IAR Embedded WorkbenchNote2RX、RL78、RH850IAR Systemsにお問い合わせください。
Green Hills MultiNote2RH850取扱い代理店様にお問い合わせください。
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3  
*評価版ダウンロード
RL78、RX、RH850  
[詳細] Renesas Flash Programmer V3 対応マイコン一覧 (PDF | English, 日本語)
動作環境

Notes:
1. V850、78K0R、78K0、R8Cをご使用の場合は、E1、E20対応ソフトウェア:V850、78K0R、78K0、R8Cマイコン使用時) >>をご参照ください。 
2. パートナー製ツール。詳細は各社へお問い合わせください。

ターゲットデバイス

ターゲットファミリ

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 5.11 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 1.22 MB English
アップデート-プログラマ
ログインしてダウンロード ZIP 727 KB English
3件
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.15 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 239 KB English
ルネサス製オンチップデバッガの各マイクロコントローラ毎に対応する機能をまとめた機能一覧表です。オンチップデバッガのE2エミュレータ、E2エミュレータ Lite、E1エミュレータ、E20エミュレータ、MINICUBE2、E10A-USB、E8aについて、対応するマイクロコントローラ毎に、接続方式、ブレーク機能、トレース機能などのデバッグ機能の対応を記載しています。
ツールニュース-注意事項 PDF 212 KB English
アプリケーションノート PDF 1.32 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、CS+ソフトウェアを用いたRL78ファミリのホットプラグインデバッグ方法を説明しています。ホットプラグインは、リセットやプログラム変更なしにデバッガを接続し、不良状態を保持したまま解析可能です。DTCによりCPUを停止せずにリアルタイムRAM監視や動的メモリ修正が可能です。手順は初期化関数の実行、ビルド設定、プログラム書き込み、E1エミュレータ接続、デバッグ実行です。
ツールニュース-注意事項 PDF 265 KB English
ツールニュース-リリース PDF 272 KB English
ツールニュース-リリース PDF 190 KB English
アプリケーションノート PDF 863 KB English
AI生成コンテンツ: RH850マイクロコントローラのデバッグ手法を説明し、Intelligent Cryptographic Unit Master(ICU-M)上のユーザプログラムとCPUコア上の非セキュリティユーザプログラムを分離して管理することで、非セキュリティ開発者が秘匿情報に触れずにデバッグできる環境を提供します。メインコアデバッグはCPUコア上のプログラムのダウンロードや実行制御、レジスタ操作、メモリ参照などを可能にし、ICU-M上のプログラムは安全に動作し続けます。必要環境や使用方法、注意点も解説しています。
アプリケーションノート PDF 1.70 MB English
AI生成コンテンツ: RH850の初期停止コア搭載デバイスおよびスタンバイモード中のデバイスのデバッグ手法を解説する。初期停止コアの起動確認やスタンバイモードへの遷移監視、各状態での実行時間計測方法を含む。CS+やMULTI統合開発環境での設定方法、STOPモードやDeep STOP、Cyclic RUNなど各スタンバイモードのデバッグ手法を詳述。開発環境やエミュレータ、インタフェースに関する用語定義も含み、低消費電力かつマルチコアRH850の効率的なデバッグを支援する。
ツールニュース-注意事項 PDF 227 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 214 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 206 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 195 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 148 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 246 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 954 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.12 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.07 MB
マニュアル-開発ツール PDF 821 KB
ツールニュース-注意事項 PDF 347 KB English
アプリケーションノート PDF 783 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/F14マイコンを用いたブラシレスDCモータのセンサレス120度通電制御システムについて説明する。ハードウェア構成では、入力電圧、A/Dコンバータ入力、インバータ回路、ポート機能を示す。マイコンの端子インタフェースやA/D変換、PWM出力、エラー検出入力、タイマなどの周辺機能を解説。ソフトウェア構成では、モータ制御や割込み処理、ハードウェア初期化のサンプルプログラムファイルを紹介する。
アプリケーションノート PDF 806 KB English
AI生成コンテンツ: 本システムはRL78/F14マイコンを用いて、ブラシレスDCモータのセンサレス120度通電制御を実現する。ハードウェアはDC12V入力、電圧測定用A/Dコンバータ、インバータ回路、コンパレータ信号入力やPWM出力、エラー検出用入力など多様な入出力端子を備える。ソフトウェアはボード依存処理、センサレス制御、割り込み処理、ハードウェア初期化を管理する複数のヘッダ・ソースファイルで構成される。
アプリケーションノート PDF 1.16 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/F14マイコンを用いたホールセンサ付きブラシレスDCモータの120度通電制御システムについて説明しています。ハードウェア構成では、入出力端子、センサ、エラー検出回路を示し、ソフトウェア構成ではサンプルプログラムのフォルダおよびファイル構成を解説しています。主な機能や割り込み処理も含まれます。
アプリケーションノート PDF 840 KB English
AI生成コンテンツ: 本システムはRL78/F14マイコンを用いて永久磁石同期モータのセンサレスベクトル制御を行う。ハードウェア構成には、インバータ電圧や相電流のA/Dコンバータ入力、PWM出力、異常検出入力が含まれる。10ビットA/Dコンバータで電圧・電流を測定し、タイマ・アレイ・ユニットで間隔タイマを動作。タイマRDはデッドタイム付き相補PWM出力を担当し、過電流検出時はPWM出力を停止する。
マニュアル-開発ツール PDF 807 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 409 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.54 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 329 KB English
アプリケーションノート PDF 558 KB English
AI生成コンテンツ: 本ガイドは、オンチップデバッグエミュレータE1/E20に関するトラブルシューティングを扱っています。ダウンロード後のプログラム表示不具合、I2Cインターフェースのデータエラー、書き込み可能なレジスタへの書き込み失敗、データフラッシュ値の変動、実チップでのフラッシュメモリ書き換え問題などを説明します。プログラムダウンロード時のエラーメッセージやメモリパネルのアドレス表示誤差、トレースパネルのタイムスタンプ表示問題も含みます。さらに、IDコードプロテクト機能やUSBドライバのインストール確認、コンパイラバージョンの不一致やプロジェクト読み込み警告への対処方法も解説しています。
ガイド PDF 1.74 MB English
ガイド PDF 1.72 MB English
ガイド PDF 2.27 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
アプリケーションノート PDF 2.25 MB
AI生成コンテンツ: 本資料は、E1エミュレータシステムの構成を説明しており、E1エミュレータ、USBインタフェースケーブル、ユーザインタフェースケーブル、E1/E20エミュレータソフトウェアを含みます。ソフトウェアには、高性能Embedded Workshopやエミュレータデバッガが含まれ、効率的なデバッグや性能計測機能を提供します。オートアップデートユーティリティにより、インターネット経由で自動的に更新を行います。別途用意が必要なホストPC、ユーザシステム(CPUボード搭載)、RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージの推奨環境も記載されています。
アプリケーションノート PDF 1.30 MB English
AI生成コンテンツ: 外部フラッシュ定義エディタ(EFE)は、標準のEEE書き込みプログラムで対応できないコマンドセットを持つフラッシュメモリ用にカスタム書き込みプログラムを作成可能です。サンプルCソースを修正し、ヘッダ・ライブラリファイルとリンクしてビルドします。RFD・USDファイルを生成し、エミュレータに登録して実機で動作確認を行います。開発にはRenesasサイトからサンプルやツールをダウンロードし、メモリ使用量制限やReturn_Result関数の使用が必要です。
マニュアル-開発ツール PDF 1.01 MB English
ツールニュース-リリース PDF 309 KB
ツールニュース-リリース PDF 348 KB
39件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.32 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78 IDE: CS+ for CA, CX, CS+ for CC, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.35 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78 IDE: CS+ for CA, CX, CS+ for CC, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.70 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78 IDE: CS+ for CA, CX, CS+ for CC, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.06 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78 IDE: CS+ for CA, CX, CS+ for CC, IAR EWRL78
4件

仕様一覧

対応している機能はご使用になる統合開発環境により異なります。また、機能詳細および接続方式は、ご使用になるデバイスにより異なります。

項目内容
  • 接続方式
  • ブレーク機能
  • トレース機能
  • プログラム実行中のメモリ参照/変更
  • パフォーマンス測定
  • ホットプラグイン
オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。
オンボードプログラム可能
ユーザインタフェース14ピンコネクタ
(7614-6002 : 住友スリーエム製、2514-6002 : 3M Limited製)
PCインタフェースUSB 2.0 フルスピード/ハイスピード
システムとの接続付属のユーザインタフェースケーブルで接続(接続信号は対象マイコンの品種により異なります)
動作電圧範囲1.8〜5.5V (対象マイコンの動作電圧範囲内)
エミュレータからの電源供給供給電流:最大200mA、供給電圧:3.3Vまたは5V
外形寸法
(突起部を除く)
109.4 mm×53.2 mm×18.6 mm
適合海外規格欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格 : FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • E1エミュレータ本体
  • USBケーブル
  • ユーザシステムインタフェースケーブル
  • ソフトウェア CD-ROM
    • インストールガイド
    • セルフチェックプログラム
    • USBドライバ
    • E1/E20エミュレータ ユーザーズマニュアル

システム構成

画像
システム構成

オプション製品

E1エミュレータをご使用の際に、便利な各種オプション製品を用意しております。製品ごとに対応可能なマイコンが異なりますので、ご注意ください。

変換アダプタ

エミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタです。

 対応マイコン
RXRL78RH850V85078KR8C
E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ
R0E000010CKZ00
R0E000010CKZ00 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
ユーザインタフェースケーブル先端の14ピン2.54mmピッチコネクタを38ピン0.5mmピッチに変換するアダプタ
lens
E1エミュレータ用38ピン変換アダプタ
QB-F14T38V850-01
QB-F14T38V850-01 ユーザーズ・マニュアル (E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ) / QB-F14T38V850-01 User's Manual (14-Pin to 38-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF)
ターゲットシステムのMictorコネクタと接続する際に必要な14ピンインタフェースに変換するアダプタ
lens
E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ
R0E000010CKZ11
R0E000010CKZ11 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
ユーザインタフェースケーブル先端の14ピン2.54mmピッチコネクタを14ピン1.27mmピッチコネクタに変換するアダプタ
lenslenslenslenslenslens
E1エミュレータ用14ピン/16ピン変換アダプタ
QB-F14T16-01
QB-F14T16-01 ユーザーズマニュアル(E1エミュレータ用14ピン/16ピン変換アダプタ) / QB-F14T16-01 User's Manual (14-Pin to 16-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF) インタフェースケーブル先端の14ピン2.54mmピッチコネクタをMINICUBE2仕様の16ピン2.54mmピッチコネクタに変換するアダプタ
lenslens

lens 対応 | — 非対応

ホットプラグアダプタ

ユーザプログラム実行中にエミュレータを接続するホットプラグイン機能を実現するためのアダプタです。

 対応マイコン
RXRL78RH850V85078KR8C
E1エミュレータ用ホットプラグアダプタ
R0E000010ACB00
R0E000010ACB00 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用ホットプラグアダプタ) Rev.1.01 (PDF | English, 日本語)
ユーザシステムに電源を投入し動作させた状態でエミュレータ接続を可能にする(ホットプラグイン機能)アダプタ
lensNote1lensNote1,2lensNote1lensNote1

lens 対応 | — 非対応

Notes:

  1. 対応しているMCUグループについては、オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)を参照してください。
  2. RX用ホットプラグイン機能の詳細とアダプタの接続方法(RX用CubeSuite+のホットプラグインについて) (PDF) を参照してください。

アイソレータ

ユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品です。

 対応マイコン
RXRL78RH850V85078KR8C
E1エミュレータ用 アイソレータ
R0E000010ACB10
R0E000010ACB10 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)
(RX、R8Cファミリ用)
lenslens
E1エミュレータ用 アイソレータ
R0E000010ACB20
R0E000010ACB20 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)
(RL78、RH850ファミリ用)
lenslens

lens 対応 | — 非対応

低電圧OCDボード

内蔵Flash ROMの書き換えができない電源電圧でマイコンをデバッグする場合に必要なボードです。エミュレータとユーザシステムの間で本ボードを使用し、ユーザシステムとはインサーキット接続します。

 対応マイコン
RL78/G10
RL78/G10(10pin/16pin)用低電圧OCDボード
R0E510Y47LVB00
RL78/G10(10pin, 16pin)用低電圧OCDボード Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
RL78/G10(10pin/16pin)のデバッグを電源電圧4.5V未満で行う場合に必要なボード。
lens

lens 対応 | — 非対応

デバッグMCUボード

ユーザシステムにエミュレータをインサーキット接続するためのボードです。本ボードを使用することにより、より高度なデバッグ機能が使用できます。使用可能なデバッグ機能はマイコンごとに異なります。

 対応マイコン
RH850
RH850用デバッグMCUボード 
RH850用デバッグMCUボード一覧 [オンチップデバッギングエミュレータ] (PDF | English, 日本語)
トレース機能を持たないマイコンでもトレースの使用を可能にします。別売りのRH850/F1Lグループの176ピンマイコン (内部トレース機能あり) と組み合わせて使用してください。
注:デバッグMCUボードの製品パッケージにマイコンは同梱されていません。別途ご購入ください。マイコンの製品購入やその他詳細につきましては、ルネサス営業または特約店までお問合せください。
lens

lens 対応 | — 非対応

システム構成図

画像
RH850用デバッグMCUボードシステム構成図

設計支援情報

E1エミュレータ [R0E000010KCE00] ユーザ向け情報

E1 エミュレータ生産中止及び後継品のご案内

E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。

>> 【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

ナレッジベース

  1. エミュレータをマイコンに接続するとID Codeの入力を要求するダイアログが表示された

    ... とおり表示されます。*1. Download emulator firmware*2. Does not download emulator firmware*3. Writing flash memory 適用製品E1 エミュレータ [R0E000010KCE00] EOL(生産終了)  E20エミュレータ [R0E000200KCT00]  E8a E8 ...

    2021年11月17日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。