メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 低入力オフセット電圧: 40μV (Max)
  • 低オフセットドリフト: 150nV/℃ (Max)
  • 入力バイアス電流: 250pA (Max)
  • 静止電流 (アンプ毎): 20μA (Typical)
  • シングル電源電圧範囲: +1.8V〜+5.5V
  • デュアル電源電圧範囲: ±0.9V〜±2.75V
  • ローノイズ (0.01Hz to 10Hz): 1.1µVP-P (Typical)
  • 入出力ともRail-to-rail

説明

ISL28130、ISL28230、ISL28430は1.8V~5.5Vおよび±0.9V~±2.75Vのシングルおよびデュアル電源動作に最適化された、シングル/デュアル/クアッドのマイクロパワー、低オフセットドリフトオペアンプです。20μAの低電源電流とレールトゥレール入出力により、さまざまなアプリケーションに対応する優れた汎用オペアンプとして使用できます。ISL28130、ISL28230、ISL28430は単3型リチウムイオン電池1~2本で動作するハンドヘルド機器に最適です。ISL28130は業界標準のピンアウトで5Ld SOT-23、5Ld SC70、8Ld SOICパッケージが用意されています。ISL28230は業界標準のピンアウトで8 Ld MSOP、8 Ld SOIC、8 Ld DFNパッケージで提供されます。ISL28430は14 Ld TSSOPと14 Ld SOICのパッケージです。商用デバイスは0℃~70℃の温度範囲で動作し、全温度範囲は-40℃~125℃です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Temp. Range (°C)-40 to +125°C, 0 to +70°C
Bandwidth (MHz)0.4
IBIAS (nA)0.25
IS per Amp (mA)0.02
Offset Voltage (Max) (mV)0.04
Slew Rate (V/µs)0.2
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Gain Min1
IOUT (A)0.015
Noise VN (nV/√Hz)65
AVOL (dB)150
CMRR (dB)125
PSRR (db)138
EnableNo
VOUT (V)4.9
VS (Min) (V)1.8
VS (Max) (V)5.5
Thermal ShutdownNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SC702.0 x 1.2 x 1.9050.7
SOT232.9 x 1.6 x 0.0051

アプリケーション・ブロック図

100W Multi-Output USB Power Delivery Adapter Block Diagram
100Wマルチ出力USB電力供給アダプタ
複数の電子機器を効率的に充電するための高性能USB PDアダプタ。
Infusion Pump Block Diagram
輸液ポンプ
輸液ポンプは、高い安定性、正確性、長持ちするバッテリ寿命により、制御された薬物送達を保証します。
4-20mA Current Loop Transmitter Block Diagram
産業用機器制御に向けた4-20mA電流ループトランスミッタ
超低電力MCU、安定した電力、および高精度アナログ性能を備えた4-20mAトランスミッタ。
Kitchen range hood with a 2D touch control block diagram features a low-power MCU with 16-bit SAR ADC, 24-bit sigma-delta ADC, touch control and versatile high-performance power and analog systems.
2Dタッチキー付キッチンレンジフード
キッチンレンジフードは2Dタッチ操作、強化されたセンサ、直感的な操作機能を備えています。
Electronic Lock with Fingerprint Identification Block Diagram
指紋認証による電子ロック

その他アプリケーション

  • 双方向電流センス
  • 温度計測
  • 医療機器
  • 電子体重計
  • 精密・歪みゲージセンサ
  • 高精度レギュレーション
  • 低オーミック電流センス
  • 高ゲインアナログフロントエンド

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL28130CEZ-T7ActiveN/A在庫ありRoHS:EN
SC701ku | $0.495#Reel10.7mm2.0 x 1.2 x 1.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°CMALAYSIAUSA
ISL28130CHZ-T7ActiveN/A在庫ありRoHS:EN
SOT231ku | $0.495#Reel11mm2.9 x 1.6 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°CMALAYSIAUSA
ISL28130FEZ-T7ActiveN/A在庫ありRoHS:EN
SC701ku | $0.585#Reel10.7mm2.0 x 1.2 x 1.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA
ISL28130FEZ-T7AActiveN/A在庫ありRoHS:EN
SC701ku | $0.895#Reel10.7mm2.0 x 1.2 x 1.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA
ISL28130FHZ-T7ActiveN/A在庫ありRoHS:EN
SOT231ku | $0.585#Reel11mm2.9 x 1.6 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA
ISL28130CEZ-T7AObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
SC705#Reel10.7mm2.0 x 1.2 x 1.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL28130CHZ-T7AObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
SOT235#Reel11mm2.9 x 1.6 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL28130FHZ-T7AObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
SOT235#Reel11mm2.9 x 1.6 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。