概要
説明
Renesas Starter Kit for RX130-512KBは、RX130(プログラムフラッシュ512KB、ピン数100-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX130の評価が始められます。ぜひ本製品でRX130の性能、機能を体感してください。
Note
- E2 Lite(E2エミュレータLite)から電源供給する場合、供給電圧は3.3Vのみです。3.3V以外で使用する場合は外部電源をご使用ください。E1エミュレータもお使いいただけます。
- タッチキーデモ用プロジェクトファイル
- 本キットにはRX130のタッチ機能を紹介するための簡単なタッチキーデモ用プロジェクトファイルが含まれています。
- ご使用のコンパイラまたはIDE用の自動調整ツールWorkbench6をお選びください。
- 自動調整ツールに関する情報は静電容量式タッチセンサシステムページをご参照ください。
特長
- 搭載デバイス:RX130(R5F51308ADFP:100-pin、プログラムフラッシュ 512KB)
- タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能
- IIC, SCIなどの通信機能の評価が可能
- サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 10/8.1/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)
アプリケーション
設計・開発
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
パートナー
Zephyr Project
The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RX130 Starter Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.