メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • セラミックコンデンサで安定
  • 2Aおよび3Aの出力電流定格
  • 2.2V〜6Vの入力電圧範囲
  • ライン、負荷、TJ = -40°C〜+125°Cで±1.8%のVOUT精度を保証
  • 3Aで120mVと非常に低いドロップアウト電圧(ISL80103)
  • 非常に高速な負荷応答
  • 優れたPSRR(Power Supply Rejection Ratio) 62dB
  • 49μVRMSの出力ノイズ
  • パワーグッド出力
  • 調整可能な突入電流制限
  • 調整可能な突入電流制限
  • 10 Ld DFNで利用可能

説明

ISL80102とISL80103は、それぞれ2Aと3Aの出力電流で仕様が規定されている低電圧、大電流の単一出力LDOです。 これらのLDOは2.2V~6V の入力電圧で動作し、調整可能な VOUT バージョンでは 0.8V~5.5V の出力電圧を提供できます。その他のカスタム電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。 ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、電流制限値未満の突入電流を必要とするアプリケーション向けに調整を行います。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。 この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 これらのCMOS(LDO)は、バイポーラLDOに比べて負荷の関数として消費する静止電流が大幅に低いため、より効率的で、より小さなフットプリントのパッケージが可能になります。 静止電流は、業界トップクラスの高速負荷過渡応答を可能にするためにわずかに妥協されているため、このカテゴリのLDOの合計ACレギュレーション帯域は低くなっています。

パラメータ

属性
Input Voltage (Min) (V)2.2
Input Voltage (Max) (V)6
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage (Max) (V)5
Output Current 1 (Max) (A)3
Drop Out Voltage (Typical)120 (@3A,Vout=2.5V)
Fixed Output Voltage OptionYes
PSRR (db)62
Noise (100Hz to 100kHz) (μVrms)49
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN3.0 x 3.0 x 0.90100.5

アプリケーション・ブロック図

その他アプリケーション

  • サーバ
  • 電気通信とネットワーキング
  • 医療機器
  • 計装システム
  • ルーターとスイッチャー

適用されたフィルター