メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 300mAの高性能LDO
  • 大電流ステップに対する優れた過渡応答
  • 優れた負荷レギュレーション: 全負荷電流範囲にわたって<0.1%の電圧変化
  • 高PSRR: 75 dB @ 1kHz
  • 広い入力電圧能力: 2.3V〜6.5V
  • 非常に低い自己消費電流: 50μA
  • 低ドロップアウト電圧: typ.200mV @ 300mA
  • 低出力ノイズ: typ. 45μ VRMS @ 100μA (1.5V)
  • 1μF〜10μFのセラミックコンデンサで安定
  • イネーブル時の入力電流サージを制限するソフトスタート
  • 電流制限および過熱保護
  • すべての動作条件で±1.8%の精度
  • 小型 2mm x 3mm 8 Ld DFN パッケージ
  • 動作温度範囲 -40°C~+85°C
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

説明

ISL9005Aは、300mAの電流を供給可能な高性能LDOです。 スタンバイ電流が低く、PSRRが高く、1μF〜10μFの出力容量と最大200mΩのESRで安定しています。 ISL9005AのPSRRは75dBと高く、出力ノイズは45μ VRMS未満です。 50μAの無負荷時静止電流と0.1μAのシャットダウン電流により、ポータブルワイヤレス機器に最適です。いくつかの異なる固定電圧出力が標準です。各LDO範囲の出力電圧オプションは1.5V~3.3Vです。その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。

パラメータ

属性値
Input Voltage (Min) (V)2.3
Input Voltage (Max) (V)6.5
Output Voltage (Min) (V)1.5
Output Voltage (Max) (V)3.3
Output Current 1 (Max) (A)0.3
Drop Out Voltage (Typical)250 @ 300mA
Fixed Output Voltage OptionYes
PSRR (db)75
Quiescent Current50 µA
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)45
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN2.0 x 3.0 x 0.9080.5

アプリケーション・ブロック図

AI drawing robot arm interactive block diagram features a high-performance MCU, advanced AI/ML capabilities, and precision motor control.
AI駆動描画ロボットアーム
精密なモータ制御とスマートな画像処理でクリエイティブな自動化を実現するAI駆動ロボットアーム。
Base locator system block diagram featuring an MCU, Bluetooth 5.2 SoC, and load switch.
アセットトラッキング用ユニバーサルBluetooth Low Energy到着角度ロケーター
ATLASシステムは、柔軟な電源と接続性により、何千もの物品をリアルタイムで高精度にトラッキングすることを可能にします。
Modbus ASCII/RTU Slave Board Block Diagram
Modbus ASCII/RTU スレーブボード
低電力のModbus設計により、ファクトリオートメーションと環境モニタリング制御が可能になります。
Induction Heating Cooker Block Diagram
IH調理器

その他アプリケーション

  • PDA、携帯電話、スマートフォン
  • 携帯機器、MP3プレイヤ
  • 医療用ハンドヘルドを含むハンドヘルド機器

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL9005AIRCZ-TActiveN/A在庫ありRoHS:EN
DFN1ku | $0.498#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIAUSA
ISL9005AIRBZ-TObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
DFN8#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9005AIRFZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9005AIRJZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9005AIRKZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9005AIRLZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN8#ReelNo-40 to +85°C
ISL9005AIRMZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN8#ReelNo-40 to +85°C
ISL9005AIRNZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9005AIRRZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN8#ReelNo-40 to +85°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits