特長
- 動作周囲温度 115 ℃対応
- 絶縁物厚 0.4 mm MIN.
- 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5 000 Vr.m.s.)
- 長沿面 (8 mm)・薄型パッケージ (4 ピン LSOP)
- 応答速度が速い (tr = 4 μs TYP., tf == 5 μs TYP.)
- エンボス・テーピング対応品:PS2381-1-F3:3 000 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
SEMKO 認定品 (EN 60065, EN 60950)
DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)
CQC 認定品 (GB8898, GB4943)
説明
PS2381-1 は,GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
超小型,薄型に加え,しゃ光性のパッケージにより外来光の影響を防いでいます。入出力間絶縁耐圧が高く,表面実装,さらには高密度実装を必要とする各種インタフェース回路,信号伝達回路などに最適です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 1 |
| VCEO max (mA) | 80 |
| IC max (mA) | 50 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| CTR (min)% | 50 |
| CTR (Max)% | 400 |
| IF at CTR (mA) | 5 |
| VCE at CTR (V) | 5 |
| SW tr Typ. (µs) | 4 |
| SW tf Typ. (µs) | 5 |
| Creepage Distance (mm) | 8 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| Safety Standard CQC (GB4943.1) | Approved |
| I/O Type | DC/Single |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| LSOP | 3.8 x 10.2 x 2.1 | 4 | 2.54 |
アプリケーション・ブロック図
| Scalable Oven Platform Scalable oven platform enabling flexible HMI, connectivity, advanced cooking functions, and predictive maintenance across value to premium designs. | |
| 240W AC/DC電源アダプタ コンパクトな240W GaN AC/DCアダプタで、高性能システム向けに効率的で安定した電力を供給します。 | |
| 270W AC/DC電源アダプタ 高効率270W GaN AC/DCアダプタ (広入力範囲・調整可能なDC出力付き) | |
| 300Wの照明および電力制御プラットフォーム 300W GaN駆動プラットフォームが、多様な用途向けに効率的で調光可能な照明を実現します。 | |
| 140W~240WデュアルポートUSB Type-C & USB PD充電器 このUSB充電器システムは最大240Wを供給し、堅牢な安全性を備えた高速で柔軟なデュアルUSB Type-C充電を実現します。 | |
| 100W/140W USB Type-C & USB PD電源 USB Type-C & USB PD電源は、複数の出力、最適化された効率、費用対効果の高い設計を備えています。 | |
| 高効率ZVS 140W USB Type Type-C電源 SuperGaN、適応型ZVS、スマートPFC、28V/5Aの高効率を備えた140W USB Type-C電源。 | |
| 65W USB Type-Cアダプタ、ゼロスタンバイ電源、シングルおよびデュアル出力オプション USB PD 3.1およびZSP設計、シングル/デュアルポート充電、高効率を備えたコンパクトな65W USB Type-Cアダプタ。 | |
| 240W USB PD AC/DCアダプタ USB PD 3.2 EPR出力を備えた高効率240W AC/DCアダプタ。 | |
| 高効率誘導加熱器 省エネ機能を備えた迅速で均一な加熱のための高効率誘導加熱技術。 | |
| DALI RGBWW LEDドライバ DALI 2.0 RGBWW LEDドライバは、Synergy MCUと24Vブーストを介して5つのLEDストリップを駆動します。 |
適用されたフィルター