メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

RX130静電容量タッチキー評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。

キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。

製品構成

  • RX130搭載CPUボード
  • タッチアプリケーションボード
    • 自己容量方式評価ボード 静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダ、ホイールを搭載
    • 相互容量方式マトリクスキー+自己容量方式近接センサ評価ボード
    • 自己容量と相互容量が同時動作し様々な応用が可能
  • USBケーブル
  • クイックスタートガイド

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
  • ハードディスク 空き容量600MB以上
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • I/O装置 CD-ROMドライブ
  • Microsoft Windows XP / Windows 7 *2
  • Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
    • .NET Framework 3.5 SP1 + 言語パック
    • Visual Studio 2012 更新プログラム 4 の Visual C++ 再頒布可能パッケージ(32bit)
    • Internet Explorer 6.0以上

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

特長

  • 各種タッチキー(ボタン、スライダ、ホイール、マトリクスキー、近接センサ)機能の評価に
  • お客様製品の簡易試作用に
  • お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして。
  • Workbench6(*)を使用することで簡単に感度調整ができます。
  • ウィザード形式で簡単調整
  • 直感インターフェースで簡単操作
  • 自動調整済みのソースコードを出力
    (*)Workbench6はキットには付属されていません。Webからのダウンロードのみとなります。

アプリケーション

HMI静電容量式タッチ

使用製品

サンプル&ご購入

Capacitive Touch Evaluation System for RX130

RTK0EG0003S02001BJ

アクティブ

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。