特長
- 4.5V to 24V input supply range
- Up to 3A output current
- Integrated high-side (85mΩ) and low-side (45mΩ) MOSFETs
- 400μA quiescent current
- Minimum on-time of 60ns and minimum off-time of 275ns
- 0.765V reference voltage with 2% accuracy
- PFM mode under light load condition
- Current mode constant on-time (COT) control with internal compensation
- Internal 0.8ms soft start time
- Protection: low-side overcurrent (LSOC) limit, input undervoltage lockout (UVLO), over-temperature protection (OTP), output undervoltage protection (OUVP) with Hiccup mode
- Accurate EN threshold
- 6-lead TSOT23 package
説明
The RAA211230 is an integrated 24V, 3A synchronous buck regulator with current mode constant on-time (COT) control. The RAA211230 features comprehensive protection including input undervoltage lockout (UVLO), overcurrent protection (OCP), output undervoltage protection (OUVP), and over-temperature protection (OTP).
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Topology [Rail 1] | Buck |
| Outputs (#) | 1 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 4.5 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 24 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 0.765 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 14 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 3 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 500 - 500 |
| Control Type | COT |
| Peak Efficiency (%) | 96 |
| IQ [Rail 1] (µA) | 400 |
| SYNCH Capability | No |
| Qualification Level | Standard |
| Temp. Range (°C) | -55 to +125°C |
| Simulation Model Available | iSim |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TSOT | 2.9 x 1.6 x 0.87 | 6 | 1 |
アプリケーション・ブロック図
| Scalable Oven Platform Scalable oven platform enabling flexible HMI, connectivity, advanced cooking functions, and predictive maintenance across value to premium designs. | |
| ベッドサイドモニタ用電源装置 信頼性の高い電源は、ベッドサイドモニタリングシステム向けバッテリバックアップ及び絶縁電源を備えた設計です。 | |
| 双方向3000W UPS電源 昇降圧コントローラ、MCU、およびパワーデバイスを備えた双方向3kWテレコムUPSシステム設計。 | |
| ロボット掃除機 このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。 | |
| グリッド接続ソーラーマイクロインバータ 高性能MCU、MOSFET、ドライバを搭載したグリッド接続ユニットを備えたソーラーマイクロインバータシステム。 | |
| 船舶緊急放送システム この船舶緊急放送システムは、高性能制御、HMI、GNSS接続、システム暗号化、適応型ソーラー充電を特徴としています。 |
その他アプリケーション
- General purpose
- Industrial power supplies
- Embedded systems and I/O supplies
適用されたフィルター