メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 単一出力昇降圧コンバータ
  • 130nAの自己消費電流
  • 96%のピーク効率(VIN = 3.6V; VOUT = 3.3V)
  • 出力電流:最大400mA(VIN >2.5V、VOUT = 3.3V)
  • 入力電圧範囲:1.8V〜5.5V、シングルセルリチウムイオン、2xまたは3x 1.5V AA/AAAバッテリをサポート
  • 出力電圧範囲:1.8V〜5.0V
  • 選択可能な入力電流制限
  • 設定可能なスルーレート制御を備えたダイナミック電圧スケーリング(DVS)
  • 選択可能な強制バイパス省電力モード
  • PWM/PFMおよび降圧/昇圧をシームレスに移行
  • 可聴ノイズ抑制のためのウルトラソニックモード
  • I2C制御と電圧調整機能(Standard、Fast、High-Speedモード)
  • 10ピンDFNパッケージ
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

説明

RAA236100は、高効率の高集積同期整流型昇降圧レギュレータです。 このデバイスは、通常動作時に130nA、ディセーブル時に22nA未満の超低自己消費電流を特長としています。 このデバイスは、自己消費電流が105nAの強制バイパスモードにプログラム可能で、電圧レギュレーションが不要な場合の省電力に最適です。 このモードは、I2Cインタフェースバスを介してアクセスでき、すばやく開始および終了できます。 このデバイスは、1.8V〜5.5Vの入力電圧をサポートし、スタンドアロンアプリケーション向けに設計されており、パワーオンリセット(POR)でさまざまなデフォルト出力電圧オプションを提供します。 PORの後、出力電圧はI2Cインタフェースバスを使用して個別に調整できます。

このデバイスは、最大400mAの出力電流(VIN>2.5Vの場合)を供給し、プログラマブルなスルーレートオプションを備えたピン制御のダイナミック電圧スケーリング(DVS)を備えています。 I2Cインタフェースにより、出力電圧を50mVステップで調整できます。 0603サイズのインダクタ1個と外付けコンデンサ2個だけで全負荷をサポートします。 このRAA236100は、0.5mmピッチの2.5mm×2.5mmの10ピンDFNパッケージで提供され、-40°C〜+85°Cの周囲温度範囲での動作が規定されています。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Input Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5 - 5.5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.4
IQ [Rail 1] (µA)0.1
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)2000 - 2000
Control TypeHystertic PWM control
PORNo
SYNCH CapabilityNo
Peak Efficiency (%)96
BOM Total Footprint (mm2)6.25
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN2.5 x 2.5 x 0.85100.5

アプリケーション・ブロック図

LoRa and Bluetooth Low Energy Sensor Node Block Diagram
LoRaおよびBluetooth Low Energy搭載センサノード
カスタマイズ可能なLoRaおよびBluetooth LE搭載センサノードにより、長距離データ転送とローカル監視が可能です。
High-end Ki wireless power receiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface, with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki規格ワイヤレスパワーレシーバシステム (Rx)
NFC機能を内蔵し、ワイヤレスパワーを変換する高効率Ki規格レシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電の動作を実現します。
Thermometer with Wireless Sensor Block Diagram
バーベキュー用スマート温度計
バーベキュー用スマート温度計は、リアルタイムの温度監視とワイヤレス接続を提供し、より安全で完璧に調理された食事を実現します。
Single Antenna Proximity and Tracking Tag Block Diagram
測距およびアセットトラッキング用Bluetooth Low Energyタグ
高精度超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。
Insulin pump interactive block diagram features a precise motor control, closed loop system with a CGM sensor, NFC and Bluetooth LE connectivity.
インスリンポンプ
インスリンポンプは、CGM統合により自動的で正確なインスリン送達を行い、血糖コントロールを改善します。
Continuous glucose monitor (CGM) block diagram features modular design with detachable sensor mechanics and electronics, rechargeable battery, and precision technology.
持続血糖モニタ (CGM)
着脱式センサを備えた持続血糖モニタ、充電式バッテリ、最適な血糖管理のための精密技術。
Smart glasses interactive block diagram features edge AI MCU, low-power wireless communication and low quiescent current power system.
スマートグラス
エッジAI、セキュアOTA、ノイズキャンセリング、ワイヤレス充電を備えた、低消費電力でコストパフォーマンスの高いスマートグラス設計です。
Block diagram of the Matter-ready multi-sensor with Wi-Fi and Bluetooth connectivity.
Wi-FiおよびBluetoothを備えたMatter対応センサモジュール
Wi-Fi対応Matter-readyマルチセンサは、相互運用性、バッテリ/ソーラ電源を提供し、複数のセンサをサポートします。
Smart water shutdown valve block diagram features a full-bridge HVPAK and smart connectivity via Wi-Fi or Bluetooth.
スマート止水弁
スマート止水システムは、自動シャットダウン、スマートアラート、太陽光発電運転により、水漏れ被害を防ぎます。
Smart water leak sensor block diagram features moisture electrodes for water leak detection and includes a Wi-Fi/Bluetooth-enabled MCU to send alerts.
スマート水漏れセンサ
スマート水漏れセンサは、リークを検出し、遮断バルブをトリガし、Wi-FiとBluetooth経由でアラートを送信します。

その他アプリケーション

  • スマートホームとリストバンドデバイス
  • ワイヤレスイヤホン
  • IoT (モノのインターネット) デバイス
  • 水道、ガス、石油メータ
  • エネルギーハーベスティング

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMOQCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA2361002GNP#HC5ActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
DFN1ku | $0.25Reel6000MALAYSIA, TAIWAN, THAILANDKOREA

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。