メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

EK-RA8M1評価キットは、RA8M1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2 studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。

本キットにはEK-RA8M1ボード、Micro USBデバイスケーブルおよびホストケーブル(Type-A - Micro-B)、ならびにEthernetパッチケーブルが含まれています。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA8M1ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(ソースコードは、EK-RA8M1 Example Project Bundleをご参照ください)。
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイスケーブルを使用して、USB デバッグ ポート(J10)を介してEK-RA2A2ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青色のユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA8M1クイックスタートガイドを参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタートサンプルプロジェクトの変更 – クイックスタートサンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルド方法については、EK-RA8M1クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトから開始する(Example Project Bundleに含まれます) — 多数のサンプルプロジェクトから選択し、RA8M1 MCUグループのさまざまな周辺機能について学習できます。 これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点として活用できます。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 機能プロトタイプの構築から開始してください。EK-RA8M1ボードと、お好みのエコシステムアドオンを組み合わせて使用します。
  2. カスタムハードウェアを構築する — EK-RA8M1 Design Packageで提供される設計・製造情報を参照して、カスタムハードウェアを開発できます。

特長

  • 固有機能へのアクセス:
    • Ethernet
    • USB High-Speedホスト/デバイス
    • 64MB 外部Octo-SPIフラッシュ
    • CAN FD PHY
  • MCUピンへの直接アクセス(ネイティブピンアクセス)
    • R7FA8M1AHECBD MCU搭載
    • 480MHz、Arm® Cortex-M85®コア
    • 2MBコードフラッシュ、1MB SRAM
    • 224ピンBGA(13mm × 13mm × 1.47mm、0.8mmピッチ)
    • ネイティブ ピン アクセス
    • MCUおよびUSBの消費電流測定
    • DC/DC動作モード設定
  • エコシステムおよびシステム制御アクセス:
    • USB Full-Speedホスト/デバイス
    • 複数の5V入力電源に対応:
      • USB(デバッグ、Full-Speed、High-Speed)
      • 外部電源
    • SEGGER J-Link™ オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード:
    • ユーザLEDとボタン:
      • ユーザLED x 3(赤、青、緑)
      • 電源入力を示す電源LED(白色)
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • ユーザボタン x 2
      • リセットボタン x 1
    • 主要な5種類のエコシステム拡張に対応
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ
      • SeeedGrove® システムコネクタ x 2(I2C およびアナログ)
      • Digilent Pmod™コネクタ x 2(SPI および UART)
      • Arduino®(Uno R3)コネクタ
    • MCUブート設定

使用製品

スタートガイド

すぐに利用できるソリューションを見る

Renesas 365は、モデルベースの組み込みシステム設計向けクラウドプラットフォームです。設計初期段階での検討を効率化し、ニーズの変化に合わせて柔軟に拡張できます。
ルネサスのエンジニアリング専門家が検証したサンプルから始められます。
Renesas 365を始める

サンプル&ご購入

EK-RA8M1評価ボード

Evaluation Kit for the RA8M1 MCU Group

RTK7EKA8M1S00001BE アクティブ
Description:Evaluation Kit for the RA8M1 MCU Group
HTS (US):8471.50.0150
ECCN (US):3A991.a.2
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Assembly Location:CHINA

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. CPU評価キット(EK-RA8M1)のUART通信NG

    ... 成のPCアプリ)   ②Device Selection ・FSP version:5.2.0 ・Board:EK-RA8M1・Device:R7FA8M1AHECBD ・Core:CM85 ・RTOS:FreeRTOS   ②UART結線 ・EK-RA8M1_PA03(TXD2)-PMOD2_2pin-FT234X_Rx ・EK-RA8M1_PA02(RXD2)-PMOD2_3pin-FT234X_Tx ・EK-RA8M1_GND       -PMOD2_5pin-FT234X_GND   ※オシ ...

    2024年5月13日
  2. EK-RA8M1 の Cortex-M85 の Performance Monitoring Unit (PMU) について

    EK-RA8M1 で Performance Monitoring Unit (PMU) を使おうとしていますが、DWTとPMUのCCNTR(0xE000307C)のサイクルカウントは取得できているのですが、PMUイベント ...

    2025年3月2日
  3. RA8M1 セキュリティ属性について

    はじめまして、よろしくお願いします。 FSPを使用して、RA8M1でI/Oポートのセキュリティ属性を非セキュアにしたいの ...

    2024年8月7日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (5件)

ナレッジベース

  1. RAファミリ: MbedTLSスタックを使用してx509自己署名証明書を生成する方法

    最終更新日: 2025/02/04 Answer: 添付のサンプルアプリケーションは、FSPミドルウェアのMbedTLSスタックとEK-RA8M1ボードに搭載さ ...

    2025年2月4日
  2. RAファミリ: RNDISベースのUSBXイーサネットからIPv4イーサネットポートへのIPポートフォワーディング

    ... MCUにおいてIPフォワーディングを構成するための手順を、EK-RA8M1評価キットを例として解説します。この構成では、Windowsシ ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。