メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ロジックレベル動作(4Vゲート駆動)
  • 過熱保護回路を内蔵
  • 短絡に対する高い耐久性
  • ラッチ型シャットダウン動作(0V復帰が必要)
  • 電流制限回路を内蔵
  • 高密度実装
  • 電源電圧は12Vを適用
  • AEC-Q101規格準拠

説明

このFETはジャンクション温度を感知しての過熱保護機能を有しています。 ゲート部に加熱保護シャットダウン回路を内蔵しています。 また、過消費電力、過電流などのジャンクション温度が高い場合、ゲート電圧をシャットダウンする動作があります。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)2
Standard Pkg. TypeSOP-8 / SOIC-8
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)40
ID (A)5
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)86
Pch (W)1.5
Series NameThermal FETs

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5 x 4 x 1.7581.27

アプリケーション・ブロック図

Fail-safe Electro-Mechanical Braking (EMB) block diagram showing an ASIL-ready wheel end actuator with redundant power and communication interfaces, integrated motor control, and fail-safe brake actuation.
Electro-Mechanical Braking (EMB) Fail-Safe System
ASIL-ready EMB wheel end actuator featuring fail-safe operation, redundant interfaces, and integrated motor control.
Robot vacuum cleaner Interactive block diagram supports camera-based SLAM and includes safe motor drive technology for reliable cleaning.
ロボット掃除機
このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。
Smart Travel Bag Block Diagram
スマートスーツケース
AI搭載のスマートスーツケースで、物体検出とハンズフリーの利便性を備えています。
Oxygen Concentrator Controller with Smart Connectivity Block Diagram
スマートコネクティビティを備えた酸素濃縮器コントローラ
RTOS対応MCU、タッチUI、Bluetooth接続によるスマートな酸素濃縮器制御。

適用されたフィルター