メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ロジックレベル駆動型パワーMOS FET
  • 過熱遮断回路を内蔵しており,高熱状態のパワーMOS FET 保護が可能
  • 負荷短絡に対する耐量が向上
  • 過熱遮断方式はラッチ型。過熱遮断回路動作後は,ゲート電圧0 バイアスで復帰
  • 電流制限回路を内蔵
  • 高密度実装が可能
  • 電源電圧は12 V を適用
  • AEC-Q101準拠

説明

ゲートの印加電圧によりドレイン・ソース間のON-OFF 制御ができるパワースイッチ用MOS FETです。構造はパワーMOS FET のゲート部に過熱遮断回路を内蔵したものであり,異常な周囲温度上昇,過電力,過電流による発熱に対してゲート遮断動作によりパワーMOS FET を保護する働きを持っています。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeSOP-8 / SOIC-8
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)40
ID (A)10
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)37
Pch (W)2.5
Series NameThermal FETs

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5 x 4 x 1.7581.27

アプリケーション・ブロック図

Fail-safe Electro-Mechanical Braking (EMB) block diagram showing an ASIL-ready wheel end actuator with redundant power and communication interfaces, integrated motor control, and fail-safe brake actuation.
Electro-Mechanical Braking (EMB) Fail-Safe System
ASIL-ready EMB wheel end actuator featuring fail-safe operation, redundant interfaces, and integrated motor control.
3.3kW integrated OBC and DC/DC block diagram showing a shared-transformer architecture that combines onboard charging and HV-to-LV DC/DC conversion for simultaneous high-voltage and 12V battery charging.
3.3kW OBC・DC/DC一体型システム
共有トランスを使用した3.3 kW OBCおよびHV-LV DC/DCの統合プラットフォームで、高電圧バッテリと低電圧バッテリの同時充電が可能です。
Universal USB PD Lab Power Supply & Monitor Block Diagram
ユニバーサルUSB PDラボ用電源&モニタ
最大48VのUSB PDポータブル電源で、エンジニアのモバイルおよびフィールドワークのニーズに最適です。
Robot vacuum cleaner Interactive block diagram supports camera-based SLAM and includes safe motor drive technology for reliable cleaning.
ロボット掃除機
このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。

適用されたフィルター