メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Input Voltage Range: 2.7V to 5.5V
  • Max Output Current: 2A
  • Max dropout voltage: 567mV at 2A and 3.3 VOUT
  • Low RMS output noise: 6.5μVRMS (10Hz to 100kHz)
  • Two Output Voltage Configurations
  • High PSRR
  • Output Voltage Accuracy ±1.75% over line, load,and temperature
  • Fast startup: 200μs at VHEADROOM = 3.7V
  • Typical shutdown current: 200nA at +125°C
  • Overvoltage indication, and overcurrent and over-temperature fault protection

説明

The RAA214023 is an ultra low-noise, high-PSRR, low-dropout voltage regulator. The LDO operates from an input voltage range of 2.7V to 5.5V and can source a maximum 2A load. The output voltage can be programmed from 0.8V to 3.95V by means of the PCB layout, eliminating the need for traditional external feedback resistors. To extend the output voltage range up to 5.5V-VDROPOUT external feedback resistors can still be used. RAA214023 is pin-to-pin compatible with TPS7A83 family.

パラメータ

属性値
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage (Max) (V)5
Output Current 1 (Max) (A)2
Drop Out Voltage (Typical)560mV
Fixed Output Voltage OptionYes
PSRR (db)60
Quiescent Current195
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)6.5
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN5.0 x 5.0 x 0.90200.7
QFN3.5 x 3.5 x 0.90200.5

アプリケーション・ブロック図

Block diagram of the scalable HMI design for household appliances enables interaction through capacitive touch, voice commands, and wireless connectivity via Wi-Fi or Bluetooth LE.
スマート家電向け先進低消費電力ワイヤレスHMI
Wi-Fi 6およびBluetooth 5.1を搭載した先進的な低消費電力HMIにより、シームレスなスマート家電制御を実現します。
Block diagram featuring Feather SoM with 480MHz Arm Cortex-M85 MCU.
Arm Cortex-M85 MCU Feather SoM
コンパクトで強力なRenesas Cortex-M85 SoMは、効率的で適応性の高いIoTおよび自動化ソリューションです。
High throughput Wi-Fi 6 router block diagram features two concurrent dual-band Wi-Fi 6 radios with 4T4R architecture and supports 802.11 a/b/g/n/ac standards.
高スループットWi-Fi6ルータ
ルネサス製の高度なWi-Fi 6ルータにより、シームレスで高速な接続を実現します。

その他アプリケーション

  • High Speed Analog: VCO, ADC, DAC, LVDS
  • Clock and Timing
  • RF and Wireless
  • IoT and Smart Utilities
  • 4G and 5G Telecom

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusSamplesLongevityStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA214023GNP#HC0ActiveAvailable2033 DecIn StockRoHS:EN
QFN1ku | $1.3520#Reel10.7mm5.0 x 5.0 x 0.90YesNickel/Palladium/Gold-Silver - e4THAILANDKOREA
RAA214023GNP#HCAActiveAvailable2033 DecIn StockRoHS:EN
QFN1ku | $1.220#Reel10.5mm3.5 x 3.5 x 0.90YesNickel/Palladium/Gold-Silver - e4THAILANDKOREA

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。