メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 2セル、3セル、または4セル・リチウムイオン・バッテリ用昇降圧NVDCチャージャ
  • 入力電圧範囲:3.9V〜23.4V(デッドゾーンなし)
  • システム出力電圧:2.4V〜18.304V
  • 自律充電オプション(充電の自動完了)
  • 順方向のパススルーモード
  • システム電源モニタ PSYS 出力、IMVP準拠
  • 最大1MHzのスイッチング周波数
  • アダプタ電流およびバッテリ電流モニタ(AMON/BMON)
  • PROCHOT#オープンドレイン出力、IMVP準拠
  • 消耗したバッテリーのトリクル充電が可能
  • ターボモードでの理想的なダイオード制御
  • バッテリからのリバース降圧、バックブースト動作
  • 2レベルアダプタの電流制限が利用可能
  • 100% 2FET 降圧のみのモード・オプション
  • バッテリ保護モードオプション
  • SMBusおよび自動インクリメントI2C対応
  • 4mm x 4mm 32 Ld TQFNパッケージ
  • UL2367, IEC 62368-1: File No. E520109

説明

ISL9238Cは、昇降圧ナロー出力電圧DC (NVDC)チャージャです。タブレット、ウルトラブック、ノートブック、パワーバンク、および任意のUSB-Cインタフェイスプラットフォーム向けに、NVDC充電、システムバスレギュレーション、および保護機能を提供します。高度なルネサスR3™技術は、高い軽負荷効率と高速過渡応答を提供します。 充電モードでは、ISL9238Cは広範囲のDC電源(従来のAC/DCチャージャ・アダプタ、USB PDポート、トラベル・アダプタなど)からの入力電力を受け入れ、最大4セルのリチウムイオン・バッテリでバッテリ・パックを充電します。 ISL9238Cはシステム出力を狭いDC範囲に安定化し、NVDCトポロジ・チャージャとして、安定したシステム・バス電圧を実現します。 システム電源は、アダプタ、バッテリ、またはその両方の組み合わせから供給できます。 バッテリのみ、アダプタのみ、または両方を接続した状態で動作できます。 インテルIMVP準拠システムの場合、ISL9238CにはPSYS(システム電源モニタ)機能が搭載されており、プラットフォームの総電力を表すアナログ信号を提供します。 PSYS出力は、ルネサスの幅広いIMVPコアレギュレータに接続して、IMVP準拠のパワードメイン機能を提供します。 ISL9238Cは、2セルから4セルのバッテリからの入力ポートへの逆降圧、昇圧、または昇降圧動作をサポートします。 SMBus/I2Cシリアル通信を提供し、多くの重要なパラメータをプログラミングしてカスタマイズされたソリューションを提供できます。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Input Voltage (Min) (V)3.2
Input Voltage (Max) (V)23.4
Input Current Limit Accuracy (% (±))2
Battery Charge Voltage2.4 to 18.304
Charging Voltage Accuracy (Max) (±%)0.5
Battery Charge Voltage Adjustment8mV steps
Charge Current Limit Accuracy±2.5 (CSOP - CSON = 60mV)
Trickle Charge Current Range64mA, 128mA, 256mA, or 512mA
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)635 - 1000

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN4.0 x 4.0 x 0.70320.4

アプリケーション・ブロック図

Pet camera robot system interactive block diagram features a dual-core Arm Cortex-M88 MCU with immutable storage, RSIP cryptographic engine, TrustZone, and tamper protection.
ペット監視用カメラロボット
リアルタイムの映像、音声、ワイヤレスコントロールが可能なモバイルペット監視用カメラロボット。
100W USB PD Battery Charger Block Diagram
100W USB PDバッテリ充電器
100W USB PDプラットフォームは、効率的な充電、安全機能、および電子機器のユーザフレンドリなデザインを提供します。
Robot vacuum cleaner Interactive block diagram supports camera-based SLAM and includes safe motor drive technology for reliable cleaning.
ロボット掃除機
このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。
Battery Powered Camera with AI Object Detection & Motion Sensing Block Diagram
AI物体検出とモーションセンシングを備えたバッテリ駆動カメラ
効率的なモーション検出、高速起動、低電力のオブジェクト分類を実現するAI搭載のバッテリ駆動カメラ。
Mobile Point of Sale (mPoS) Terminal Block Diagram
モバイルPOS(Point of Sale)端末
安全なワイヤレスのマルチペイメントをサポートするモバイルPOSで、どこでもシームレスな取引が可能です。
Block diagram of a multi-cell USB PD power bank featuring USB-C Power Delivery, USB-A Quick Charge 2.0/3.0 support, battery management, charging control, and Bluetooth Low Energy connectivity.
クイックチャージ2.0 / 3.0を備えたマルチセルUSB PDパワーバンク
60W超USB PDパワーバンクは、マルチセルセットアップとBluetooth LEモニタリングにより効率的な充電を提供します。
USB PD Adapter with Turbo Boost Block Diagram
ターボブースト付きUSB PDアダプタ
ハイパワーUSB PDシステムは、20V以上、最大45Wが必要なデバイスに対応し、幅広い互換性を備えています。
Block diagram of the battery management system with life indicator for battery packs featuring NVDC charger, fuel gauge IC and MOSFETs.
残量計付きバッテリマネジメントシステム
リアルタイム残量計付きインテリジェントバッテリマネジメントシステム。2~4個のリチウムイオンセルに対応し、柔軟な充電オプションをサポート。

その他アプリケーション

  • 2〜4セルタブレット
  • ウルトラブック
  • ノートブック
  • パワーバンク
  • バッテリを必要とするUSB-Cインタフェースポータブルデバイス

適用されたフィルター