概要
説明
スマートクリーニングデバイスは、家庭の環境で自律的に動作しながら、利便性、効率性、信頼性を提供するように設計されています。 これらのデバイスは、複雑なレイアウト内を移動し、障害物を回避し、人の介入なしに一貫したクリーニング性能を維持することに優れています。 マッピング、障害物検知、落下防止、自動充電などの主な機能は、安全でシームレスなユーザ体験を保証します。
コストを最適化したロボット掃除機のデザインは、赤外線センシングなどの重要な機能を維持しながら、手頃な価格を優先しています。 カメラベースのSLAMをサポートし、信頼性の高いクリーニングのための安全なモータ駆動技術を搭載しています。 一方、高性能設計は、高度なビジュアルSLAM、デュアルワイヤレス接続、長時間駆動のためのインテリジェントバッテリ管理により、ナビゲーションの精度とユーザ体験を向上させます。 どちらのデザインも、自律走行、環境認識、モバイルアプリや音声アシスタントによるユーザフレンドリなコントロールという基盤を共有しています。
このシステムのメリット:
- HVPAK™による多軸モータ駆動に対応
- HVPAKは、ブラシ付きモータ駆動アプリケーションの部品点数と複雑さを低減
- 環境の正確なバーチャルマップを構築するためのVSLAM(Visual Simultaneous Localization and Mapping)やLiDARをサポート
- DRP-AIアクセラレータを搭載し、カメラを使って部屋のバーチャルマッピングが可能
- Bluetooth® Low Energy(LE)とWi-Fi®は、画像マッピングやロボットの状態監視のためのモバイルベースのアプリケーションコントロールをエンドユーザに提供
- 高度なバッテリ管理機能には、一次および二次保護、電圧・電流測定、電流統合、ホスト通信インタフェースなどを搭載
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
ロボット掃除機
MCU
製品
DC/DC Buck
製品
Buck-Boost Controller
製品
Battery Manager
製品
Differential Sensor Signal
製品
Half-Bridge Driver
製品
MOSFET
製品
MOSFET
製品
Op Amp
製品
Op Amp
製品
HVPAK
製品
Wi-Fi/Bluetooth LE Module
製品
AC/DC
製品
LDO
製品
MCU
製品
Exiting Interactive Block Diagram
高性能ロボット掃除機
LDO
製品
USB PD Controller
製品
NVDC Charger
製品
Li-ion Battery Manager
製品
LDO
製品
DC/DC Buck
製品
MPU
製品
Flash
製品
Audio Codec
製品
HVPAK
製品
GreenPAK
製品
GreenPAK
製品
Wi-Fi/Bluetooth LE Module
製品
Exiting Interactive Block Diagram