特長
- 入力電圧ノイズ(1kHz)1.7nV/√Hz
- 1kHz THD+N 標準0.00018%(2VP-P VOUT)
- 高調波歪み -76dBc、-70dBc、fo = 1MHz
- 帯域幅 61MHz -3dB
- 最大オフセット電圧 630µV
- 入力バイアス電流 3μA
- 標準CMRR 100dB
- 単一電源電圧範囲 3V〜5.5V
- レール・ツー・レール出力
- グラウンド検出
- イネーブル・ピン(8LdSOICパッケージオプションでは使用不可)
- 鉛フリー(RoHS準拠)
説明
ISL28191とISL28291は超低ノイズ、超低歪みの小型シングルおよびデュアルオペアンプです。また、単一電源で+3Vまで動作する仕様になっています。これらのアンプは、出力がレール・ツー・レールに振れ、入力時のコモンモード電圧はグラウンドまで拡張しています(グラウンド検出)。ISL28191とISL28291はユニティゲイン安定で、入力時参照電圧ノイズは 1.7nV/√Hzです。どちらの部品もTHD+Nは0.00018%(1kHz)です。ISL28191は省スペースの6Ld UTDFN(1.6mm x 1.6mm)および6Ld SOT-23パッケージが用意されています。ISL28291には8 Ld SOIC、10 Ld 1.8mm x 1.4mm UTQFNおよび10Ld MSOPパッケージが用意されています。全てのデバイスは-40℃~+125℃の温度範囲で保証されています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 1 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Bandwidth (MHz) | 61 |
| Gain Min | 1 |
| Offset Voltage (Max) (mV) | 0.63 |
| IBIAS (nA) | 3000 |
| IOUT (A) | 0.13 |
| CMRR (dB) | 100 |
| PSRR (db) | 80 |
| Rail-to-Rail Input | -Vs |
| Rail-to-Rail Output | Yes |
| IS per Amp (mA) | 2.6 |
| Noise VN (nV/√Hz) | 1.7 |
| Single Supply Voltage Range (V) | 3 - 5.5 |
| Slew Rate (V/µs) | 17 |
| VOUT (V) | 4.97 |
| VS (Min) (V) | 3 |
| VS (Max) (V) | 5.5 |
| 2nd Harmonic (dB) | -76 |
| 3rd Harmonic (dB) | -70 |
| AVOL (dB) | 98 |
| Topology [Rail 1] | VFA |
| Enable | Yes |
| Output Headroom (V) | 0.05 |
| Distortion Conditions | 2Vpp, 1MHz |
| THD (dB) | 115 |
| Qualification Level | Standard |
| Simulation Model Available | iSim |
アプリケーション・ブロック図
| 絶縁型モータドライブパワーステージ 最大3kWの高性能モータアプリケーション向け絶縁型GaNベース三相インバータモータドライブパワーステージ | |
| 400VDC、2kW以上対応GaNハーフブリッジArduinoシールド 最大2kWの高効率AC/DC電力変換を実現し、拡張性のあるプロトタイピングが可能な、400V GaNハーフブリッジ搭載のArduinoシールド | |
| LVDTによる変位測定 産業オートメーション向けの堅牢な信号処理を備えた高精度 LVDT 変位センサシステム。 | |
| 1.2kW高電圧GaN FET搭載インバータ 産業用モータドライブ用のGaNベースのPFCを備えた効率的な高電圧GaN FET搭載インバータ。 | |
| ロボット掃除機 このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。 | |
| AI物体検出とモーションセンシングを備えたバッテリ駆動カメラ 効率的なモーション検出、高速起動、低電力のオブジェクト分類を実現するAI搭載のバッテリ駆動カメラ。 | |
| 48Vモビリティプラットフォーム この48Vモビリティプラットフォームは、多様な電動モビリティアプリケーションに対応する汎用性と適応性に優れたソリューションを提供します。 |
その他アプリケーション
- Low noise signal processing
- Low noise microphones/preamplifiers
- ADC buffers
- DAC output amplifiers
- Digital scales
- Strain gauges/sensor amplifiers
- Radio systems
- Portable equipment
- Infrared detectors
適用されたフィルター