メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 汎用互換ピンアウトとコマンド・セット
  • 標準ブロックアーキテクチャ
  • デュアル I/O、クワッド I/O、XiPの動作に対応
  • XiPの連続読み取り、ラップモード及びバーストモード

説明

AT25SF641Bは、当社の標準クラスのコードおよびデータストレージソリューションのひとつで、プログラムコードはフラッシュメモリから内蔵または外部RAMにシャドーイングのうえ、実行される3Vシステム用に設計されています。

このアーキテクチャには、今日のコードおよびデータストレージ・アプリケーションのニーズに合わせて最適化された消去ブロックサイズに加え、ユニークなシリアルデバイス、システムレベルの電子シリアル番号(ESN)ストレージ、ロックされたキーストレージなどのためのセキュリティレジスタの3ページが含まれています。

パラメータ

属性値
Memory ClassStandard Flash
Memory Density64
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Speed133 MHz
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)1
Read Current (mA)3.3
Key BenefitStandard features

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
DFN5 x 61.27
DWF——
SOIC-W5.18 x 7.701.27
SOIC-W5.18 x 7.712.27

アプリケーション・ブロック図

Edge Voice User Interface (VUI) Block Diagram
エッジデバイス用音声ユーザインタフェース (VUI)
RA MCUによる音声制御は、スマートデバイスに効率的でネットワークフリーの音声認識を提供します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Sample CatalogCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of Assembly
AT25SF641B-DWFActive2030 Jan在庫切れDWF<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="サンプルリクエスト" rel="noreferrer">サンプルリクエスト</a>1
AT25SF641B-MHB-TActive2030 Jan在庫ありDFN1ku | $0.8<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="サンプルリクエスト" rel="noreferrer">サンプルリクエスト</a>Tape & Reel1TAIWAN
AT25SF641B-SHB-BActive2030 Jan在庫ありSOIC-W1ku | $0.7<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="サンプルリクエスト" rel="noreferrer">サンプルリクエスト</a>Tube1TAIWAN
AT25SF641B-SHB-TActive2030 Jan在庫ありSOIC-W1ku | $0.7<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="サンプルリクエスト" rel="noreferrer">サンプルリクエスト</a>Tape & Reel1TAIWAN
AT25SF641B-SPB-TActive2030 Jan在庫ありSOIC-W1ku | $0.7<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="サンプルリクエスト" rel="noreferrer">サンプルリクエスト</a>Tape & Reel1TAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Partner Boards & Kits

SoM/SBC

TRIA SM2S-G2L

TRIA SM2S-G2L is a computer module, compliant with SMARC 2.1.1. Equipped Renesas RZ/G2L processor, with single- or dual-core Arm Cortex-A55 processor, Arm® Cortex®-M33 real-time processor and multimedia 2D/3D graphics and video processing unit (GPU and VPU). This is built with DDR4 memory technology, up to 256GB eMMC Flash memory and supports interfaces, Dual Gigabit Ethernet, USB 2.0, dual CAN-FD, dual-channel LVDS and MIPI CSI-2. An on-board Wireless Module is also available as assembly options.
RZ/G2L,5P35023,AT25SF641B
Tria Technologies
SoM/SBC

TRIA SM2S-V2L

TRIA SM2S-V2L is a computer module, compliant with SMARC 2.1.1. Equipped with Renesas RZ/V2L processor, with single- or dual-core Arm Cortex-A55 processor, Arm® Cortex®-M33 real-time processor and multimedia 2D/3D graphics and video processing unit (GPU and VPU), DRP-AI (Dedicated AI-Accelerator). This is built with DDR4 memory technology, up to 256GB eMMC Flash memory and supports interfaces, Dual Gigabit Ethernet, USB 2.0, dual CAN-FD, dual-channel LVDS and MIPI CSI-2. An on-board Wireless Module is also available as assembly options.
RZ/V2L,5P35023,AT25SF641B
Tria Technologies