メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • シングルインダクタ4スイッチ昇降圧コントローラ
  • 両端の電圧と電流を独立して制御するオンザフライ双方向動作
  • 最もスムーズなモード遷移のための独自のアルゴリズム
  • 適応型シュートスルー保護機能を備えたMOSFETドライバ
  • 広い入力電圧範囲:4.5V〜40V
  • 広い出力電圧範囲:0.8V〜40V
  • 同期整流ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
  • プログラム可能な周波数:100kHz〜600kHz
  • カスケード位相インターリーブによる並列動作電流分担をサポート
  • クロックアウトまたは周波数ディザリングによる外部同期
  • 高効率のための外部バイアスは5V〜36V入力をサポート
  • 出力および入力電流モニタ
  • PWM/DE/バーストモード間で選択可能なPWMモード動作
  • 高精度のEN/UVLOおよびPGOODインジケータ
  • 低シャットダウン電流:2.7μA
  • 完全な保護:OCP、SCP、OVP、OTP、およびUVP
    • 平均電流とパルス単位のピーク電流制限を備えたデュアルレベルのOCP保護
    • ヒカップまたは定電流モードのいずれかで選択可能なOCP応答
    • 負のパルス単位のピーク電流制限

説明

ISL81401とISL81401Aは、両端にピーク電流と平均電流の検出と監視を行う4スイッチ同期整流式昇降圧コントローラです。 ISL81401は両方向に電流を流すことができる双方向デバイスであり、ISL81401Aは単方向デバイスです。

ISL81401とISL81401Aは、ブーストモード用のバレー電流変調と降圧モード制御用のピーク電流変調を行う独自の昇降圧制御アルゴリズムを使用します。 ISL81401とISL81401Aには、入力電圧と出力電圧および電流用の4つの独立した制御ループがあります。 この製品ファミリの両端に固有のピーク電流検出とサイクルごとの電流制限により、両端および両方向の高速過渡状態で瞬時の電流制限を提供することにより、高い動作信頼性が保証されます。 また、入力と出力の両方に2つの電流監視ピンがあり、定電流(CC)制限やその他のシステム管理機能を容易にします。 低電圧までのCC動作により、過負荷または短絡状態での暴走状態を回避できます。 多層過電流保護に加えて、OVP、UVP、OTP、入力と出力の両方での平均およびピーク電流制限などの完全な保護機能も提供し、単方向および双方向動作の両方で高い信頼性を確保します。 このICは、スペース重視の32Ld 5mm x 5mm QFNパッケージで提供され、放熱性とノイズ耐性が向上しています。 軽負荷時の独自のDE/Burstモードにより、さまざまな負荷レベルにわたって一貫した出力リップルでスタンバイ消費電力を大幅に低減します。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage (Max) (V)40
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage (Max) (V)40
Quiescent Current50 µA
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)600 - 600
Output Per Driver UGATE Source|Sink2|3
Output Per Driver LGATE Source|Sink2|3
SYNCH CapabilityYes
ParallelableNo
Bi-directionNo
Control TypeCurrent Mode
Temp. Range (°C)-40 to +125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN5.0 x 5.0 x 0.90320.5

アプリケーション・ブロック図

Zero Standby Power 65W USB-C Adapter with Dual Output Block Diagram
65W USB Type-Cアダプタ、ゼロスタンバイ電源、シングルおよびデュアル出力オプション
USB PD 3.1およびZSP設計、シングル/デュアルポート充電、高効率を備えたコンパクトな65W USB Type-Cアダプタ。
Robot vacuum cleaner Interactive block diagram supports camera-based SLAM and includes safe motor drive technology for reliable cleaning.
ロボット掃除機
このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。
The entry‑class HMI platform block diagram features MPU architectures delivering 64‑bit performance and hardware‑grade reliability.
エントリークラスのHMIプラットフォーム
エントリークラスのプラットフォームで、最新のHMIディスプレイ向けに信頼性の高い64ビット性能を提供します。
USB PD Adapter with Turbo Boost Block Diagram
ターボブースト付きUSB PDアダプタ
ハイパワーUSB PDシステムは、20V以上、最大45Wが必要なデバイスに対応し、幅広い互換性を備えています。

適用されたフィルター