特長
- 120MHz Arm® Cortex®-M4
- 512KBフラッシュメモリ、および256KB SRAM
- EEPROM のようにデータを保存できる 8KBフラッシュメモリ
- パッケージ:64~100ピンまでラインナップ
- 静電容量式タッチセンシングユニット
- USB 2.0 Full Speed
- CAN 2.0B
- SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C)
- SPI/ I2Cマルチマスタインタフェース
- SDHI
- SSI/シリアル サウンド インタフェース
説明
RA6M1グループのMCUは、高性能なArm® Cortex®-M4コアを要するアプリケーションに向けたRA6シリーズの中では、非常にコストパフォーマンスに優れたエントリーモデルです。高効率な40nmプロセスで製造されており、オープンで柔軟なエコシステム(FSP、FreeRTOS)をサポートしています。もちろん他のRTOSやミドルウェアも使用できるように拡張可能です。RA6M1グループは、セキュリティ、大容量RAMを搭載した組込みシステム、低消費電力を必要とするIoTアプリケーションに適しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M4 |
| Program Memory (KB) | 512 |
| RAM (KB) | 256 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 2.7 - 3.6 |
| I/O Ports | 40, 76 |
| DRAM I/F | No |
| Temp. Range (°C) | Ta= -40 to +85, Ta=-40 to +105 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 120 |
| Ethernet speed | No |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 7 |
| SPI (ch) | 2 |
| I2C (#) | 2 |
| CAN (ch) | 2 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0, 2 |
| High Resolution Output Timer | Yes |
| PWM Output (pin#) | 22, 26 |
| 32-Bit Timer (ch) | 11, 13 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 0 |
| Standby operable timer | Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 2 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 8, 17 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 2 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 7, 12 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA, SHA224/SHA256, GHASH |
アプリケーション・ブロック図
| ハイエンドHMIを備えたEV充電器ウォールボックス 汎用性の高いEV充電器は、IoT接続と高度な計測機能を備えた単相/三相オプションを提供します。 | |
| バッテリ交換式充電ステーション端末 LEV用の交換可能なバッテリ充電キオスクは、待ち時間の短縮、簡単な操作、および多彩な機能を提供します。 | |
| スマート単相電力メータ 有線および無線通信、改ざん検出、および分離サポートを備えた柔軟なエネルギ計測システム。 | |
| クラウドゲートウェイモジュール クラウドゲートウェイモジュールは、安全なデータ転送、安定な通信、柔軟な電源互換性を可能にします。 |
その他アプリケーション
- セキュリティ(火災検知、盗難検知、パネル制御)
- 計量(電動、自動検針)
- 産業(ロボット、ドアオープナー、ミシン、自動販売機、UPS)
- HVAC(暖房、空調、ボイラー制御)
- 汎用
適用されたフィルター