メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RTK0EA0004D00001BJは、RA6M1を使用した音声認識リモコンのデモボードです。

特長

  • 小型(60mm x 40mm)
  • 内蔵MEMSマイク
  • 簡単なセットアップ(USB接続で給電可能)
  • 内蔵伝送インターフェース(USB、エミュレータインターフェース)

アプリケーション

Voice Recognition & Smart Control Block Diagram
スマートな音声制御ルームオートメーション
音声認識により、デバイスのハンズフリー制御が可能になり、衛生状態が向上し、多言語コマンドがサポートされます。
分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 963 KB English
AI生成コンテンツ: RA6M1音声認識デモボードRTK0EA0004D00001BJは、60mm×40mmの小型設計で、2つのMEMSマイクとUSBやエミュレータ接続を含む通信インタフェースを搭載しています。RA6M1 MCU(512KBフラッシュ、256KB RAM)を使用し、USBバスパワー(5V)で動作します。複数のプッシュスイッチや電源・機能表示用LEDを備え、シングルチップモードやブートモードに対応します。ハードウェア仕様、基板レイアウト、ブロック図、回路図、部品表を詳述し、音声認識アプリケーションの開発と評価を支援します。
1件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫SampleablePb (Lead) Free
RTK0EA0004D00001BJActive在庫切れN/ANo