メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 低消費電力(VCC = 3.3 V)
  • パルス幅ひずみが小さい(⎪tPHL−tPLH⎪ = 35 ns MAX.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
  • 実装面積 40%削減(5-pin SOP 2 個)
  • 伝送速度が速い(15 Mbps)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • オープン・コレクタ出力
  • テーピング対応品:
    PS9821-1-F3, F4:1 500 個/リール
    PS9821-2-F3, F4:1 500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:File No. E72422
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008347(オプション対応いたします)

説明

PS9821-1, -2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速ロジック・インタフェース回路に最適です。

パラメータ

属性
Channels (#)1
Data Speed (bps)15 Mbps
Output TypeOpen Collector
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)7
Isolation Voltage (Vrms)2500
VOL max. (V)0.6
tPHL/tPLH max. (ns)75/75
CMTI min. (kV/µs)15
IFHL (Max) (mA)5
SW PWD max. (ns)35
ICCH max. (mA)7
ICCL max. (mA)10
Creepage Distance (mm)4
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

アプリケーション・ブロック図

Smart Home Central Control Box Block Diagram
スマートホームセントラルコントロールボックス
スマートホームコントロールボックスは、デバイスを統合し、状態を監視し、照明と電化製品を管理します。
1-phase power meter block diagram features an MCU, a high-speed photocoupler, AC/DC, power device, and memory.
単相電力メータ
柔軟性に優れたMCU制御のハイエンド単相パワーメータにより、より優れた制御と拡張性を実現。
Interactive block diagram of this flexible metering system features ultra-low power metrology MCUs, UART with optical isolation, and Sub-1 GHz MCU.
スマート単相電力メータ
有線および無線通信、改ざん検出、および分離サポートを備えた柔軟なエネルギ計測システム。

適用されたフィルター