メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 出力電力18W
  • AccuSwitch™内蔵900V Power BJT
  • PrimAccurate™一次側制御
    • オプトカプラ不要
  • 正確な電圧クロスレギュレーションを実現するインテリジェントなデジタル制御ループ
  • グローバルなエネルギー効率規格に適合
    • 無負荷時の消費電力30mW未満
  • 擬似共振制御による最適な効率化
  • 適応制御型ソフト起動
    • 大容量負荷(最大6,000μF)への高速かつスムーズな起動
  • EZ-EMI™設計
    • フィルタ処理の必要性を軽減
    • グローバルEMI規格を容易にクリア
  • 保護機能
    • 過温度保護機能内蔵
    • 出力過電圧および過電流の防止
    • 検出抵抗器の短絡保護
  • 熱効率に優れたSO-10 Batwingパッケージ

説明

AccuSwitch™デジタルPWMコンバータは、高精度の制御回路と900Vバイポーラ接合トランジスタ(BJT)パワースイッチを統合し、最大18Wの出力電力でオフライン電力変換のためのソリューションを提供します。

ルネサスのPrimAccurate™一次側デジタル制御アルゴリズムにより、故障の原因となるオプトカプラが不要となり、優れたクロスレギュレーション精度を実現し、 産業アプリケーションや家電製品に求められる長寿命化、高性能化、低コスト化を実現します。

出力は大容量コンデンサへの起動がスムーズに行えるように設計されており、かつ起動時間が短いのが特徴です。 効率を最適化する擬似共振モードで動作し、無負荷時の消費電力30mW未満を実現する低消費電力モードを搭載し、世界のエネルギー効率規制をクリアしています。

パラメータ

属性
Topology CharacteristicPSR Flyback
Control ModePrimary-Side Regulation Peak Current Mode DCM
UVLO Rising (V)14.5
UVLO Falling (V)4.4
VBIAS (Max) (V)20
PWMs (#)1
Output Power Max (W)18
Switching Frequency (KHz)72 - 72
No Load Power (mW)30
Controller / IntegratedIntegrated
Advanced FeaturesAccuSwitch, EZ-EMI, PrimAccurate
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
SO-10 Batwing101.27
SO-10 Batwing10

アプリケーション・ブロック図

Three-Phase MCU-Based Wallbox with High-Level Communication PLC block diagram showing metrology and system MCUs, PLC, NFC, WLAN/Bluetooth LE, Ethernet, EV charging control, residual current detection, AC metering, onboard charger interface, and safety circuits.
Mode3タイプ AC EV充電器ウォールボックス
住宅用および公共充電用途向けのスケーラブルなMode3タイプ AC EV充電プラットフォーム
Infusion Pump Block Diagram
輸液ポンプ
輸液ポンプは、高い安定性、正確性、長持ちするバッテリ寿命により、制御された薬物送達を保証します。
High throughput Wi-Fi 6 router block diagram features two concurrent dual-band Wi-Fi 6 radios with 4T4R architecture and supports 802.11 a/b/g/n/ac standards.
高スループットWi-Fi6ルータ
ルネサス製の高度なWi-Fi 6ルータにより、シームレスで高速な接続を実現します。
The cloud-connected video doorbell block diagram featuring an Wi-Fi MCU, image processing MPU, buck regulators, isolated AC/DC and flash memory.
クラウド接続ビデオドアベル
Wi-Fi制御、画像処理、効率的な電力供給を備えたビデオドアベルで、住宅のセキュリティを強化します。
1-phase power meter block diagram features an MCU, a high-speed photocoupler, AC/DC, power device, and memory.
単相電力メータ
柔軟性に優れたMCU制御のハイエンド単相パワーメータにより、より優れた制御と拡張性を実現。

その他アプリケーション

  • Smart Electricity Meters
  • Industrial Applications

適用されたフィルター