メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 高いスイッチング周波数
    • 軽量・小型化されたトランス
    • 受動部品の小型化により、EMI対策が容易
  • 特許取得済みのアダプティブZVS制御により、高効率と低EMIを実現
    • エネルギーを効率的に循環させ、発熱を最小限に抑える
    • 最大94%の効率
  • ユーザ設定可能なZVSタイミングにより、異なるパワーMOSFETの性能を最適化可能
  • 適応可能なシームレスマルチモードコントロール(MMC)により、効率を向上させ、可聴ノイズを排除
  • ACアンプラグ検出とXキャップ放電
  • 豊かな保護力:
    • 過電圧(OVP)
    • 過電流(OCP)
    • ユーザ設定可能な過温度
    • 貫通電流
    • ブラウンイン/ブラウンアウト
    • VSENSE/ISENSE短絡
    • 出力短絡
    • オプトカプラ故障時の一次側OCP、OVPの追加搭載
  • • ハードワイヤードステートマシンソリューションにより、急速充電器のハッキングを防止します。 詳しくは、ブログ "RapidCharge™ Controllers Prevent Fast Charger Hacking" をご覧ください。

説明

iW9802デジタルAC/DCコントローラは、ルネサスの特許取得済みの適応型ゼロ電圧スイッチング(ZVS)技術を内蔵し、あらゆるAC電源製品向けに超小型、軽量、低価格、そして簡単に持ち運べる電源を実現することが可能です。 このデバイスは高いスイッチング周波数で動作するため、トランスや受動部品を大幅に小型化でき、業界標準のプログラマブル・リファレンス(TL431)を含むサードパーティのさまざまなコントローラと連携して、急速充電アプリケーションに固定電圧または出力可変の電源を実装することが可能です。

iW9802は高効率、高電圧・電流制御精度を実現します。 また、電流・電圧保護に高度な保護機能を備え、2次側の保護が働かない場合に備えて1次側制御の過電圧・過電流保護回路を搭載しており、「iW9802」を使用した電源は信頼性に高い電源となっています。

ルネサスの特許取得済みアダプティブZVSテクノロジの詳細をご覧ください。

パラメータ

属性
Topology CharacteristicSSR Flyback
Control ModePrimary-Side Regulation with MMC, ZVS, Peak Current Mode DCM
UVLO Rising (V)20
UVLO Falling (V)7
VBIAS (Max) (V)43, 45
PWMs (#)1
FET Driver Output Current (Max) (A)1
Output Power Max (W)100
Switching Frequency (KHz)75 - 95, 80 - 150
No Load Power (mW)60
Controller / IntegratedController
Advanced FeaturesCable Fault Protection, PrimAccurate
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOIC-10101
SOIC-106.2 x 5.010

アプリケーション・ブロック図

Power supply system block diagram featuring high-performance GaN FET and MOSFET devices and isolated supplies.
ベッドサイドモニタ用電源装置
信頼性の高い電源は、ベッドサイドモニタリングシステム向けバッテリバックアップ及び絶縁電源を備えた設計です。
100W Multi-Output USB Power Delivery Adapter Block Diagram
100Wマルチ出力USB電力供給アダプタ
複数の電子機器を効率的に充電するための高性能USB PDアダプタ。
Dimming System for Monitors Block Diagram
モニタ用調光システム
QRフライバック、DC/DCバック、LDO、MCUを搭載したモニタ用調光システムで、正確なバックライト制御が可能です。
Interactive block diagram of this flexible metering system features ultra-low power metrology MCUs, UART with optical isolation, and Sub-1 GHz MCU.
スマート単相電力メータ
有線および無線通信、改ざん検出、および分離サポートを備えた柔軟なエネルギ計測システム。

その他アプリケーション

  • 100W+ USB PD power supplies with third party PD controllers
  • D+, D- proprietary protocol RapidCharge protocol chargers
  • Power tools
  • Industrial power supplies
  • Network communication equipment
  • Laptop power supplies

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Control ModeSwitching Frequency (KHz)VBIAS (Max) (V)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
iW9802-04ActiveAvailable在庫切れSOIC-1010#Tape & Reel1ZVS, Peak Current Mode DCM75 - 9543VYes-40 to +125°C
iW9802-07ActiveAvailable在庫切れSOIC-1010#Tape & Reel1ZVS, Peak Current Mode DCM75 - 9543VYes-40 to +125°C
iW9802-16ActiveAvailable在庫切れSOIC-1010#Tape & Reel1ZVS, Peak Current Mode DCM75 - 9543VYes-40 to +125°C
iW9802-21ActiveAvailable在庫切れSOIC-1010#Tape & Reel1ZVS, Peak Current Mode DCM75 - 9543VYes-40 to +125°C
IW9802-23ActiveAvailable在庫切れSOIC-1010#Tape & Reel1ZVS, Peak Current Mode DCM75 - 9543VYes-40 to +125°C
iW9802-36ActiveAvailable在庫切れSOIC-1010#Tape & Reel1ZVS, Peak Current Mode DCM75 - 9543VYes-40 to +125°C
iW9802-37ActiveN/A在庫切れSOIC-1010#Tape & Reel1Primary-Side Regulation with MMC80 - 15045V-40 to +125°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。