警告メッセージ
セキュアドキュメントにアクセスするには、ログインまたはご登録をしてください。
特長
- 動作周囲温度 110°C 対応
- 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5 000 Vr.m.s.)
- コレクタ・エミッタ間電圧が高い (VCEO = 80 V)
- 電流伝達率が高い (CTR = 450% TYP.)
- 応答速度が速い (tr = 5 μs TYP., tf = 7 μs TYP.)
- エンボス・テーピング対応品:PS2561FL-1-F3:2 000 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
説明
PS2561F-1 は, GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で, 各種インタフェース回路, 信号伝達回路などに最適です。
PS2561FL-1 は, PS2561F-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 1 |
| VCEO max (mA) | 80 |
| IC max (mA) | 50 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| CTR (min)% | 300 |
| CTR (Max)% | 600 |
| IF at CTR (mA) | 5 |
| VCE at CTR (V) | 5 |
| SW tr Typ. (µs) | 5 |
| SW tf Typ. (µs) | 7 |
| Creepage Distance (mm) | 7 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| I/O Type | DC/Single |
アプリケーション・ブロック図
| 家庭用正弦波インバータ(BMS付き) 高性能の家庭用正弦波インバータシステムは、安定した電力を供給し、コストを削減し、柔軟性を確保します。 | |
| 静電容量式タッチウォールスイッチ 静電容量式タッチウォールスイッチは、スマート機能、エネルギ効率、Bluetooth対応コントロールを提供します。 | |
| スマートな音声制御ルームオートメーション 音声認識により、デバイスのハンズフリー制御が可能になり、衛生状態が向上し、多言語コマンドがサポートされます。 | |
| スマート単相電力メータ 有線および無線通信、改ざん検出、および分離サポートを備えた柔軟なエネルギ計測システム。 |
適用されたフィルター