メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
代替製品
ISL9122A - バイパス付超低IQ昇降圧レギュレータ
  • Notes:RAA236105 is Not Recommended for New Designs (NRND). Please use an alternative product.

特長

  • 単一出力昇降圧コンバータ
  • 130nAの自己消費電流
  • 96%ピーク効率(VIN = 3.6V;VOUT = 3.3V)
  • 出力電流:最大400mA(VIN >2.5V、VOUT = 3.3V)
  • 入力電圧範囲:1.8V〜5.5V、シングルセルリチウムイオン、2xまたは3x 1.5V AA/AAAバッテリーをサポート
  • 出力電圧範囲:1.8V〜5.0V
  • ピンリーダーによる出力電圧制御
  • 選択可能な入力電流制限
  • 設定可能なスルーレート制御を備えたダイナミック電圧スケーリング(DVS)
  • 選択可能な強制バイパス省電力モード
  • PWM/PFMおよび降圧/昇圧をシームレスに移行
  • 可聴ノイズ抑制のためのウルトラソニックモード
  • 10ピンDFNパッケージ
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

説明

RAA236105は、高効率の高集積同期整流型昇降圧レギュレータです。 このデバイスは、通常動作時に130nA、ディセーブル時に22nA未満の超低自己消費電流を特長としています。 このデバイスは、自己消費電流が105nAの強制バイパスモードにプログラム可能で、電圧レギュレーションが不要な場合の省電力に最適です。 このモードにはピンを介してアクセスでき、すばやく開始および終了できます。 このデバイスは、1.8V〜5.5Vの入力電圧をサポートし、スタンドアロンアプリケーション向けに設計されており、パワーオンリセット(POR)でさまざまなデフォルト出力電圧オプションを提供します。

このデバイスは、最大400mAの出力電流(VIN 2.5Vの場合)を供給し、プログラマブルなスルーレートオプションを備えたピン制御のダイナミック電圧スケーリング(DVS)を備えています。 このデバイスは、外付け抵抗を備えた 1 つのピンリーダを使用して出力電圧を選択し、もう 1 つのピンリーダーを使用して入力電流制限を選択します。 0603サイズのインダクタ1個と外付けコンデンサ2個だけで全負荷をサポートでき、ピンリーダーオプションには2個の外付け抵抗が追加で必要です。 RAA236105は、0.5mmピッチの2.5mm×2.5mmの10ピンDFNパッケージで提供され、-40°C〜+85°Cの周囲温度範囲での動作が規定されています。

パラメータ

属性値
Outputs (#)1
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.4
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)2000 - 2000
Peak Efficiency (%)96
IQ [Rail 1] (µA)0.1
SYNCH CapabilityNo
PORNo
Control TypeHystertic PWM control
Input Voltage (Min) (V)1.8
Input Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)1.8
Output Voltage (Max) (V)5
Quiescent Current100 nA
Switching Frequency (KHz)2000 - 2000
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN2.5 x 2.5 x 0.85100.5

アプリケーション・ブロック図

Essential thermostat with core functionality block diagram features an MCU, wireless connectivity, NFC reader, and relay control.
ミッドレンジのサーモスタット
Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。
Low-cost thermostat block diagram features a low‑power MCU with an integrated segment LCD interface and supports temperature, humidity, and indoor air quality sensing, along with direct relay control.
低コストサーモスタット
コスト効率に優れたサーモスタットの設計により、直感的な操作を実現するとともに、一般的なUI要素、センサ、およびHVAC制御を柔軟にサポートします。
The health monitoring patch interactive block diagram features NFC charging, Bluetooth connectivity, and adaptable locationing for seamless care in diverse settings.
健康モニタリング医療用パッチ
患者の安全のために、継続的な健康モニタリングと位置追跡機能を備えたコンパクトな医療用パッチ。

その他アプリケーション

  • スマートホームとリストバンドデバイス
  • ワイヤレスイヤホン
  • IoT (モノのインターネット) デバイス
  • 水道、ガス、石油メータ
  • エネルギーハーベスティング

適用されたフィルター