メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • For low-power, mobile, and portable electronic product designs
  • Input voltage range: 1.5V ≤ VIN ≤ 5.5V
  • Low RDSON
    • 28.5mΩ at 5.0V
    • 36.4mΩ at 3.3V
    • 60.8mΩ at 1.8V
    • 77.6mΩ at 1.5V
  • Ultra-low quiescent current
    • OFF: 0.02µA typical
    • ON: 0.05µA typical
  • Options with or without internal VOUT discharge circuitry

説明

The SLG59M1558V is designed for load switching applications with ultra-low quiescent current. This device comes with one 28.5mΩ 1.0A rated P‑channel MOSFET controlled by a single ON control pin. The product is packaged in an ultra‑small 1.0mm x 1.0mm package.

パラメータ

属性値
FET Pass Device TypeSingle P-Channel
VIN Channel 1 min. (V)1.5
VIN Channel 1 max. (V)5.5
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)0.05
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)0.5
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)0.02
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)1
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)28.5
IDS Channel 1 (A)1
EnableActive High
Output Voltage Slew Rate set byInternally Fixed
Discharge CircuitNo
Undervoltage ProtectionNo
Over Voltage ProtectionNo
Power Good (PG), FAULT indicatorNo
Reverse current blockingNo
Reverse voltage detectionNo
Over Current Protection (OCP)No
Short Circuit ProtectionNo
Over Temperature Protection (OTP)No
Current Monitor OutputNo
Internal TVS Surge ProtectionNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STDFN-41.0 x 1.0 mm40.4
STDFN-41.0 x 1.0 mm4—

アプリケーション・ブロック図

Bluetooth Low Energy audio player interactive block diagram features an ultra-low power Bluetooth audio SoCs, audio codec, boost converter, and battery charger IC.
Bluetooth Low Energyオーディオプレーヤ
スマートポータブルデバイス用の超低消費電力で音声制御が可能なモジュール型Bluetooth LEオーディオプレーヤ。
The health monitoring patch interactive block diagram features NFC charging, Bluetooth connectivity, and adaptable locationing for seamless care in diverse settings.
健康モニタリング医療用パッチ
患者の安全のために、継続的な健康モニタリングと位置追跡機能を備えたコンパクトな医療用パッチ。
Interactive block diagram of the NFC-rechargeable user badge compatible with Renesas' Universal Bluetooth Low Energy Angle of Arrival Locator.
アクセスおよび追跡のためのユーザーバッジ
安全なアクセスと人員の安全のためのリアルタイムトラッキング機能付き充電式ユーザーバッジ。
Active Stylus Block Diagram
アクティブスタイラス
筆圧感知、モーション検知、ワイヤレス充電機能を備えたタブレット用アクティブスタイラスです。
Wireless Spirometer Block Diagram
ワイヤレススパイロメータ
ワイヤレススパイロメータは、Bluetooth/Wi-Fi接続とNFC充電で肺の健康指標を追跡します。
LoRa and Bluetooth Low Energy Sensor Node Block Diagram
LoRaおよびBluetooth Low Energy搭載センサノード
カスタマイズ可能なLoRaおよびBluetooth LE搭載センサノードにより、長距離データ転送とローカル監視が可能です。
The mid-range smart lock block diagram features an MCU, load switches, NFC reader, Bluetooth and Wi-Fi connectivity.
ミッドレンジ CSA Aliro対応スマートロック
スマートロックプラットフォームはAliroをサポートするよう設計されており、安全なアクセスと最適化された電力消費を実現します。
Thermometer with Wireless Sensor Block Diagram
バーベキュー用スマート温度計
バーベキュー用スマート温度計は、リアルタイムの温度監視とワイヤレス接続を提供し、より安全で完璧に調理された食事を実現します。
Single Antenna Proximity and Tracking Tag Block Diagram
測距およびアセットトラッキング用Bluetooth Low Energyタグ
高精度超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。
Smart Ring Block Diagram
健康とコネクティビティのためのウェアラブルスマートリング
スマートリングは、ヘルストラッキングとNFC充電および支払い、およびBluetooth LEを組み合わせて、効率的なパフォーマンスを実現します。
Smart glasses interactive block diagram features edge AI MCU, low-power wireless communication and low quiescent current power system.
スマートグラス
エッジAI、セキュアOTA、ノイズキャンセリング、ワイヤレス充電を備えた、低消費電力でコストパフォーマンスの高いスマートグラス設計です。

適用されたフィルター