概要
EK-RA4L1 評価キットを使用すると、RA4L1 MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。ユーザは搭載されている豊富な機能に加えて、人気の高いエコシステムのアドオンを利用することで、大きなアイデアを実現することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA4L1 ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(ソースコードは、EK-RA4L1 Example Project Bundleをご参照ください。)
- 5V電源に接続されたmicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J10) を介してEK-RA4L1 ボードの電源を入れます。白色の電源 LED が点灯します。
- クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青いユーザ LED が点滅し始めます。
- クイックスタート サンプル プロジェクトの追加機能については、EK-RA4L1 v1 クイックスタートガイド (PDF | English, 日本語)を参照してください。
組込みアプリケーションを開発する
- クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA4L1 クイックスタートガイドを参照してください。
- 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – RA4L1 MCU グループさまざまな周辺機能を確認するには、あらかじめ多数用意されているEK-RA4L1 Example Project Bundleのサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。
カスタムハードウェアを構築する
- 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA4L1 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステムアドオンを選択してください。
- カスタムハードウェアを構築する – EK-RA4L1 デザインパッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。
特長
- 固有機能へのアクセス
- 32MB (256Mb) 外部 Quad SPI フラッシュ
- CAN-FD(3ピンヘッダ)
- 設定スイッチ
- MCU ネイティブ ピン アクセス
- R7FA4L1BD4CFP MCU(以下、RA MCU)
- 80MHz、Arm® Cortex®-M33コア
- 512KB コードフラッシュ、64KB SRAM
- 100ピン、LQFPパッケージ, 14mm x 14mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
- 3 x 26ピンヘッダーを介したネイティブピンアクセス(未実装)
- 低電力モード電圧入力と動作
- セグメントLCDボードインタフェース
- 高精度な消費電流測定のためのMCU電流測定ポイント
- 複数のクロック・ソース - RA MCU発振器およびサブクロック発振器の水晶振動子により、高精度の8.000MHzおよび32,768Hz基準クロックを提供。RA MCU内蔵発振器を利用可能
- システム制御およびエコシステムアクセス
- USB Full Speed ホストおよびデバイス(USB-Cコネクタ)
- 3つの5V入力ソース
- USB (デバッグ、Full Speed)
- 外部電源(表面実装クランプ・テスト・ポイントと電源入力ビアを使用)
- 3つのデバッグモード
- デバッグ オンボード (SWD)
- デバッグ イン (SWD)
- デバッグ アウト (SWD、SWO、JTAG)
- ユーザ LED とボタン
- 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
- 電源入力を示す白色LED
- デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
- 2つのユーザ ボタン
- 1つのリセットボタン
- 5つのエコシステム拡張機能
- 2つのSeeed Grove®システム(I2C/I3C/アナログ)コネクタ(未実装)
- SparkFun Qwiic®コネクタ(未実装)
- 2つの Digilent Pmod™(SPI、UART、I2C)コネクタ
- Arduino® (UNO R3) コネクタ
- MikroElektronika mikroBUS™コネクタ(未実装)
- MCU ブート構成用ジャンパ
- キット同梱品
- EK-RA4L1 v1 ボード
- USB-C - USB-C ケーブル
- USB-A - USB-C ケーブル
- USB-C - USB-A メス ホスト ケーブル
- ディスプレイ取り付け金具(スペーサーと固定ネジ)
- セグメントLCDボード
スタートガイド
すぐに利用できるソリューションを見る
サンプル&ご購入
RTK7EKA4L1S01001BE
アクティブ| HTS (US): | 8471.50.0150 |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | UNITED KINGDOM |
拡張ハードウェア
RA4M1 MCU グループ評価キット
EK-RA4M1 評価キットを使用すると、RA4M MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA4M1ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス... 続きを読む
RA4M3 MCUグループ評価キット
EK-RA4M3 評価キットを使用すると、RA4M3 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA4M3ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードは、EK-RA4M3 Example Project... 続きを読む
RA4M2 MCUグループ評価キット
EK-RA4M2 評価キットを使用すると、RA4M2 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA4M2ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードは、EK-RA4M2 Example Project... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
The Renesas RA4L1 MCU group offers 80MHz, 32-bit microcontrollers powered by the Arm® Cortex®-M33 core with TrustZone®. These low-power, general-purpose MCUs are designed to meet the needs of applications requiring efficient energy usage, high performance, and advanced security features.