メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 最大13.2Vの高電圧と最大2Aの大電流でGPOを駆動可能
  • フルHブリッジと独立したハーフブリッジの制御
  • フレキシブルな8ビットPWMマクロセル
  • 定電流レギュレーション
  • 定電圧レギュレーション
  • ワイドレンジ電源入力2系統を搭載:
    • 2.5V(±8%)~5.0V(±10%)VDD
    • 3.3V(±10%)~12.0V(±10%)VDD2
  • 保護機能:
    • 低電圧ロックアウト
    • 過電流保護
    • 過熱保護
  • I2C制御
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • 1回のみプログラム可能な不揮発性メモリ
  • 低消費電流(nAレベル)
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • マクロセル概要
    • 低RDS_ONの4つの高電圧、電流駆動GPO
    • 16バイトレジスタファイル内蔵8ビットPWMマクロセルx2
    • オシレータx2:
      • 2.048kHzオシレータ
      • 25MHzオシレータ
    • 基準電圧内蔵の高速汎用レール・ツー・レール アナログコンパレータx2-ch搭載
    • 積分器・アナログコンパレータ付き差動アンプ
    • 基準電圧内蔵の電流センス・コンパレータx2
    • 12種類の組み合せ機能マクロセル:
      • 3つのDFF (Dフリップフロップ)/ラッチまたは2ビットLUT (ルックアップテーブル)を選択可能
      • プログラマブルパターンジェネレータまたは2ビットLUTのいずれかを選択可能
      • 6つのDFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可能
      • パイプ遅延、リップルカウンタ、3ビットLUTのいずれかを選択可能
      • DFF/ラッチまたは4ビットLUTのいずれかを選択可能
    • I2Cシリアル通信マクロセル
    • 温度センサ
    • エッジ検出器付きフィルタ
    • エッジ検出器付きプログラマブルディレイ
    • パワーオンリセット(POR)

説明

SLG47105はミックスドシグナルロジックと高耐圧Hブリッジ機能を2×3mmの小型QFNパッケージで実現。 OTP(One Time Programmable)不揮発性メモリ(NVM)は、内部ロジック、I/Oピン、マクロセルの相互接続の形で、ユーザ定義を保存します。デュアルHブリッジ/クアッドハーフブリッジ機能を内蔵し、最大13.2Vの電圧で出力あたり最大2Aまで異なる負荷を駆動することが可能です。 高度なPWMマクロセルは、異なる PWM 周波数とデューティ・サイクルで複数のモータを駆動可能です。また、アイドル時の消費電流が少なく、コンパクトなサイズであることから、応用範囲が広がります。 このデバイスは、小型で熱効率の良いICの中で、高電圧機能とともに様々なミックスドシグナルを設計できる、非常に汎用性の高いデバイスです。

パラメータ

属性値
Nominal VDD2.3 - 5.5
VDD2 (V)3 - 13.2
GPIOs (#)12
Special Features2x CCMP, 2x H-/4x Half-Bridge, 2x PWM, Int&Diff Amp
ACMP Channels (#)2
CNT/DLY (Max) (#)5
LUTs (Max) (#)17
D Flip-flops (DFFs) (#)15
Pipe Delay16-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeLF OSC, Ring OSC
Temperature Sensor (ch) (#)1
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN2.0 x 3.0200.4

製品比較

SLG47105SLG47115
VDD23 - 13.24.5 - 26.4
Peak Output Current IPK (A)23
GPIOs (#)1210
Special Features2x CCMP, 2x H-/4x Half-Bridge, 2x PWM, Int&Diff Amp1x H-/2x Half-Bridge, 2x PWM, CCMP, Int&Diff Amp

アプリケーション・ブロック図

Essential thermostat with core functionality block diagram features an MCU, wireless connectivity, NFC reader, and relay control.
ミッドレンジのサーモスタット
Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。
Battery-powered aroma diffuser featuring ultra-low power Wi-Fi 6, battery charger and compact mixed-signal IC.
家庭用アロマディフューザ
接続性に優れ柔軟な電源オプションを備えた家庭用アロマディフューザ。
Automatic pet door and tracking system block diagram featuring Wi-Fi and Bluetooth Low Energy connectivity, versatile HMI, mixed-signal ICs, and NFC.
自動ペット用ドア&トラッキングシステム
近接検知による自動入室と迷子ペットの追跡を可能にするタグシステムを備えたスマートペット用ドア
Pet camera robot system interactive block diagram features a dual-core Arm Cortex-M88 MCU with immutable storage, RSIP cryptographic engine, TrustZone, and tamper protection.
ペット監視用カメラロボット
リアルタイムの映像、音声、ワイヤレスコントロールが可能なモバイルペット監視用カメラロボット。
Interactive block diagram of the 3-phase AC motor with a soft start features an MCU, HVPAK and optional bus interfaces.
三相ACモータのソフトスタート
位相カットのソフトスタータは、三相ACモータをスムーズに立ち上げ、リレーバイパスにより配線を簡素化します。
Interactive block diagram of the heatstroke prevention watch features and ultra-low power MCU, single-chip NFC charging, and low-energy flash memory.
熱中症予防ウォッチ
低電力のウェアラブルが熱中症のリスクを検知し、ユーザに警告を発して早期の対応を促します。
Dual-needle gauge interactive block diagram displays multiple real-time values for fast, intuitive analog monitoring.
デュアルニードルゲージ
デュアルニードルゲージは2つのリアルタイム値を表示し、素早く直感的なアナログモニタリングが可能です。
High-performance dexterous hand block diagram realizes an architecture capable of 17 DOF and features integrated sensors and multiple motor control subsystems.
多機能ロボットハンド
拡張性のある多機能ロボットハンドのための、モジュール型、高精度モータ制御アーキテクチャ
Smart Fish Tank Block Diagram
スマート水槽
このスマート水槽は水の交換を自動化し、Wi-Fiベースのモバイルアプリで制御できます。
Smart Cradle Block Diagram
スマートゆりかご
鳴き声検出、リアルタイムアラート、自動スイング機能、Bluetoothモバイルアプリのサポートを備えたスマートゆりかご。
Electric Toothbrush with UV Sanitation Block Diagram
UV除菌付き電動歯ブラシ
UV除菌とNFCブラシ認証を施した電動歯ブラシです。
The mid-range smart lock block diagram features an MCU, load switches, NFC reader, Bluetooth and Wi-Fi connectivity.
ミッドレンジ CSA Aliro対応スマートロック
スマートロックプラットフォームはAliroをサポートするよう設計されており、安全なアクセスと最適化された電力消費を実現します。
Thermometer with Wireless Sensor Block Diagram
バーベキュー用スマート温度計
バーベキュー用スマート温度計は、リアルタイムの温度監視とワイヤレス接続を提供し、より安全で完璧に調理された食事を実現します。
This Apple HomeKit-ready smart lock system features Bluetooth, NFC, and optional ultra-wideband (UWB) technology enabling secure and convenient door access.
エントリーレベルのApple HomeKit対応スマートロック
Apple HomeKit Smart Lockは、Bluetooth、NFC、Wi-Fi、およびUWBを介した安全なアクセスを可能にします。
Bluetooth Low Energy Tags for Crowdsourced Location Tracking Block Diagram
クラウドソーシングによる位置追跡のためのBluetooth Low Energyタグ
クラウドソーシングによる位置追跡用の超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。

その他アプリケーション

  • Smart Locks and Valves
  • ATMs and POS Printers
  • MOSFET Drivers
  • Cameras (Video Security, DSLRs)
  • Toys
  • Robotics
  • Personal Computers and Servers
  • Office Equipment
  • Personal and Medical Care Devices
  • Other Consumer Electronics

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG47105VActiveAvailable2035 Jun在庫ありSTQFN1ku | $0.62820#Tape & Reel1Yes-40 to +85°CTAIWANTAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits