メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

低コストサーモスタット

概要

説明

手頃な価格で設置が簡単な室内空調設備への需要の高まりを受け、住宅や小規模商業施設において、低コストのサーモスタットの導入が進んでいます。 ユーザは、複雑さやコストを増大させることなく、使い慣れた操作性、明確な視覚的フィードバック、そして信頼性の高い空調制御を求めています。

このサーモスタットの設計は、セグメントLCDインタフェースを内蔵した低消費電力MCUを採用しており、温度、湿度、室内空気質の検知に加え、リレーの直接制御にも対応しています。 MCUはセンサデータをローカルで処理し、リレー出力を駆動して、HVAC機器や電気負荷を直接制御します。 プッシュボタンとセグメントLCDを組み合わせた、コスト効率に優れたユーザインタフェースが、必要な情報を表示します。 柔軟な電源およびセンシングのオプションにより、開発者は超低消費電力とシステムコストの最小化のいずれかを優先することができ、この設計はバッテリ駆動や商用電源駆動の設置環境に最適です。

このシステムのメリット:

  • 押しボタンと見やすいセグメントLCDにより、シンプルで直感的な操作を実現
  • 温度、湿度、および室内空気質の検知に対応し、効果的な室内環境のモニタリングを実現
  • 追加の制御回路を必要とせずに、HVACシステムや電気負荷を直接リレー制御可能
  • センサデータをローカルで処理し、応答性が高く信頼性の高いサーモスタットの動作を実現
  • 超低消費電力化やシステムコストの最小化を実現するための、柔軟な設計オプションを提供

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
WebConnector Arrow.142Connector Arrow.128Connector dotted arrowSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4Connector ArrowConnector Arrow.9Bridge RectifierSheet.11Sheet.12Sheet.13Sheet.14Sheet.15Sheet.16Sheet.17Sheet.18Sheet.19Sheet.20Sheet.21Sheet.22Sheet.23Sheet.24Sheet.25Sheet.26Connector Arrow.27Connector Arrow.28Connector Line24V24V24V3.3V3.3V3.3VConnector Arrow.333.3V3.3V3.3VBattery 1-CellSheet.38Sheet.39Line 1pt.1552Line 1pt.1583Connector Line.42Connector Line.43Notes1 Can be replaced with two diodes for lower cost 2 Can be rep...1 Can be replaced with two diodes for lower cost2 Can be replaced with bypass for lower cost3 Can be replaced with two load switches and a bistatic relay for lower power or one load switch and a legacy relay for lower costBoost ConverterBoost ConverterBoost ConverterConnected signals arrowOptional Boost, depending on Relay voltageOptional boost, depending on relay voltageOptional boost, depending on relay voltage3.3V3.3V3.3VPush ButtonsPush ButtonsPush ButtonsConnector Arrow.59LCD/LED Segment DisplaySheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.93Sheet.94Sheet.95Sheet.96Sheet.97Sheet.98Sheet.99Sheet.100Sheet.101Sheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.113Sheet.114Sheet.115Sheet.116Sheet.117ONONONOFFOFFOFFSheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Sheet.127Connector Arrow.129VSYSVSYSVSYSSegment LCD DisplaySegment LCD DisplaySegment LCD DisplayTemperature & HumidityTemperature & HumidityTemperature & Humidity Bi-directionalConnector Arrow.135 3.3V3.3V3.3VIAQIAQIAQConnected signals arrow.138Connector Arrow.139 3.3V3.3V3.3VVertical Wire Bundle222Sheet.146(Bistatic) Relay(Bistatic)3 Relay(Bistatic)3RelayConnector Arrow.149Horizontal Wire BundleCommunication Lines B.795222Connector Arrow.153VrelayVrelayVrelayHVAC ControlHVAC ControlHVAC ControlWS149WS149WS149Buck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorBuck-BoostBuck-Boost2Buck-Boost2Load SwitchLoad Switch1Load Switch11-2x Load Switch1-2x3 Load Switch1-2x3Load SwitchSheet.169MCUMCUMCUGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOSLCDCSLCDCSLCDCI2CI2CI2C2x GPIO2x GPIO2x GPIO
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。