メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

Go Configure Software Hubは、以下の開発サポートを提供します。

いずれの場合も、特定の開発ソフトウェアパッケージにより、プログラミング言語やコンパイラを必要とせず、完全にグラフィカルな設計プロセスが可能になり、設計者はカスタムサンプルを数分で構成、プログラミング、およびテストできます。 ForgeFPGA Workshop では、グラフィカル マクロセル モードの他に、HDL 言語プログラミング モードも使用できます。

リリース情報

Go Configure™ Software Hubの最小システム要件

  • CPU: デュアルコア2.5GHz
  • RAM: 8GB
  • グラフィックRAM: 128MB
  • ハードディスクの空き容量: 2GB
  • オペレーティングシステム: Windows 10/11、macOS 11以降、Ubuntu 22.04 / 24.04、Debian 13

ターゲットデバイス

Go Configure™ Software Hubは、ルネサスのすべてのGreenPAKコンフィギュラブル・ミックスド・シグナル・マトリクスおよびForgeFPGA™デバイスと互換性があります。
分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード 247.81 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード 247.58 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード 438.98 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード 572.30 MB
4件
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 18.23 MB
Go Configure Software Hub is a graphical IDE that enables fast circuit design through configuration, programming, and simulation. It supports device selection, parameter customization, and code generation for supported platforms. The User Guide covers installation, interface navigation, and workflows demonstrating how the software connects with hardware and supports design implementation, serving as a reference for setup and operation.
ガイド PDF 5.14 MB
The ForgeFPGA™ Workshop works for the parts in Renesas’ ForgeFPGA Family and is part of the Go Configure™ Software Hub. This document includes the features and functionalities that can be used to design and program any Renesas ForgeFPGA part.
2件

サポートコミュニティ

  1. FreeRTOSをFITやCG(や追々PDG2でも?)と一緒に使うサンプルプログラムをCSplusでビルド出来るプロジェクトにしてみた

    こんにちは。NoMaYです。別スレッドで、FreeRTOS kernel+FITのサンプルプログラムやFreeRTOS kernel+コード生成機能で生成されたソースを含むサ ...

    2018年1月3日
  2. e2 studio v7.5.0でFreeRTOS+SCFGプロジェクトではRTOS Objectコンポーネントというものは使えないのかな

    ... Imported FreeRTOS project with pre-loaded FreeRTOS Components (Object, Kernel and Amazon Libraries).略o FreeRTOS Object configuration: allow user to be able to create, configure multiple FreeRTOS objects using GUI (Tasks, Semaphores, Queues, Software Timers, Event Groups, Message Buffers, Stream Buffers)o Create/Remove FreeRTOS Objects with user ...

    2019年9月5日
  3. RX65NでRSPIを使ったがSPIのタイミングの生成ができない

    ... 0xff));    printf((char *)version_str);  View stdout in the Renesas Virtual Debug Console window. */     init_demo_data(); /* Prepare demo data buffers. */     /* Configure the RSPI settings structure  */    my_rspi_setting.bps_target = 1000000;                    /* Ask for 1Mbps bit-rate. */    my_rspi_setting.master_slave_mode ...

    2018年4月11日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。